Przemiennik częstotliwości i650 motec
Przemiennik częstotliwości i650 motec do montażu ściennego i silnika o stopniu ochrony IP66 (UL typ 4X indoor) jest optymalnym zdecentralizowanym rozwiązaniem napędowym. Przemiennik ma możliwość rozbudowy w celu uniwersalnego stosowania z modułem rozszerzenia z wyłącznikiem serwisowym z zabezpieczeniem przed przeciążeniem/zwarciem lub bez i z elementami obsługi.
Przemiennik częstotliwości i650 motec różni się od i550 motec rozszerzonym zakresem działania: do prostych zadań automatyzacji w i650 motec zintegrowany jest Logic PLC na bazie CODESYS wg normy IEC 61131-3. do realizacji samowystarczalnych osi i modułów maszynowych dostępne jest pozycjonowanie tabelaryczne. Opcja „Extended Safety” (technologia bezpieczeństwa z różnymi funkcjami) uzupełnia cały pakiet.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.
Dziedziny zastosowania: napędy przenośnika, napędy jezdne, napędy nawijające, napędy podnośne, ekstrudery, maszyny pakujące, pompy, wentylatory itp.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowe rozwiązanie dla zdecentralizowanej techniki napędowej, do montażu naściennego lub na silniku, o wysokim stopniu ochrony IP66 (UL typ 4X indoor)
- Możliwość rozbudowy w przypadku montażu naściennego: Moduł rozszerzenia z wyłącznikiem serwisowym z zabezpieczeniem przed przeciążeniem/zwarciem lub bez i z elementami obsługi
- Szybki montaż dzięki znormalizowanym przyłączom wtykowym (plug & play)
- Cztery porty IO-Link z ograniczoną funkcjonalnością master do łatwej wymiany danych między czujnikami i aktuatorami IO-Link
- Zintegrowany moduł zwrotu energii zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną – nie jest konieczny rezystor hamujący
- Rozszerzony zakres działania:
Logic PLC
Pozycjonowanie tabelaryczne
„Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Przyłącza | 3 AC 230 V |
| Komunikacja | EtherCAT |