Panel sterowania v450
Estetyczne wizualizacje maszyn o nowoczesnym designie, które dodatkowo wyróżniają się intuicyjną obsługą, zyskują na znaczeniu. Dzięki panelowi sterowania v450 i naszej ofercie opartej na sieci, na którą składają się narzędzie do projektowania EASY UI Designer oraz FAST UI Runtime na sterownikach c430, c520 oraz c550, możemy oferować klientom rozwiązanie zapewniające takie wizualizacje.
Panel sterowania v450 posiada zamkniętą z każdej strony obudowę ze stopniem ochrony IP67, dzięki której może być elastycznie stosowany. Można go montować na ramieniu nośnym, na ścianie, czy też na ściance szafy rozdzielczej. Nakłady na okablowanie są minimalne, ponieważ komunikacja i zasilanie realizowane są przez Power over Ethernet (PoE). Interfejs USB oferowany jest przez kabel przejściowy.
Cechy charakterystyczne
- Barwny wyświetlacz TFT o przekątnej 7”, 10.1” oraz 15.6”
- Solidny szklany ekran Multi Touch
- Stopień ochrony IP67
- Nowoczesny i smukły design
- Power over Ethernet (PoE) z myślą o prostym okablowaniu
Dane techniczne i właściwości
| Procesor | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
|---|---|
| System operacyjny | Linux |
| Wyświetlacz | 7" (17.8 cm), 1024 × 600 pikseli |
| Komunikacja | Ethernet 10/100 Mbps |