Panel sterowania v430
Estetyczne wizualizacje maszyn o nowoczesnym designie, które dodatkowo wyróżniają się intuicyjną obsługą, zyskują na znaczeniu. Dzięki panelowi sterowania v430 i naszej ofercie opartej na sieci, na którą składają się narzędzie do projektowania EASY UI Designer oraz FAST UI Runtime na sterownikach c430, c520 oraz c550, możemy oferować klientom rozwiązanie zapewniające takie wizualizacje.
Panel sterowania v430 doskonale nadaje się do klasycznego montażu w ściance szafy rozdzielczej.
Cechy charakterystyczne
- Barwny wyświetlacz TFT o przekątnej 7”, 10.1” oraz 15.6”
- Solidny szklany ekran Multi Touch
- Z przodu stopień ochrony IP66, łatwe czyszczenie
Dane techniczne i właściwości
| Procesor | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
|---|---|
| System operacyjny | Linux |
| Wyświetlacz | 7" (17.8 cm), 1024 × 600 pikseli |
| Komunikacja | Ethernet 10/100 Mbps |