Silniki trójfazowe IE2 m550-H o wysokiej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości i650 motec obejmują zakres mocy od 0.25 do 0.55 kW.

Silniki trójfazowe IE3 m550-P o wysokiej sprawności ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości i650 motec obejmują zakres mocy od 0.75 do 7.5 kW.

Cechy charakterystyczne

  • Klasy efektywności energetycznej dla ekonomicznego i przyszłościowego użycia w wielu zastosowaniach i krajach
  • Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
  • Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
  • Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Wersja

B3
B5
B14

Sprzężenie zwrotne

Bez
Enkoder przyrostowy

Wsparcie produktu

Kontakt