Silniki trójfazowe m500 IE2/IE3
Poprzez silniki trójfazowe m550 oraz m540 oferujemy przyszłościowe rozwiązanie napędowe stworzone z myślą o Twoich maszynach. Ponadto spełniają one ustawowe wymogi obowiązujące w najważniejszych regionach na świecie, takich jak Stany Zjednoczone, Europa i Azja.
Silniki trójfazowe IE2 m550-H obejmują zakres mocy od 0.12 do 0.55 kW, a ponadto wyróżniają się niezwykłą wydajnością zgodnie z IE2.
Silniki trójfazowe IE3 m550-P obejmują zakres mocy od 0.75 do 22 kW i wyróżniają się maksymalną wydajnością zgodnie z IE3.
Silniki trójfazowe IE3 m540-P obejmują zakres mocy od 30 do 55 kW i wyróżniają się wydajnością zgodnie z IE3.
Cechy charakterystyczne
- Klasy efektywności energetycznej dla ekonomicznego i przyszłościowego użycia w wielu zastosowaniach i krajach
- Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
- Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
- Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako motoreduktory z przekładniami g500 oraz przemiennikami częstotliwości i510 cabinet, i550 cabinet oraz i550 protec
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
|---|---|
| Wersja | B3 B5 B9 B14 |
| Sprzężenie zwrotne | Bez Resolwer Enkoder absolutny Enkoder przyrostowy Enkoder przyrostowy z funkcjami bezpieczeństwa |
Niemal na wszystkich rynkach istnieją wymogi w odniesieniu do minimalnej wydajności energetycznej silników trójfazowych. W przejrzystej strukturze zestawiliśmy te krajowe wymogi. Można je pobrać stąd: