W porównaniu z silnikiem IE3 silniki trójfazowe m550-V zmniejszają straty silnika nawet o 60 % i przewyższają światowe wymagania dotyczące sprawności. W wielu regionach świata promowane są inwestycje w silniki o efektywności energetycznej IE6 (klasa 1 dla Chin), które znacznie zmniejszają emisję CO2.

Silniki trójfazowe IE6 m550-V obejmują zakres mocy od 0.25 do 7.5 kW i zapewniają najwyższą sprawność zgodnie z normą IE6.

Cechy charakterystyczne

  • Najwyższa klasa efektywności energetycznej IE6 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 1 zgodnie z normą GB30253-2024 zapewniają ekonomiczne i przyszłościowe zastosowanie w wielu aplikacjach i krajach.
  • Moment rozruchowy do 300 % ze stanu postoju
  • Rozmiar tak kompaktowy jak standardowy silnik trójfazowy
  • Silniki są zoptymalizowane do eksploatacji bezczujnikowej z przemiennikami Lenze.
  • Skalowalny system modułowy do optymalnego dopasowania zgodnie z wymaganiami stawianymi maszynom
  • Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
  • Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako silniki (samodzielne), motoreduktory z przekładniami g500 oraz przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec oraz i550/i650 motec.
  • Silniki z zamontowanym pakietem napędowym dostępne w sprzedaży

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Wersja

B3
B5
B14

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy