Silniki trójfazowe IE5 m650-U, 120 Hz
Silniki trójfazowe m650-U są przeznaczone do zastosowań dynamicznych. Straty silnika są zmniejszone nawet o 40 % w porównaniu z silnikiem IE3 i przewyższają światowe wymagania dotyczące sprawności. W wielu regionach świata promowane są inwestycje w silniki o efektywności energetycznej IE5 (stopień 2), które znacznie zmniejszają emisję CO2.
Silniki trójfazowe 120 Hz IE5 m650-U obejmują zakres mocy od 0.75 do 22 kW i przy tej samej mocy są o 2 rozmiary mniejsze niż silniki IE2/3.
Cechy charakterystyczne
- Bardzo wysoka efektywność energetyczna IE5 zgodnie z normą IEC TS 60034-30-2 i stopień 2 zgodnie z normą GB300253-2024
- Moment rozruchowy do 250 % ze stanu postoju
- Duży zakres regulacji i niski moment bezwładności zapewniają optymalną eksploatację, mniejsze zużycie energii przy zmianach prędkości obrotowej i stały moment obrotowy.
- Bardziej dynamiczne niż konwencjonalne silniki trójfazowe
- Produkt zoptymalizowany pod kątem zastosowania jako silniki (samodzielne), motoreduktory z przekładniami g500 oraz przemiennikami częstotliwości i510/i550 cabinet, i550 protec oraz i550/i650 motec.
- Silniki z zamontowanym pakietem napędowym dostępne w sprzedaży
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Wersja | B3 |