Serwo przemiennik i950 cabinet DC-Link
Inteligentny i950 cabinet DC-Link rozszerza portfolio serwonapędów Lenze o rozwiązanie do wymagających zastosowań wieloosiowych, w których kluczowe znaczenie mają precyzja, dynamika, skalowalność i łatwość integracji. Najważniejsze zalety to zintegrowany system szynowy DC, duża gęstość mocy, ograniczone nakłady na okablowanie, uproszczone uruchamianie oraz elastyczna, modułowa architektura. Urządzenie może pracować zarówno centralnie, pod nadzorem nadrzędnego systemu sterowania, jak i autonomicznie, z wykorzystaniem logiki w napędzie. Zakres mocy wynosi od 0.55 do 45 kW, a zwiększona przeciążalność sięga 400 %. i950 cabinet DC-Link jest dostępny z różnymi opcjami bezpieczeństwa. Ponadto technologia jednego kabla (OCT) ogranicza nakład pracy związany z okablowaniem i zapobiega zakłóceniom. Jednocześnie i950 cabinet DC-Link stanowi ekonomiczne i bardziej energooszczędne rozwiązanie w systemach wieloosiowych.
i950 cabinet DC-Link ma elastyczną, modułową konstrukcję i można go indywidualnie konfigurować w zakresie sprzężenia zwrotnego oraz podłączenia magistrali przemysłowej. Pozwala to ograniczyć liczbę wariantów i obniżyć koszty systemu.
Dzięki modułowym interfejsom komunikacyjnym, takim jak CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT i EtherNet/IP, oraz ukierunkowanej obsłudze uznanych profili napędowych, m.in. PROFIdrive i CiA 402 (w zależności od protokołu), i950 cabinet można elastycznie i bezproblemowo integrować z różnorodnymi środowiskami automatyzacji.
Oprócz elastycznych wariantów sprzętowych i950 cabinet DC-Link jest standardowo wyposażony w zintegrowane aplikacje technologiczne dostępne w ramach oprogramowania aplikacji FAST. Dzięki przygotowanym aplikacjom technologicznym w ramach oprogramowania aplikacji FAST oraz zintegrowanemu sterownikowi PLC urządzenie można łatwo integrować z modułowymi rozwiązaniami maszynowymi – wystarczy parametryzować zamiast programować. W razie potrzeby można z łatwością dopasować i rozszerzyć moduły oprogramowania tak, aby idealnie spełniały one potrzeby danego klienta.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN IEC 61800-9-2.
Cechy charakterystyczne
- Zintegrowany system powiązany DC
- Moduły osi z możliwością wielokrotnego przeciążenia, o mocy od 0.55 do 45 kW
- Systemy sprzężenia zwrotnego: Multi-enkoder i resolwer
- Sprzężenie zwrotne przez technologię jednego kabla (OCT): Hiperface DSL i EnDat 3
- Modułowa skalowalność na potrzeby systemu sprzężenia zwrotnego i podłączenia magistrali przemysłowej
- Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera
- Zintegrowane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego i cały szereg funkcji, spełniające wymogi do SIL3/PLe kat. 4
- Przygotowane aplikacje technologiczne, np. Table Positioning, Electronic Gearbox, Winder
- Sensorless Motor Control (obsługa rodzaju regulacji silnika SLSM-PSM oraz energooszczędnych silników Lenze serii m550 i m650)
- Od 2027 r. zgodne z CRA
Dane techniczne i właściwości
| Dane techniczne | 0.55 … 45 kW |
|---|---|
| Przyłącza | 1 AC 230 V |
| Moduły rozbudowy (opcja) | Wejście resolwera/multi-enkodera dla sprzężenia zwrotnego (silnik) |
| Komunikacja | EtherCAT |