Do zamocowania ekranowania przewodu silnikowego bezpośrednio na przemienniku można użyć specjalnego elementu składającego się z płytki ekranującej i obejmki zaciskowej.

W standardowej sytuacji ekranowanie przewodów sterujących można zamocować do odpowiedniej płytki ekranującej za pomocą dostępnych w handlu łączników kablowych z tworzywa sztucznego. W przypadku przemienników i5xx cabinet (0.25 kW ... 0.75 kW) można ewentualnie posłużyć się obejmkami zaciskowymi.

Niektóre przyłącza przemienników wyposażone są w listwy sprężyste. Można je kupić oddzielnie, np. do celów serwisowych lub do oddzielnej produkcji wiązek kablowych.

Niektóre przemienniki można zamontować na szynie montażowej 35 mm x 7.5 mm zgodnej z EN 60175. Służy do tego zestaw montażowy dostępny oddzielnie.

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Kontakt