Asynchronní motory IE5 m550-U
Asynchronními motory m550-U se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 sníží až o 40 % a překročí se celosvětové požadavky na účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE5 (stupeň 2) za účelem výrazného snížení emisí CO2.
Asynchronní motory IE5 m550-U pokrývají výkonový rozsah 0.37 ... 11 kW a jsou účinné podle IE5.
Nejdůležitější vlastnosti
- Velmi vysoká energetická třída IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024 pro ekonomické a perspektivní použití v mnoha aplikacích a zemích.
- Rozběhový moment až 250 % ze zastavení
- Motory jsou optimalizovány pro bezsnímačový provoz s měniči Lenze.
- Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
- Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
- Optimalizováno pro použití jako samostatný motor, elektropřevodovky s převodovkami g500 a měniči frekvence i510/i550 cabinet, i550 protec a i550/i650 motec
- Motory lze objednat s namontovaným balíčkem pohonu.
Technische Daten und Eigenschaften
| Technické údaje a vlastnosti | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Provedení | B3 |