Asynchronní motory IE6 m550-V URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie6-m550-v Asynchronní motory IE6 m550-V Asynchronní motory m550-V se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 sníží až o 60 % a překročí se…
Asynchronní motory IE5 m650-U, 120 Hz URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie5-m650-u-120-hz Asynchronní motory IE5 m650-U, 120 Hz Asynchronní motory m650-U jsou určeny pro dynamické aplikace. Ve srovnání s motorem IE3 jsou ztráty…
Asynchronní motory IE5 m550-U URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie5-m550-u Asynchronní motory IE5 m550-U Asynchronními motory m550-U se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 sníží až o 40 % a překročí se…
120 Hz IE5 m650-U three-phase AC motors URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie5-m650-u-120-hz 120 Hz IE5 m650-U three-phase AC motors The m650-U three-phase AC motors are designed for dynamic applications. Compared to an IE3 motor,…
IE5 m550-U three-phase AC motors URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie5-m550-u IE5 m550-U three-phase AC motors Compared to an IE3 motor, the m550-U three-phase AC motors reduce motor losses by up to 40% and exceed…
IE6 m550-V three-phase AC motors URL: /cs-cz/vyrobky/motory/asynchronni-motory/asynchronni-motory-ie6-m550-v IE6 m550-V three-phase AC motors Compared to an IE3 motor, the m550-V three-phase AC motors reduce motor losses by up to 60% and exceed…
Rekuperační jednotka r750 URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/rekuperacni-jednotka-r750 Rekuperační jednotka r750 Rekuperační jednotka r750 je pro zajištění optimální energetické bilance tím správným doplňkem našich měničů…
Systemleitungen URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/system-cables Systemleitungen Fertig konfektionierte Systemleitungen sind die ideale Lösung, um Lenze-Produkte einfach anzuschließen oder miteinander…
Netzteile URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/power-supply-units Netzteile Die Netzteile können generell als DC-Versorgung oder externe Versorgung der Steuerelektronik von Frequenz- und Servoumrichtern…
Bedienung und Diagnose URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/operation-and-diagnostics Bedienung und Diagnose Mit dem Keypad greifen Sie dank der intuitiven Bedienstruktur einfach und schnell auf die wichtigsten Parameter…
Montage URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/mounting Montage Zur Auflage der Schirmung der Motorleitung direkt am Umrichter kann die Schirmbefestigung, bestehend aus Schirmblech und…
Elektrische Schutzeinrichtungen und Stromschienen URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/electrical-protection-devices-and-busbars Elektrische Schutzeinrichtungen und Stromschienen Diese elektrischen Schutzeinrichtungen können zur Absicherung im Netzanschluss oder im…
Sinusfilter URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/sine-filter Sinusfilter Ein Sinusfilter in der Motorleitung begrenzt die Spannungssteilheit (du/dt < 500 V/s) und die kapazitiven…
Funkentstör- und Netzfilter URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/rfi-and-mains-filters Funkentstör- und Netzfilter Funkentstör- und Netzfilter dienen der Einhaltung von EMV-Anforderungen gemäß der europäischen Norm…
Netzdrosseln URL: /cs-cz/products/accessories/accessories/mains-chokes Netzdrosseln Eine Netzdrossel ist eine Induktivität, die vor dem Umrichter in die Netzleitung geschaltet wird. Der Einsatz in der Anlage…