Ploché elektropřevodovky g500-S + m650-U + i650 motec
Tyto ploché elektropřevodovky IE5 s vysokou účinností o frekvenci 120 Hz v kompaktním provedení představují velice udržitelné řešení pohonu, pokud je vyžadován velmi vysoký rozsah nastavení. Kompaktní pohonné jednotky mohou v bezsenzorovém provozu na regulátoru pohonu dosahovat velmi vysokých rozběhových momentů. Pohony jsou použitelné po celém světě a splňují většinu aprobací.
Díky ploché převodovce zvládají velké přípustné radiální síly, mají jemně odstupňované převodové poměry a malou torzní vůli.
Nejdůležitější vlastnosti
- Vysoká energetická účinnost IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024
- Rozběhový moment až 250 % ze zastavení
- Velký rozsah nastavení a nízký moment setrvačnosti zajišťují optimální provoz
- Umožňuje regionální nebo tržně specifické programy podpory energetické účinnosti
- Štíhlá násuvná převodovka kompaktního tvaru
- O dvě konstrukční velikosti menší než řešení pohonu IE3, pro dynamické aplikace
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Rozšířená funkčnost: Logic PLC, tabulkové polohování, „Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO)“ přes CIP Safety
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Provedení | 2-, 3- a 4stupňové |