Třífázové AC motory IE6 m550-V + i650 motec
U třífázových AC motorů m550‑V se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 snižují až o 60 % a zároveň překračují celosvětové požadavky na energetickou účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE6 (stupeň 1 pro Čínu) za účelem výrazného snížení emisí CO₂.
Třífázové AC motory IE6 m550‑V pokrývají výkonový rozsah 0.25 ... 7.5 kW a nabízejí nejvyšší účinnost podle IE6.
Nejdůležitější vlastnosti
- Nejvyšší třída energetické účinnosti IE6 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 1 podle GB30253-2024 pro ekonomické a perspektivní použití v mnoha aplikacích a zemích.
- Rozběhový moment až 300% ze zastavení
- Konstrukční velikost stejně kompaktní jako standardní asynchronní motor
- Motory jsou optimalizovány pro bezsnímačový provoz s měniči Lenze.
- Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
- Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Rozšířená funkčnost: Logic PLC, tabulkové polohování, „Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO)“ přes CIP Safety
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Provedení | B3 |