Třífázové AC motory IE5 m550-U + i650 motec
U třífázových AC motorů m550‑U se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 snižují až o 40 % a zároveň překračují celosvětové požadavky na energetickou účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE5 (stupeň 2) za účelem výrazného snížení emisí CO₂.
Třífázové AC motory IE5 m550-U pokrývají výkonový rozsah 0.37 ... 11 kW a nabízejí nejvyšší účinnost podle IE5.
Nejdůležitější vlastnosti
- Velmi vysoká energetická třída IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024 pro ekonomické a perspektivní použití v mnoha aplikacích a zemích.
- Rozběhový moment až 250% ze zastavení
- Motory jsou optimalizovány pro bezsnímačový provoz s měniči Lenze.
- Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
- Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Rozšířená funkčnost: Logic PLC, tabulkové polohování, „Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO)“ přes CIP Safety
Technické údaje a vlastnosti
| Technické údaje | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Provedení | B3 |