U třífázových AC motorů m550‑U se ztráty motoru ve srovnání s motorem IE3 snižují až o 40 % a zároveň překračují celosvětové požadavky na energetickou účinnost. V mnoha regionech světa jsou podporovány investice do motorů s energetickou účinností IE5 (stupeň 2) za účelem výrazného snížení emisí CO₂.

Třífázové AC motory IE5 m550-U pokrývají výkonový rozsah 0.37 ... 11 kW a nabízejí nejvyšší účinnost podle IE5.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Velmi vysoká energetická třída IE5 podle IEC TS 60034-30-2 a stupeň 2 podle GB300253-2024 pro ekonomické a perspektivní použití v mnoha aplikacích a zemích.
  • Rozběhový moment až 250% ze zastavení
  • Motory jsou optimalizovány pro bezsnímačový provoz s měniči Lenze.
  • Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
  • Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
  • Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Provedení

B3
B5
B14

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontaktní formulář