Servoměnič i750 cabinet nabízí vše pro přesné a dynamické řízení pohybu ve složitých víceosých aplikacích. Rozšířené bezpečnostní funkce a jednokabelová technologie snižují nároky na kabeláž a řízení. Inteligentní funkce vycházející z dat a IIoT umožňují inovativní koncepce řízení pohybu.

Ať už se jedná o jednoduchou nebo dvojitou osu, servoměnič i750 cabinet s vhodným napájecím zdrojem se bezproblémově začlení do automatizačního systému Lenze. Jeho přednosti se v kombinaci s řídicími systémy firmy Lenze a sadou nástrojů aplikačního softwaru FAST projevují v mnoha aplikacích. Škálovatelná nabídka hardwaru, softwaru, projektování a digitálních služeb podporuje realizaci komplexních automatizačních systémů od cloudu až po hnací hřídel.

K rozšíření výkonu servoměniče i750 cabinet je v rozsahu od 45 ... 110 kW možné použít servoměnič i950 cabinet.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Integrovaný systém propojení stejnosměrných meziobvodů
  • malá šířka u dvouosých měničů od 50 mm
  • vícenásobně přetížitelné osové moduly pro špičkové výstupní proudy mezi 5 a 109 A, dvojité osy až do 32 A
  • Integrovaná funkční bezpečnost a technologie jednoho kabelu (OCT)
  • Funkce „autotuningu“ pro snadné a rychlé nastavení regulátorů

Technické údaje a vlastnosti (osové moduly)

Technické údaje

Jedna osa: 1.1 až 30 kW
Dvojitá osa: 1.1 až 7.5 kW

Připojení

Rozsah stejnosměrného napájení: 260 – 775 V
(centrální připojení k napájecí síti prostřednictvím napájecích modulů)
2x digitální vstup
Ovládání klidové brzdy
Kontrola teploty motoru
Vstup pro zpětnou vazbu z resolveru/víceotáčkového enkodéru (motor)

Komunikace

EtherCAT

Technické údaje a vlastnosti (napájecí moduly)

Technické údaje

Výstupní napětí: DC
Jmenovitý proud meziobvodu: 30 A a 60 A

Připojení

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdný odpor
3x digitální vstup (pevně osazený)
2x digitální výstup (pevně osazený)

Více informací    

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Kontakt