Skip to content

servoměnič
i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet a i950 cabinet DC-Link

Vhodná architektura servopohonů pro váš stroj

Ať už se jedná o vysoce dynamickou manipulační aplikaci, přesné polohování nebo komplexní víceosý pohyb: S servoměničem i750 cabinet DC-Link, servoměničem i950 cabinet a servoměničem i950 cabinet DC-Link realizujete výkonné aplikace řízení pohybu – od kompaktních soustav os až po inteligentní servoplatformy.

Společnost Lenze spojuje přesnou pohonnou techniku s uceleným inženýrským softwarem, flexibilní systémovou integrací a rozsáhlými znalostmi v oblasti aplikací. Díky tomu můžete vyvíjet stroje s vysokou dynamikou, přesným vedením pohybu a nižšími náklady na vývoj a instalaci.

Najít vhodné servo řešení Porovnání servoměničů

Výhody pro vaši koncepci stroje

  • Zvýšit výkon strojů

    Vysoká přesnost regulace umožňuje přesné polohovací, dráhové a synchronní pohyby v náročných aplikacích řízení pohybu.

  • Urychlit vývoj

    Nástroje EASY Engineering Tools, automatické ladění a předem připravené technologické aplikace zjednodušují návrh, nastavení regulátoru a uvedení do provozu.

  • Škálování architektury strojů

    Od centrálně řízeného souboru os až po inteligentní systém DC-Link: Tato servoplatforma pokrývá různé koncepce výkonu, řízení a strojů.

  • Otevřená a perspektivní integrace

    Průmyslové sběrnice, zavedené profily pohonů, jako jsou CiA 402 a PROFIdrive, integrované bezpečnostní funkce a moderní systémy zpětné vazby usnadňují integraci do různých automatizačních prostředí.

Čím se vyznačují servoměniče Lenze i750 a i950?

Servoměniče Lenze i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet a i950 cabinet DC-Link řídí přesné, dynamické a synchronizované pohyby v moderních strojích. Pokrývají různé architektury strojů: od kompaktních, centrálně řízených víceosých systémů přes inteligentní jednotlivé pohony až po výkonnou platformu DC-Link.

Díky nástrojům EASY Engineering Tools, funkci Auto-Tuning, technologickým aplikacím FAST, technologii One Cable Technology a flexibilním komunikačním rozhraním lze servoosy efektivně navrhovat, integrovat a uvádět do provozu.

Který servoměnič je vhodný pro architekturu vašeho stroje?

Ne každý stroj klade na svou pohonnou techniku stejné požadavky. Pro počáteční výběr jsou rozhodující především tři otázky: Kolik os spolupracuje? Kde se provádí logika pohybu? Je zapotřebí společný mezikruh stejnosměrného proudu?

Tři servoplatformy pro různé koncepce strojů

  • i750 cabinet DC-Link
    • Centrální řízení kompaktních víceosých systémů
    • Zvolte i750 cabinet DC-Link, pokud potřebujete kompaktně, rychle a synchronně řídit mnoho servoos pomocí nadřazeného řídicího systému.
    • Jednoosé a dvojité osy i integrovaný systém DC-sběrnic podporují prostorově úspornou víceosou konfiguraci. Řídicí cabinet i750 cabinet DC-Link lze integrovat do systémů založených na protokolech EtherCAT nebo PROFINET a podporuje profily pohonů CiA 402 nebo PROFIdrive.
    • Úloha platformy: centrálně řízená víceosá dynamika
    • DC-Link: ano
    • Výkonový rozsah jednohoosého měniče: 1,1 až 30 kW
    • Rozsah výkonu dvojité osy: 1,1 až 7,5 kW
  • i950 cabinet
    • Flexibilní rozložení funkcí Motion v systému
    • Zvolte i950 cabinet, pokud chcete využívat inteligentní funkce řízení pohybu centrálně, decentralizovaně nebo v hybridní architektuře.
    • Servoměnič lze řídit prostřednictvím nadřazeného řídicího systému nebo provádět pohybové a strojní funkce pomocí vlastní logiky v pohonu. Modulární komunikační, zpětnovazební a I/O rozhraní spolu s aplikacemi technologie FAST podporují flexibilní koncepce strojů a přístup „parametrizovat místo programovat“.
    • Úloha platformy: inteligentní a flexibilně konfigurovatelný samostatný pohon
    • DC-Link: ne, samostatné zařízení
    • Výkonový rozsah: 0,37 až 250 kW
  • i950 cabinet DC-Link
    • Kombinace inteligence a kompaktní architektury DC-Link
    • Zvolte i950 cabinet s DC-Linkem, pokud chcete spojit inteligentní funkce pohonu, vysokou hustotu výkonu a kompaktní architekturu DC-Linku.
    • Tato platforma kombinuje funkce řízení pohybu a inženýrské funkce i950 s integrovaným systémem stejnosměrných sběrnic. Aplikace technologie FAST, automatické ladění, modulární komunikační a zpětnovazební rozhraní a technologie One Cable Technology vytvářejí škálovatelný základ pro náročné víceosé systémy.
    • Úloha platformy: inteligentní servoplatforma pro kompaktní víceosé systémy
    • DC-Link: ano
    • Výkonový rozsah: 0,55 až 45 kW
    • Přetížitelnost: až 400 procent

Která servoplatforma je vhodná pro vaši aplikaci?

Výběr vhodného servoměniče nezávisí pouze na výkonu a rozhraních. Rozhodujícími faktory jsou pohybový úkol, počet os, synchronizace a požadovaná architektura stroje.

Následující příklady poskytují první orientaci. Konečný návrh se provádí na základě konkrétního profilu zatížení, pohybu a přetížení.

  • Balení a systém „pick-and-place“
    • Přesné a synchronizované pohyby pro rychlé balicí procesy
    • V balicích strojích musí často spolupracovat přívodní pás, podavač, svařovací osy a odvod v krátkých taktových sekvencích. U aplikací typu „pick-and-place“ musí být pohyby uchopení, posunu a odložení rychlé, opakovatelné a synchronizované s pohybem dopravníku.
    • Hlavní doporučení: i750 cabinet DC-Link
    • Alternativa s vyšší inteligencí pohonných jednotek: i950 cabinet s DC-Linkem
    • Přesná regulace napětí pásu, rychlosti a točivého momentu
    • V navíjecích strojích je nutné řídit napětí pásu, rychlost a točivý moment v závislosti na různých průměrech válců a fázích procesu. To je rozhodující pro reprodukovatelné procesy a stálou kvalitu materiálu.
    • Předem připravené technologické aplikace pro funkce navíjecích strojů podporují rychlejší nastavení parametrů a usnadňují jejich opětovné použití napříč různými variantami strojů.
    • Hlavní doporučení: i950 cabinet
    • Alternativa pro kompaktní víceosé systémy: i950 cabinet DC-Link
    • Kompaktní a vysoce přesná synchronizace mnoha servoos
    • Tiskové, řezací, tvářecí a zpracovatelské stroje kladou vysoké nároky na synchronizaci více os. Přesnost registrace, reprodukovatelné pohybové profily a rychlé korekce ovlivňují kvalitu výrobků, množství zmetků a výkon stroje.
    • Hlavní doporučení: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa pro centrálně řízené soustavy os: i750 cabinet DC-Link
  • Intralogistika
    • Dynamické pohony pro regálové manipulátory a manipulaci s materiálem
    • Regálové manipulátory vyžadují dynamické pojízdné a zdvihací pohyby, přesné polohování a vysokou dostupnost. Architektura pohonu se musí přizpůsobit různým užitečným zatížením, výkonům náprav a koncepcím zařízení.
    • Hlavní doporučení: i950 cabinet DC-Link
    • Alternativa pro výkonné jednoosé měniče: i950 cabinet

Porovnání i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet a i950 cabinet DC-Link

Kritérium

i750 cabinet DC-Link

i950 cabinet

i950 cabinet DC-Link

Hlavní role platformy

Kompaktní, centrálně řízené víceosé řešení

Inteligentní a flexibilně konfigurovatelný servoměnič

Inteligentní servoplatforma pro kompaktní víceosé systémy

Vhodné pro

mnoho synchronizovaných os s centrálním řízením pohybu

Inteligentní jednoosé měniče i centrální, decentralizované nebo hybridní koncepce řízení pohybu

Náročné víceosé systémy s inteligencí zabudovanou v pohonech a společnou sběrnicí DC

Řídicí logika

Logika pohybu v nadřazeném řídicím systému

Nadřazená řídicí jednotka nebo vlastní logika v pohonu

Nadřazené řízení nebo vlastní logika v pohonu

Architektura přístrojů a os

Jednoosé a systémy se dvojitými osami v DC síti

Samostatně napájené jednotlivé zařízení

Jednoosé měniče v DC-soustavě

Systém stejnosměrných kolejnic

Ano

Ne

Ano

Výkonový rozsah

1,1 až 30 kW

0,37 až 250 kW

0,55 až 45 kW

Dvojitá osa

1,1 až 7,5 kW; malá šířka od 50 mm

Není součástí polohování plošiny

Není součástí polohování plošiny

Odolnost proti přetížení

Zkontrolujte podle provedení zařízení a profilu zatížení

Zkontrolujte podle provedení zařízení a profilu zatížení

Až 400 procent; ověřte konkrétní dimenzování

Komunikace

EtherCAT nebo PROFINET

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT nebo EtherNet/IP; v závislosti na modulu

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT nebo EtherNet/IP; v závislosti na modulu

Profily pohonu

CiA 402 nebo PROFIdrive

CiA 402 nebo PROFIdrive; v závislosti na komunikační konfiguraci

CiA 402 nebo PROFIdrive; v závislosti na typu komunikace

Inženýrství a software

Integrace do centrálně řízených systémů EtherCAT nebo PROFINET

Aplikace technologie FAST, automatické ladění a parametrizovatelné funkce pohybu

Aplikace technologie FAST a automatické ladění v kombinaci s architekturou DC-Link

Zpětná vazba a technologie One Cable

OCT a systémy zpětné vazby v závislosti na typu přístroje a motoru

Modulární zpětnovazební rozhraní a OCT

Modulární rozhraní zpětné vazby a OCT

Bezpečnost

Integrované bezpečnostní funkce v závislosti na variantě zařízení a konfiguraci

Integrované bezpečnostní funkce v závislosti na variantě zařízení a konfiguraci

Integrované bezpečnostní funkce v závislosti na variantě zařízení a konfiguraci

Kybernetická bezpečnost

Zařízení splňuje požadavky CRA**

Gen B
Zařízení připravené pro CRA (4. čtvrtletí 2026)*
Zařízení v souladu s CRA (2. čtvrtletí 2027)**

Zařízení připravené pro CRA (4. čtvrtletí 2026)*
Zařízení vyhovující požadavkům CRA (2. čtvrtletí 2027)**


Tabulka slouží jako pomůcka pro předběžný výběr, nenahrazuje však technický návrh. Konečný výběr závisí mimo jiné na profilu zatížení, špičkovém výkonu, době přetížení, počtu náprav, motoru, zpětné vazbě, koncepci brzdění, komunikaci, bezpečnosti a architektuře řízení.

*Zařízení připravené pro CRA
Požadované bezpečnostní funkce jsou v přístroji k dispozici, ale zatím nejsou standardně aktivovány.

**Zařízení splňující požadavky CRA
Přístroj splňuje všechny požadavky CRA, včetně dodání v bezpečné standardní konfiguraci (Secure by Default).

 

 

Technologie One Cable: méně kabelů, přesná odezva, snadná instalace

Co je technologie One Cable?

Technologie One Cable Technology, zkráceně OCT, přenáší výkon motoru a zpětnovazební signály prostřednictvím jednoho společného kabelu. Tím se snižuje počet spojů mezi servoměničem a motorem. To zjednodušuje instalaci, šetří místo a snižuje složitost zapojení.

V moderních servopřevodových aplikacích záleží na každém připojení. Více kabelů znamená větší prostorové nároky, další varianty, další připojovací body a potenciální zdroje chyb.

Díky technologii One Cable Technology snižují servoměniče Lenze nároky na kabeláž mezi měničem a motorem. Výkon a zpětná vazba motoru jsou sjednoceny v jednom společném koncepci připojení. To přispívá k přehlednější instalaci stroje a může urychlit montáž i uvedení do provozu.

Protokoly zpětné vazby motoru, jako jsou HIPERFACE DSL a EnDat 3, umožňují přenos přesných informací o zpětné vazbě v rámci koncepce jednoho kabelu. Technologie OCT je obzvláště relevantní v případech, kdy je třeba skloubit přesnou zpětnou vazbu, kompaktní připojovací techniku a sníženou náročnost zapojení.

Výhody v kostce

  • Méně kabelů: napájení a zpětná vazba v rámci jednoho koncepčního řešení připojení
  • Méně připojovacích bodů: nižší složitost a méně potenciálních zdrojů chyb
  • Rychlejší instalace: snížená náročnost montáže a kabeláže
  • Kompaktnější konstrukce stroje: méně kabelových tras
  • Přesná zpětná vazba motoru: podpora moderních protokolů zpětné vazby
  • Jednodušší servis: méně spojů při vyhledávání poruch a výměně

PROFIdrive: Snadnější integrace servoměničů do prostředí PROFINET

K čemu používám PROFIdrive?

Pokud vyvíjíte stroje v automatizačních architekturách založených na PROFINET, potřebujete pohonnou techniku, kterou lze standardizovaně integrovat, spolehlivě diagnostikovat a dlouhodobě znovu používat. PROFIdrive k tomu vytváří společný jazyk mezi řídicím systémem, pohonem a inženýrským systémem: profil definuje, jakým způsobem se pohony v systémech PROFIBUS a PROFINET jednotně oslovují, parametrizují a diagnostikují.

Pro vývoj vašich strojů to znamená menší náročnost na rozhraní, lepší možnost opětovného použití řídicích modulů a větší jistotu při projektování – od návrhu přes uvedení do provozu až po servis. Zejména v řídicích prostředích blízkých společnosti Siemens těžíte ze standardizovaného připojení, aniž byste museli slevit z dynamiky, přesnosti a škálovatelnosti servoměničů Lenze.

Přehled výhod

  • Větší kompatibilita měničů Lenze s otevřenými koncepty řízení pohybu
  • Standardizované profily podle normy IEC 61800-7, kombinovatelné s profily PROFINET, jako jsou PROFIsafe a PROFIenergy
  • Podpora regulace otáček a polohování až do vysoce přesných zadání v synchronizovaných sítích PROFINET-IRT

Systém DC- kolejnic: štíhlejší konstrukce pro víceosé aplikace

Jak systém DC-kolejnic snižuje náročnost při víceosých aplikacích?

U strojů s více servoosami není rozhodující pouze výkon jednotlivých os, ale také architektura rozvaděče. Řešení s propojenými DC sběrnicemi pomáhají omezit počet přívodních kabelů, zpřehlednit uspořádání a realizovat kompaktní rozložení strojů efektivněji a s nižšími náklady.

i750 cabinet DC-Link a nová i950 cabinet DC-Link k tomu nabízejí integrovaný systém stejnosměrných sběrnic. Jelikož je stejnosměrná sběrnice pro obě přístroje identická, lze stávající architektonické principy důsledně rozvíjet. Pro vás to znamená: méně práce s rozvaděčem, snížené náklady, menší riziko při instalaci a více prostoru pro kompaktní a výkonné koncepce strojů.

Přehled výhod

  • Zjednodušené zapojení
  • Úspora nákladů a času
  • Nejmodernější technologie
  • Jmenovitý trvalý proud: 200 A stejnosměrného proudu
  • Stejná stejnosměrná sběrnice jako u modelu i750
  • PE propojení zajištěno pomocí PE háčků, stejně jako u systému stejnosměrných sběrnic
  • Adaptér stejnosměrného proudu (pro přepínání mezi racky)

Řízení motorů bez snímačů: větší flexibilita při výběru motorů a variant

K čemu potřebuji bezsenzorové řízení motoru?

Řízení motoru bez snímačů rozšiřuje možnosti při navrhování efektivních pohonných systémů. Podpora algoritmu řízení motoru SLSM-PSM a energeticky účinných řad motorů Lenze, jako jsou m550, m650 nebo IE5/IE6, poskytuje větší volnost při výběru motoru a pomáhá snižovat náklady na provoz a instalaci.

Pro výrobce strojů se to projevuje zejména v oblastech inženýrství, nákupu, skladování a servisu: méně doplňkových komponent, nižší složitost zapojení a jednodušší architektura systému usnadňují plánování a podporují ekonomická řešení pro různé pohybové úlohy.

Výhody v kostce

  • Univerzální kombinovatelnost: Servoměniče lze použít nejen se servomotory, ale i se standardními střídavými motory
  • Méně variant pohonů: Koncepce strojů lze navrhovat flexibilněji a snížit tak počet variant
  • Koncepce s ohledem na budoucnost: Doplňuje technologie jako EnDat 3 a modulární rozhraní pro dlouhodobé koncepce strojů

Servoměnič, motor a inženýrství jako sladěný systém

Výkonnost servoosy vyplývá ze vzájemné spolupráce všech komponent. Společnost Lenze propojuje servoměniče se servomotory, převodovkami se servomotory, systémy zpětné vazby, systémovými kabely, řídicími jednotkami a inženýrskými nástroji.

To snižuje počet rozhraní, zjednodušuje návrh a podporuje konzistentní uvedení do provozu. Takto vzniká z jednotlivých produktů škálovatelné pohonnou řešení pro konkrétní pohybový úkol.

Osvědčené v praxi: servoregulátory Lenze v strojích OEM

Výrobci strojů z různých odvětví sázejí na servoměniče Lenze, software pro řízení pohybu a přizpůsobené pohonných systémy. Následující reference ukazují, jak se servoarchitektura projevuje v praxi.

  • FOM Industrie: Přesnost a rychlost při obrábění hliníku

    Společnost FOM Industrie využívá v bleskových pilách, obráběcích centrech FMC a linkových strojích LMX pohonných jednotek složených ze synchronních motorů m850 a servoměničů i750 a i950. Tyto pohony umožňují polohovací rychlosti až 125 m/min a sjednocují automatizační řešení napříč všemi stroji.

  • Weinig Grecon: Robot Delta pro linku na výrobu klínových spojů

    Pro automatické zásobování zařízení na výrobu klínových spojů využívá společnost Weinig Grecon aplikační software FAST pro robotiku, řídicí jednotku c550, servoměnič i750 a servomotory MCS. Strojní modul dosahuje rychlosti 80 úchopů za minutu, kompaktní konstrukce hardwaru snižuje nároky na montáž a zapojení.

  • PAYPER: Standardizované řízení pohybu pro balicí a paletizační linky

    Společnost PAYPER již deset let sází na centralizovaná řešení řízení pohybu od firmy Lenze: řídicí jednotky řady c v kombinaci s pohony i550, i950 a i700 a předem připravené technologické funkce, které výrazně zkracují dobu vývoje a uvedení do provozu. Nejnovější paletizátor typu SCARA dosahuje výkonu až 600 pytlů za hodinu.

  • Makro Makina: Efektivní stroje na vyfukování PET

    Vyfukovací stroje značky Blowmak jsou vybaveny řídicím systémem c550, servomotory MCS, servoměniči i750 cabinet a měniči frekvence i500. Nejen díky produktům společnosti Lenze se tyto stroje vyznačují energeticky účinným provozem a nízkými provozními náklady.

Pojďme společně najít vhodnou servoarchitekturu pro váš stroj

Plánujete nový stroj, modernizujete stávající architekturu pohonu nebo chcete integrovat více servoos kompaktněji a efektivněji?

Naši odborníci vám pomohou od prvního rozhodnutí o architektuře přes výběr a dimenzování až po optimálně přizpůsobenou servoosu.

Technologie pro efektivnější architekturu servopohonů

Technické funkce servo-platformy pomáhají výrobcům strojů urychlit vývoj, snížit náročnost instalace a vytvářet otevřené a bezpečné architektury strojů.

Kdy je servoměnič vhodnější než měnič frekvence?

Servoměnič je vhodný v případě, že stroj vyžaduje přesné polohování, vysokou dynamiku, rychlé změny točivého momentu nebo synchronizaci více os. Pro jednoduché pohyby, u nichž se převážně reguluje otáčky, může být ekonomičtějším řešením měnič frekvence.

Který servoměnič Lenze je vhodný pro víceosé aplikace?

i750 cabinet DC-Link je vhodná pro kompaktní, centrálně řízené víceosé aplikace. I950 cabinet DC-Link je vhodná v případech, kdy jsou navíc vyžadovány inteligentní funkce pohonu, vysoká výkonová hustota a flexibilní funkce řízení pohybu.

Jaké výhody nabízí systém DC-kolejnic?

Systém stejnosměrných sběrnic propojuje několik servoměničů prostřednictvím společného mezikruhu se stejnosměrným napětím. Díky tomu lze omezit počet přívodních kabelů, zjednodušit konstrukci rozvaděčů a realizovat kompaktní víceosé systémy.

Které systémy zpětné vazby motoru jsou podporovány?

V závislosti na servoměniči a konfiguraci modulu jsou podporovány různé systémy zpětné vazby. Mezi ně patří mimo jiné HIPERFACE DSL a EnDat 3. Výběr závisí na přesnosti, dynamice, motoru a architektuře stroje.

Jaké komunikační systémy podporují servoměniče?

V závislosti na produktu podporují servoměniče mimo jiné protokoly EtherCAT, PROFINET, CAN, PROFIBUS a EtherNet/IP. K dispozici jsou navíc profily pohonů, jako jsou CiA 402 a PROFIdrive.

Jaké bezpečnostní funkce jsou k dispozici?

V závislosti na variantě zařízení jsou podporovány bezpečnostní funkce až do úrovně SIL 3/PL e kategorie 4 a bezpečná komunikace prostřednictvím FSoE nebo PROFIsafe.

Na co je třeba dbát v oblasti kybernetické bezpečnosti a CRA?

Výrobci strojů by měli ověřit, jaké funkce kybernetické bezpečnosti jsou integrovány, jaký firmware je zapotřebí, jakým způsobem jsou poskytovány aktualizace a jaké požadavky CRA jsou splněny. Tyto informace musí být uvedeny s ohledem na konkrétní produkt, firmware a časové období.

Jak lze standardizovaně integrovat servoměniče do prostředí PROFINET?

PROFIdrive zajišťuje standardizovanou komunikaci mezi řídicím systémem, pohonem a inženýrským systémem. Tento profil definuje, jakým způsobem se pohony v systémech PROFIBUS a PROFINET oslovují, parametrizují a diagnostikují.

Pro výrobce strojů to znamená menší náročnost na rozhraní, lépe znovu použitelné řídicí moduly a konzistentnější inženýrské procesy od projektování až po servis.

PROFIdrive je standardizován v normě IEC 61800-7 a lze jej kombinovat s profily PROFINET, jako jsou PROFIsafe a PROFIenergy. Skříně i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet a i950 cabinet DC-Link podporují PROFIdrive v závislosti na konkrétní konfiguraci přístroje a komunikace.

Jak inženýrské nástroje a automatické ladění urychlují uvedení do provozu?

Nástroje EASY Engineering Tools podporují plynulé procesy od výběru a návrhu produktu až po parametrizaci, uvedení do provozu a údržbu.

Funkce Auto-Tuning zjednodušuje nastavení regulačních parametrů a pomáhá rychleji přizpůsobit servoosy mechanice a chování zátěže. Díky tomu výrobci strojů těží z menšího počtu výměn nástrojů, rychlejšího nastavení regulátorů a konzistentních inženýrských procesů.

Seznamte se s nástroji EASY Engineering Tools

Jaké funkce stroje podporuje aplikační software FAST?

FAST poskytuje předem připravené softwarové moduly pro typické pohybové funkce:

  • Řízení otáček
  • tabulkové polohování
  • elektronická převodovka
  • Synchronizace s korekcí značek
  • Funkce navíječe

U modelů i950 cabinet a i950 cabinet DC-Link podporují tyto technologické aplikace přístup„parametrizovat místo programovat“. Osvědčené funkce strojů lze znovu použít napříč variantami a navazujícími projekty.

Jaké možnosti nabízí bezsenzorové řízení motoru?

Bezsenzorové řízení motoru umožňuje regulaci vhodných motorů bez nutnosti použití dodatečného systému zpětné vazby motoru. To může snížit počet komponent a připojení a poskytnout větší flexibilitu při navrhování ekonomických koncepcí pohonů.

Konkrétní vhodnost závisí na typu motoru, použití, dynamice, požadavcích na polohování a způsobu řízení. Bezsenzorové řízení motoru proto není vhodným řešením pro každou servopříslušenství.