Skip to content

Servoumrichter
i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet und der i950 cabinet DC-Link

Die passende Servo-Architektur für Ihre Maschine

Ob hochdynamische Handling-Anwendung, präzise Positionieraufgabe oder komplexe Mehrachsbewegung: Mit den Servoumrichtern i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet und i950 cabinet DC-Link realisieren Sie leistungsfähige Motion-Control-Anwendungen – vom kompakten Achsverbund bis zur intelligenten Servo-Plattform.

Lenze verbindet präzise Antriebstechnik mit durchgängiger Engineering-Software, flexibler Systemintegration und umfassendem Applikations-Know-how. So entwickeln Sie Maschinen mit hoher Dynamik, präziser Bewegungsführung und geringerem Engineering- und Installationsaufwand.

Passende Servo-Lösung finden Servoumrichter vergleichen

Vorteile für Ihr Maschinenkonzept

  • Maschinenperformance steigern

    Hohe Regelgüte unterstützt präzise Positionier-, Bahn- und Synchronbewegungen in anspruchsvollen Motion-Control-Anwendungen.

  • Engineering beschleunigen

    EASY Engineering Tools, Auto-Tuning und vorbereitete Technologieapplikationen vereinfachen Auslegung, Reglereinstellung und Inbetriebnahme.

  • Maschinenarchitektur skalieren

    Vom zentral geführten Achsverbund bis zum intelligenten DC-Link-System: Die Servo-Plattform deckt unterschiedliche Leistungs-, Steuerungs- und Maschinenkonzepte ab.

  • Offen und zukunftsfähig integrieren

    Feldbusse, etablierte Antriebsprofile wie CiA 402 und PROFIdrive, integrierte Safety-Funktionen und moderne Feedbacksysteme erleichtern die Integration in unterschiedliche Automatisierungsumgebungen.

Was zeichnet die Lenze Servoumrichter i750 und i950 aus?

Die Lenze Servoumrichter i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet und i950 cabinet DC-Link steuern präzise, dynamische und synchronisierte Bewegungen in modernen Maschinen. Sie decken unterschiedliche Maschinenarchitekturen ab: vom kompakten, zentral gesteuerten Mehrachssystem über intelligente Einzelantriebe bis zur leistungsfähigen DC-Link-Plattform.

Durch EASY Engineering Tools, Auto-Tuning, FAST Technologieapplikationen, One Cable Technology und flexible Kommunikationsschnittstellen lassen sich Servoachsen effizient auslegen, integrieren und in Betrieb nehmen.

Welcher Servoumrichter passt zu Ihrer Maschinenarchitektur?

Nicht jede Maschine stellt die gleichen Anforderungen an ihre Antriebstechnik. Für eine erste Auswahl sind vor allem drei Fragen entscheidend: Wie viele Achsen arbeiten zusammen? Wo wird die Bewegungslogik ausgeführt? Wird ein gemeinsamer DC-Zwischenkreis benötigt?

Drei Servo-Plattformen für unterschiedliche Maschinenkonzepte

  • i750 cabinet DC-Link
    • Kompakte Mehrachsen zentral steuern
    • Wählen Sie den i750 cabinet DC-Link, wenn viele Servoachsen kompakt, schnell und synchron über eine übergeordnete Steuerung geführt werden sollen.
    • Einzel- und Doppelachsen sowie das integrierte DC-Schienensystem unterstützen einen platzsparenden Mehrachsaufbau. Der i750 cabinet DC-Link lässt sich in EtherCAT- oder PROFINET-basierte Systeme integrieren und unterstützt die Antriebsprofile CiA 402 oder PROFIdrive.
    • Plattformrolle: zentral geführte Mehrachsdynamik
    • DC-Link: ja
    • Leistungsbereich Einzelachse: 1,1 bis 30 kW
    • Leistungsbereich Doppelachse: 1,1 bis 7,5 kW
  • i950 cabinet
    • Motion-Funktionen flexibel im System verteilen
    • Wählen Sie den i950 cabinet, wenn Sie intelligente Motion-Control-Funktionen zentral, dezentral oder in einer hybriden Architektur einsetzen möchten.
    • Der Servoumrichter kann über eine übergeordnete Steuerung geführt werden oder Bewegungs- und Maschinenfunktionen mit eigener Logik im Antrieb ausführen. Modulare Kommunikations-, Feedback- und I/O-Schnittstellen sowie FAST Technologieapplikationen unterstützen flexible Maschinenkonzepte und den Ansatz „parametrieren statt programmieren“.
    • Plattformrolle: intelligenter und flexibel konfigurierbarer Einzelantrieb
    • DC-Link: nein, Einzelgerät
    • Leistungsbereich: 0,37 bis 250 kW
  • i950 cabinet DC-Link
    • Intelligenz und kompakten DC-Verbund kombinieren
    • Wählen Sie den i950 cabinet DC-Link, wenn Sie intelligente Antriebsfunktionen, hohe Leistungsdichte und eine kompakte DC-Link-Architektur verbinden möchten.
    • Die Plattform kombiniert die Motion-Control- und Engineering-Funktionen des i950 mit einem integrierten DC-Schienensystem. FAST Technologieapplikationen, Auto-Tuning, modulare Kommunikations- und Feedbackschnittstellen sowie One Cable Technology schaffen eine skalierbare Basis für anspruchsvolle Mehrachssysteme.
    • Plattformrolle: intelligente Servo-Plattform für kompakte Mehrachssysteme
    • DC-Link: ja
    • Leistungsbereich: 0,55 bis 45 kW
    • Überlastfähigkeit: bis zu 400 Prozent

Welche Servo-Plattform passt zu Ihrer Anwendung?

Die Auswahl des passenden Servoumrichters hängt nicht nur von Leistung und Schnittstellen ab. Entscheidend sind die Bewegungsaufgabe, Anzahl der Achsen, Synchronisation und gewünschte Maschinenarchitektur.

Die folgenden Beispiele geben eine erste Orientierung. Die endgültige Auslegung erfolgt anhand des konkreten Last-, Bewegungs- und Überlastprofils.

  • Verpacken und Pick-and-Place
    • Präzise und synchronisierte Bewegungen für schnelle Verpackungsprozesse
    • In Verpackungsmaschinen müssen Einlaufband, Zuführung, Siegelachsen und Abtransport häufig in kurzen Taktfolgen zusammenarbeiten. Bei Pick-and-Place-Anwendungen müssen Greif-, Bahn- und Ablagebewegungen schnell, wiederholgenau und synchron zur Förderbewegung erfolgen.
    • Primäre Empfehlung: i750 cabinet DC-Link
    • Alternative bei höherer antriebsbasierter Intelligenz: i950 cabinet DC-Link
    • Bahnspannung, Geschwindigkeit und Drehmoment präzise regeln
    • In Wickelmaschinen müssen Bahnspannung, Geschwindigkeit und Drehmoment über unterschiedliche Rollendurchmesser und Prozessphasen hinweg kontrolliert werden. Das ist entscheidend für reproduzierbare Prozesse und gleichbleibende Materialqualität.
    • Vorbereitete Technologieapplikationen für Wicklerfunktionen unterstützen eine schnellere Parametrierung und erleichtern die Wiederverwendung über Maschinenvarianten hinweg.
    • Primäre Empfehlung: i950 cabinet
    • Alternative für kompakte Mehrachssysteme: i950 cabinet DC-Link
    • Viele Servoachsen kompakt und hochgenau synchronisieren
    • Druck-, Schneid-, Umform- und Verarbeitungsmaschinen stellen hohe Anforderungen an die Synchronisation mehrerer Achsen. Registergenauigkeit, reproduzierbare Bewegungsprofile und schnelle Korrekturen beeinflussen Produktqualität, Ausschuss und Maschinendurchsatz.
    • Primäre Empfehlung: i950 cabinet DC-Link
    • Alternative für zentral gesteuerte Achsverbünde: i750 cabinet DC-Link
  • Intralogistik
    • Dynamische Antriebe für Regalbediengeräte und Materialfluss
    • Regalbediengeräte benötigen dynamische Fahr- und Hubbewegungen, präzise Positionierung und hohe Verfügbarkeit. Die Antriebsarchitektur muss sich dabei an unterschiedliche Nutzlasten, Achsleistungen und Anlagenkonzepte anpassen lassen.
    • Primäre Empfehlung: i950 cabinet DC-Link
    • Alternative für leistungsstarke Einzelachsen: i950 cabinet

i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet und i950 cabinet DC-Link im Vergleich

Kriterium

i750 cabinet DC-Link

i950 cabinet

i950 cabinet DC-Link

Primäre Plattformrolle

Kompakte, zentral geführte Mehrachslösung

Intelligenter und flexibel konfigurierbarer Servoumrichter

Intelligente Servo-Plattform für kompakte Mehrachssysteme

Geeignet für

Viele synchronisierte Achsen mit zentraler Motion-Control-Steuerung

Intelligente Einzelachsen sowie zentrale, dezentrale oder hybride Motion-Control-Konzepte

Anspruchsvolle Mehrachssysteme mit antriebsbasierter Intelligenz und gemeinsamem DC-Verbund

Steuerungslogik

Bewegungslogik in der übergeordneten Steuerung

Übergeordnete Steuerung oder eigene Logik im Antrieb

Übergeordnete Steuerung oder eigene Logik im Antrieb

Geräte- und Achsarchitektur

Einzel- und Doppelachsen im DC-Verbund

Eigenständig versorgtes Einzelgerät

Einzelachsen im DC-Verbund

DC-Schienensystem

Ja

Nein

Ja

Leistungsbereich

1,1 bis 30 kW

0,37 bis 250 kW

0,55 bis 45 kW

Doppelachsen

1,1 bis 7,5 kW; geringe Baubreite ab 50 mm

Nicht Bestandteil der Plattformpositionierung

Nicht Bestandteil der Plattformpositionierung

Überlastfähigkeit

Gemäß Geräteausprägung und Lastprofil prüfen

Gemäß Geräteausprägung und Lastprofil prüfen

Bis zu 400 Prozent; konkrete Auslegung prüfen

Kommunikation

EtherCAT oder PROFINET

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP; modulabhängig

CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP; modulabhängig

Antriebsprofile

CiA 402 oder PROFIdrive

CiA 402 oder PROFIdrive; abhängig von Kommunikationsausprägung

CiA 402 oder PROFIdrive; abhängig von Kommunikationsausprägung

Engineering und Software

Integration in zentral gesteuerte EtherCAT- oder PROFINET-Systeme

FAST Technologieapplikationen, Auto-Tuning und parametrierbare Motion-Funktionen

FAST Technologieapplikationen und Auto-Tuning kombiniert mit DC-Link-Architektur

Feedback und One Cable Technology

OCT und Feedbacksysteme abhängig von Geräte- und Motorvariante

Modulare Feedbackschnittstellen und OCT

Modulare Feedbackschnittstellen und OCT

Safety

Integrierte Safety-Funktionen abhängig von Gerätevariante und Konfiguration

Integrierte Safety-Funktionen abhängig von Gerätevariante und Konfiguration

Integrierte Safety-Funktionen abhängig von Gerätevariante und Konfiguration

Cyber Security

Device CRA-compliant**

Gen B
Device CRA-ready (Q4/26)*
Device CRA-compliant (Q2/27)**

Device CRA-ready (Q4/26)*
Device CRA-compliant (Q2/27)**


Die Tabelle unterstützt die Vorauswahl, ersetzt aber keine technische Auslegung. Die endgültige Auswahl hängt unter anderem von Lastprofil, Spitzenleistung, Überlastdauer, Achszahl, Motor, Feedback, Bremskonzept, Kommunikation, Safety und Steuerungsarchitektur ab.

*Device CRA-ready
Die erforderlichen Security-Funktionen sind im Gerät vorhanden, aber noch nicht standardmäßig aktiviert.

**Device CRA-compliant
Das Gerät erfüllt alle CRA-Anforderungen inklusive der Auslieferung in einer sicheren Standardkonfiguration (Secure by Default).

 

 

One Cable Technology: weniger Kabel, präzises Feedback, einfache Installation

Was ist One Cable Technology?

One Cable Technology, kurz OCT, überträgt Motorleistung und Feedbacksignale über ein gemeinsames Kabel. Dadurch reduziert sich die Zahl der Verbindungen zwischen Servoumrichter und Motor. Das vereinfacht die Installation, spart Platz und senkt die Anschlusskomplexität.

In modernen Servoanwendungen zählt jede Verbindung. Mehr Kabel bedeuten mehr Platzbedarf, zusätzliche Varianten, weitere Anschlusspunkte und potenzielle Fehlerquellen.

Mit One Cable Technology reduzieren die Lenze Servoumrichter den Verdrahtungsaufwand zwischen Umrichter und Motor. Leistung und Motorfeedback werden in einem gemeinsamen Anschlusskonzept zusammengeführt. Das unterstützt eine übersichtlichere Maschineninstallation und kann Montage und Inbetriebnahme beschleunigen.

Motorfeedback-Protokolle wie HIPERFACE DSL und EnDat 3 ermöglichen die Übertragung präziser Rückführinformationen innerhalb des Einkabelkonzepts. OCT ist besonders relevant, wenn präzises Feedback, kompakte Anschlusstechnik und reduzierter Verdrahtungsaufwand zusammenkommen sollen.

Vorteile auf einen Blick

  • Weniger Kabel: Leistung und Feedback in einem Anschlusskonzept
  • Weniger Anschlusspunkte: geringere Komplexität und weniger potenzielle Fehlerquellen
  • Schnellere Installation: reduzierter Montage- und Verkabelungsaufwand
  • Kompakter Maschinenaufbau: weniger Kabelwege
  • Präzises Motorfeedback: Unterstützung moderner Feedback-Protokolle
  • Einfacherer Service: weniger Verbindungen bei Fehlersuche und Austausch

PROFIdrive: Servoumrichter einfacher in PROFINET-Umgebungen integrieren

Wofür setze ich PROFIdrive ein?

Wenn Sie Maschinen in PROFINET-basierten Automatisierungsarchitekturen entwickeln, brauchen Sie Antriebstechnik, die sich standardisiert integrieren, zuverlässig diagnostizieren und langfristig wiederverwenden lässt. PROFIdrive schafft dafür eine gemeinsame Sprache zwischen Steuerung, Antrieb und Engineering-System: Das Profil definiert, wie Antriebe in PROFIBUS- und PROFINET-Systemen einheitlich angesprochen, parametriert und diagnostiziert werden.

Für Ihre Maschinenentwicklung bedeutet das weniger Schnittstellenaufwand, bessere Wiederverwendbarkeit von Steuerungsbausteinen und mehr Sicherheit im Engineering – von der Projektierung über die Inbetriebnahme bis zum Service. Besonders in Siemens-nahen Steuerungsumgebungen profitieren Sie von einer standardisierten Anbindung, ohne auf Dynamik, Präzision und Skalierbarkeit der Lenze Servoumrichter zu verzichten.

Vorteile auf einen Blick

  • Größere Anschlussfähigkeit von Lenze Umrichter für offene Motion-Control-Konzepte
  • Standardisierte Profile nach IEC 61800-7 und mit PROFINET-Profilen wie PROFIsafe und PROFIenergy kombinierbar
  • Unterstützung von Drehzahlregelung und Positionierung bis zu hochgenauen Vorgaben in synchronisierten PROFINET-IRT-Netzwerken

DC-Schienensystem: Schlankere Architektur für Mehrachsanwendungen

Wie reduziert ein DC-Schienensystem den Aufwand bei Mehrachsanwendungen?

Bei Maschinen mit mehreren Servoachsen entscheidet nicht nur die Leistung der einzelnen Achse, sondern auch die Architektur im Schaltschrank. DC-Verbundlösungen helfen dabei, Zuleitungen zu reduzieren, den Aufbau übersichtlicher zu gestalten und kompakte Maschinenlayouts effizienter und kostengünstiger umzusetzen.

Der i750 cabinet DC-Link und der neue i950 cabinet DC-Link bieten dafür ein integriertes DC-Schienensystem. Da die DC-Schiene identisch für beide Geräte ist, lassen sich bestehende Architekturprinzipien konsistent weiterdenken. Für Sie bedeutet das: weniger Schaltschrankaufwand, reduzierte Kosten, geringeres Installationsrisiko und mehr Freiraum für kompakte, leistungsstarke Maschinenkonzepte.

Vorteile auf einen Blick

  • Vereinfachte Verkabelung
  • Kosten- und Zeitersparnis
  • Modernste Technologie
  • Nenn-Dauerstrom: 200 A Gleichstrom
  • Gleiche Gleichstromschiene wie bei i750
  • PE-Verbindungen wie beim DC- Schienensystem durch PE-Haken vorhanden
  • Gleichstromadapter (zum Umschalten zwischen Racks)

Sensorless Motor Control: Mehr Flexibilität bei Motorauswahl und Varianten

Wofür brauche ich Sensorless Motor Control?

Sensorless Motor Control erweitert die Möglichkeiten bei der Auslegung effizienter Antriebskonzepte. Die Unterstützung des Motorregelungsverfahrens SLSM-PSM und energieeffizienter Lenze Motorreihen wie m550, m650 bzw. IE5/IE6 schafft mehr Freiheit bei der Motorwahl und hilft, Betriebs- und Installationskosten zu reduzieren.

Für Maschinenbauer zahlt das besonders auf Engineering, Einkauf, Lagerhaltung und Service ein: Weniger Zusatzkomponenten, geringere Anschlusskomplexität und eine einfachere Systemarchitektur erleichtern die Planung und unterstützen wirtschaftliche Lösungen für unterschiedliche Bewegungsaufgaben.

Vorteile auf einen Blick

  • Durchgängig kombinierbar: Servoumrichter lassen sich nicht nur mit Servomotoren, sondern auch mit Standard-AC-Motoren einsetzen
  • Weniger Antriebsvarianten: Maschinenkonzepte lassen sich flexibler auslegen und die Variantenvielfalt reduzieren
  • Zukunftsfähig auslegen: Ergänzt Technologien wie EnDat 3 und modulare Schnittstellen für langfristige Maschinenkonzepte

Servoumrichter, Motor und Engineering als abgestimmtes System

Die Leistungsfähigkeit einer Servoachse entsteht aus dem Zusammenspiel aller Komponenten. Lenze verbindet Servoumrichter mit Servomotoren, Servo-Getriebemotoren, Feedbacksystemen, Systemleitungen, Steuerungen und Engineering Tools.

Das reduziert Schnittstellen, vereinfacht die Auslegung und unterstützt eine konsistente Inbetriebnahme. So entsteht aus einzelnen Produkten eine skalierbare Antriebslösung für die konkrete Bewegungsaufgabe.

  • Servo-Getriebemotoren
    • Abgestimmte Motor-Getriebe-Kombinationen für kompakte und leistungsfähige Achsen.
  • Systemleitungen
    • Fertig konfektionierte Leitungen für die zuverlässige Verbindung von Servoumrichter, Motor und Feedbacksystem.
  • Servomotoren
    • Dynamische und präzise Motoren für Positionier-, Bahn- und Synchronbewegungen.
  • Engineering Tools
    • Werkzeuge für Produktauswahl, Auslegung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Service.

Bewährt in der Praxis: Lenze Servo-Lösungen in OEM-Maschinen

Maschinenbauer aus unterschiedlichen Branchen setzen auf Lenze Servoumrichter, Motion-Control-Software und abgestimmte Antriebssysteme. Die folgenden Referenzen zeigen, wie sich die Servo-Architektur in der Praxis auswirkt.

  • FOM Industrie: Präzision und Tempo in der Aluminium-Bearbeitung

    FOM Industrie setzt in Blitz-Sägen, FMC-Bearbeitungszentren und LMX-Linienmaschinen auf Bewegungspakete aus m850-Synchronmotoren und den Servoumrichtern i750 und i950. Die Antriebe ermöglichen Positioniergeschwindigkeiten von bis zu 125 m/min und vereinheitlichen die Automatisierungslösung über alle Maschinen hinweg.

  • Weinig Grecon: Delta-Roboter für die Keilzinkanlage

    Für die automatische Beschickung einer Keilzinkanlage nutzt Weinig Grecon die FAST Application Software für Robotik, den Controller c550, Servoumrichter i750 und MCS Servomotoren. Das Maschinenmodul erreicht 80 Picks pro Minute, das kompakte Hardwaredesign reduziert Montage- und Verdrahtungsaufwand.

  • PAYPER: Standardisierte Motion Control für Absack- und Palettieranlagen

    PAYPER setzt seit zehn Jahren auf zentrale Motion-Control-Lösungen von Lenze: Controller der c-Serie in Kombination mit den Antrieben i550, i950 und i700 sowie vorgefertigte Technologiefunktionen, die Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten drastisch verkürzen. Der jüngste SCARA-Palettierer erreicht bis zu 600 Säcke pro Stunde.

  • Makro Makina: Effiziente PET-Blasformmaschinen

    Die Blasformmaschinen der Marke Blowmak sind mit Controller c550, MCS Servomotoren, Servoumrichtern i750 cabinet und Frequenzumrichtern i500 ausgestattet. Nicht zuletzt durch Lenze Produkte zeichnen sich die Maschinen durch energieeffizienten Betrieb und niedrige Betriebskosten aus.

Lassen Sie uns die passende Servo-Architektur für Ihre Maschine finden

Sie planen eine neue Maschine, modernisieren eine bestehende Antriebsarchitektur oder möchten mehrere Servoachsen kompakter und effizienter integrieren?

Unsere Fachleute unterstützen Sie von der ersten Architekturentscheidung über die Auswahl und Auslegung bis zur optimal abgestimmten Servoachse.

Technologien für eine effizientere Servo-Architektur

Die technischen Funktionen der Servo-Plattform unterstützen Maschinenbauer dabei, Engineering zu beschleunigen, Installationsaufwand zu reduzieren und offene, sichere Maschinenarchitekturen aufzubauen.

Wann ist ein Servoumrichter sinnvoller als ein Frequenzumrichter?

Ein Servoumrichter ist sinnvoll, wenn eine Maschine präzise Positionierung, hohe Dynamik, schnelle Drehmomentänderungen oder die Synchronisation mehrerer Achsen benötigt. Für einfache, überwiegend drehzahlgeregelte Bewegungen kann ein Frequenzumrichter die wirtschaftlichere Lösung sein.

Welcher Lenze Servoumrichter eignet sich für Mehrachsanwendungen?

Der i750 cabinet DC-Link eignet sich für kompakte, zentral gesteuerte Mehrachsanwendungen. Der i950 cabinet DC-Link ist sinnvoll, wenn zusätzlich intelligente Antriebsfunktionen, hohe Leistungsdichte und flexible Motion-Control-Funktionalität benötigt werden.

Welche Vorteile bietet ein DC-Schienensystem?

Ein DC-Schienensystem verbindet mehrere Servoumrichter über einen gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreis. Dadurch lassen sich Zuleitungen reduzieren, Schaltschrankaufbauten vereinfachen und kompakte Mehrachssysteme realisieren.

Welche Motorfeedbacksysteme werden unterstützt?

Je nach Servoumrichter und Modulkonfiguration werden unterschiedliche Rückführsysteme unterstützt. Dazu gehören unter anderem HIPERFACE DSL und EnDat 3. Die Auswahl hängt von Präzision, Dynamik, Motor und Maschinenarchitektur ab.

Welche Kommunikationssysteme unterstützen die Servoumrichter?

Abhängig vom Produkt unterstützen die Servoumrichter unter anderem EtherCAT, PROFINET, CAN, PROFIBUS und EtherNet/IP. Zusätzlich stehen Antriebsprofile wie CiA 402 und PROFIdrive zur Verfügung.

Welche Safety-Funktionen stehen zur Verfügung?

Je nach Gerätevariante werden Sicherheitsfunktionen bis SIL 3/PL e Kategorie 4 sowie sichere Kommunikation über FSoE oder PROFIsafe unterstützt.

Was ist bei Cyber Security und CRA zu beachten?

Maschinenbauer sollten prüfen, welche Cyber-Security-Funktionen integriert sind, welche Firmware benötigt wird, wie Updates bereitgestellt werden und welche CRA-Anforderungen erfüllt werden. Die Aussagen müssen produkt-, firmware- und zeitbezogen erfolgen.

Wie lassen sich Servoumrichter standardisiert in PROFINET-Umgebungen integrieren?

PROFIdrive schafft eine standardisierte Kommunikation zwischen Steuerung, Antrieb und Engineering-System. Das Profil definiert, wie Antriebe in PROFIBUS- und PROFINET-Systemen angesprochen, parametriert und diagnostiziert werden.

Für Maschinenbauer bedeutet das weniger Schnittstellenaufwand, besser wiederverwendbare Steuerungsbausteine und konsistentere Engineering-Abläufe von der Projektierung bis zum Service.

PROFIdrive ist in IEC 61800-7 standardisiert und lässt sich mit PROFINET-Profilen wie PROFIsafe und PROFIenergy kombinieren. i750 cabinet DC-Link, i950 cabinet und i950 cabinet DC-Link unterstützen PROFIdrive abhängig von der jeweiligen Geräte- und Kommunikationsausprägung.

Wie beschleunigen Engineering Tools und Auto-Tuning die Inbetriebnahme?

Die EASY Engineering Tools unterstützen durchgängige Abläufe von der Produktauswahl und Auslegung bis zur Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung.

Auto-Tuning vereinfacht die Einstellung der Regelparameter und hilft, Servoachsen schneller an Mechanik und Lastverhalten anzupassen. Dadurch profitieren Maschinenbauer von weniger Toolwechseln, einer schnelleren Reglereinstellung und konsistenten Engineering-Abläufen.

EASY Engineering Tools kennenlernen

Welche Maschinenfunktionen unterstützt die FAST Application Software?

FAST stellt vorbereitete Softwarebausteine für typische Bewegungsfunktionen bereit:

  • Drehzahlsteuerung
  • Tabellenpositionierung
  • elektronisches Getriebe
  • Gleichlauf mit Markenkorrektur
  • Wicklerfunktionen

Beim i950 cabinet und i950 cabinet DC-Link unterstützen diese Technologieapplikationen den Ansatz„parametrieren statt programmieren“. Bewährte Maschinenfunktionen lassen sich über Varianten und Folgeprojekte hinweg wiederverwenden.

Welche Möglichkeiten bietet eine sensorlose Motorsteuerung?

Sensorless Motor Control ermöglicht die Regelung geeigneter Motoren ohne zusätzliches Motorfeedbacksystem. Das kann Komponenten und Anschlüsse reduzieren und mehr Flexibilität bei der Auslegung wirtschaftlicher Antriebskonzepte schaffen.

Die konkrete Eignung hängt von Motor, Anwendung, Dynamik, Positionieranforderung und Regelverfahren ab. Sensorless Motor Control ist deshalb nicht für jede Servo-Anwendung die passende Lösung.