Честотни инвертори и серво инвертори

Ефективно управление на двигателя със задвижвания от Lenze

Енергийната ефективност, гъвкавостта и лекотата на използване са стандартни изисквания, които могат да бъдат постигнати чрез използване на правилните задвижвания. Независимо дали става въпрос за децентрализирани приложения или за монтаж в шкаф, Lenze предлага широко портфолио от честотни и серво инвертори, които имат еднакво лесно управление. 

Портфолио (PDF)

Предимствата на инверторите на Lenze

Компактен дизайн
Нашите инвертори имат компактен и здрав корпус, който се побира във всеки разпределителен шкаф. Устройствата се предлагат с ширина от 50 мм и покриват диапазон на мощност от 0,25 до 250 kW. Задвижванията също така са лесни за инсталиране и окабеляване, което ви спестява време и пари.

Тънък дизайн
Нашите инвертори имат компактен и здрав корпус, който се побира във всеки разпределителен шкаф. Устройствата се предлагат с ширина от 50 мм и покриват диапазон на мощност от 0,25 до 132 kW. Задвижванията също така са лесни за инсталиране и окабеляване, което ви спестява време и пари.

Унифицирани инженерни инструменти за честотни и серво инвертори
Независимо дали става въпрос за честотен или серво инвертор: С EASY Engineering Tools можете да планирате, проектирате и управлявате машината си с унифициран набор от инструменти – от избора и планирането до въвеждането в експлоатация и поддръжката. Процесите и оперативната логика остават последователни, лесни за употреба и интуитивни – за по-малко смени на инструменти и по-голяма ефективност при работа със задвижвания Lenze.

Предимствата на инверторите на Lenze
Нашите задвижвания са проектирани за ниска консумация на енергия. Те имат интелигентни функции, като например режим на пестене на енергия, автоматично регулиране на изходната честота спрямо товара и връщане на генерирана енергия в мрежата. Задвижванията отговарят на стандарта EN IEC 61800-9-2, който влезе в сила през 2020 г.

Честотни инвертори

Платформата за честотни задвижвания Lenze i500 и i650 осигурява мощно, енергоспестяващо движение на всички нива на производителност – от ултракомпактни конструкции на шкафове до здрави решения до 132 kW. За тежки условия, серията i500 protec извежда тази производителност извън шкафа с децентрализирани, мащабируеми задвижвания до 75 kW. А със серията motec и новия i650 с интегриран Logic PLC и Ethernet-базирани функции за безопасност, децентрализираната интеграция достига следващото поколение: най-малкият децентрализиран контролен шкаф в света, отличаващ се с разширена функционалност, мулти-Ethernet свързаност и регенеративна енергийна обратна връзка.

i550 motec

Високата енергийна ефективност, включително връщане на енергия, и лесният монтаж, са фокусът на i550 motec. Това, заедно с класа на защита IP66, го прави идеално решение за децентрализирани приложения - стенен монтаж или монтаж на двигател.

Прочетете повече

i650 motec

i650 motec е следващото поколение децентрализирани честотни регулатори. С вграден Logic PLC, контрол на позицията и безопасност чрез CIP Safety, той замества класическите контролни шкафове – компактен, с възможност за включване и мощен. Стандартното рекупериране на енергия, IO-Link master и мулти-Ethernet интерфейсът го правят идеалното решение за модулни и енергийно ефективни машини.


Прочетете повече

i550 protec

i550 protec може да се монтира близо до двигателя в различни модели машини. Това задвижване е създадено за тежки условия.

 



Прочетете повече

i510 cabinet

Компактно задвижване за разпределителен шкаф с индивидуално скалируема функционалност. i510 се предлага с бързо време за въвеждане в експлоатация и възможност за наблюдение на състоянието.



Прочетете повече

i550 cabinet

Компактен дизайн с опция за „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“. i550 се предлага или като цяло устройство, или на отделни части според нуждите ви.

Прочетете повече

Серво инвертори

Нашите серво задвижвания отговарят на всички изисквания, от прецизни едноосни движения до сложни многоосни системи. i750 е проектиран за централизирани архитектури и, подобно на i950, разполага с One-Cable Technology (OCT) за намалено окабеляване. Съвместим е и с едноосни и двуосни приложения. i950 предлага гъвкавост като самостоятелно задвижване или когато се използва под контролер с диапазон на мощност до 110 kW за компактни и взискателни приложения.

i750 cabinet

Прецизен и динамичен контрол на движението в многоосни приложения.  i750 предлага усъвършенствани функции за безопасност, докато технологията One Cable Technology (OCT) намалява сложността на окабеляването и управлението в приложението.




Прочетете повече

i950 cabinet

Efficient motion control in demanding servo applications. The intelligent i950 cabinet can be easily integrated into modular machine solutions with prepared technology applications – parameterization instead of programming. OCT and auto-tuning for controller adjustments add further speed to installation and commissioning.


Прочетете повече

Редуктори

Редукторите Lenze се характеризират с постоянно висока ефективност, компактен дизайн и прецизност.

Научете повече

Двигатели

Нашите двигатели отговарят на всички съвременни изисквания за енергийна ефективност и са оптимизирани за работа с редуктори и задвижвания Lenze.

Научете повече

Мотор-редуктори

Мотор-редукторите на Lenze се предлагат като синхронни мотор-редуктори, асинхронни мотор-редуктори или трифазни променливотокови двигатели. Можете да избирате между съосни, паралелни или конусни редуктори в зависимост от приложението на вашата машина.

Научете повече

Drive Package

Заедно с нашите редуктори и двигатели нашите инвертори образуват хармонизиран Drive Package - вие решавате как точно, в зависимост от вашите изисквания.

EASY Engineering tools​ ​

Знаем, че планирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на машина е сложна задача. Ето защо ви предлагаме нашите инструменти EASY Engineering tools.

Планиране
Във фазата на планиране трябва да изберете правилните продукти, размери, заявки за оферти и други. Може да е сложно да имате общ поглед върху всички необходими данни. Нашите инструменти ви помагат в процеса на избор, планирането на вашата машина и дори можете да спестите време и да подобрите качеството на резултата си.

Внедряване
След като внедрите вашата машина, нашите инструменти ви помагат с параметризирането, конфигурирането, програмирането, отстраняването на грешки и дори с дизайна на интерфейса на вашите машини.

Експлоатация
Веднага след като вашата машина бъде настроена, ще влезете в процеса на експлоатация и започва фазата на поддръжка. С нашите инструменти правим процеса на експлоатация на машините възможно най-лесен.

 

Прочетете повече

Вземете вашите Lenze задвижвания сега. Свържете се с нас!

Контакт