Ефективни решения за задвижване за вашата хладилна техника

Открийте ефективността на честотните инвертори Lenze за вашата индустриална хладилна техника. Увеличете производителността на вашите хладилни компресори с i550 cabinet и i550 protec. Въпреки ограниченото пространство, нашите честотни инвертори са готови за действие, тъй като са средно с 40% по-компактни от подобни устройства. Избягвайте системни повреди с нашите здрави инвертори, които работят надеждно при температури от -30 до +60 °C. Нашата продуктова гама обхваща широк спектър на мощност от 0,25 до 110 kW и се предлага в IP20 или децентрализирано в IP55/66.


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

Технически акценти на задвижванията Lenze във вашата хладилна система.

  • Максимална енергийна ефективност благодарение на високата ефективност
  • Вграден PID контролер, идеален за прецизен вакуумен контрол в хладилната техника
  • Вградени EMC филтри
  • Лесно и безпроблемно параметризиране чрез USB
  • Защита от свръхналягане на горещия газ благодарение на интегрирания STO модул (SIL 3, PL "e") в i550
  • Предаване на ценни данни като текущи стойности, работни цикли и др. към контролера (PLC) чрез Modbus RS485 или друг fieldbus интерфейс

Предимствата на задвижванията на Lenze за вас

Открийте многофункционалността на нашите инвертори, специално разработени за хладилни системи. С впечатляващ температурен диапазон от -30° до +60° Целзий, нашите честотни инвертори предлагат максимална гъвкавост и надеждност, независимо от условията. Това ги прави най-надеждният вариант за вашата хладилна система и гарантира ниска податливост на повреди, дори при екстремни условия.

Открийте многофункционалността на нашите честотни ринвертори! С изходна мощност от 0,25 kW до 110 kW, те могат да бъдат пригодени към вашите специфични изисквания и се предлагат както в IP20, така и в децентрализирани IP55/66 версии. Възползвайте се от възможността да оптимизирате хладилната си технология със задвижване за хладилни системи и да се възползвате от ефективност и надеждност.

Изпитайте революционната ефективност на нашите задвижвания с впечатляващите 40% икономия на място в сравнение с конвенционалните модели! Възползвате се от компактен дизайн, който освобождава ценно пространство за други важни инсталации. Оптимизирайте системите си и увеличете производителността, без да правите компромис с качеството.

Задвижванията Lenze имат висок капацитет на претоварване от 150% за 60 секунди или 200% за 3 секунди. Това позволява безопасно постигане на високи въртящи моменти на претоварване за хладилни компресори, например по време на фазата на стартиране. В резултат на това Lenze ви позволява да изберете задвижване с по-ниска мощност на двигателя, например честотен инвертор 11 kW вместо честотен инвертор 15 kW. Това спестява пари и място за монтаж.

Хладилни приложения с честотни инвертори Lenze

Хладилни компресори

Независимо дали става въпрос за спираловидни, бутални или винтови компресори – Lenze предлага правилното решение с i550 (IP20) или i550 protec (децентрализиран с IP66/55) с избор от различни полеви шини, технологии за безопасност или диагностични опции.

Циркулационни и спомагателни помпи

Честотното управление се препоръчва за прецизен контрол на процесите, като например осигуряване на температура (напр. при контрол на температурата на батерията) или за висок коефициент на ефективност на системата COP (коефициент на преобразуване). В допълнение към шкафа i550 (IP20) или i550 protec (IP66/IP55), i550 motec е особено подходящ за монтаж на двигател. Спестяващ място и лесен за свързване, той намалява разходите за монтаж и консумацията на енергия с до 45 kW и е оптимизиран за консумация с двигател Lenze IE5.

Вентилационна технология

За кондензаторни или изпарителни агрегати, „вентилаторните пакети“ могат да се използват и с Lenze инвертори в избрани приложения. Където здравината, екстремните температурни условия, разширената функционалност или лесната подмяна са от първостепенно значение, AC вентилаторите с честотни инвертори са за предпочитане пред EC вентилаторите. Честотните инвертори Lenze са особено подходящи за тези приложения, тъй като предлагат висока температурна устойчивост и гъвкавост при монтаж.

Ние създаваме решенията за тези приложения вместо вас

Открийте многофункционалността на нашите честотни инвертори за хладилни системи. Нашите честотни инвертори са идеални за широк спектър от хладилни приложения, независимо дали са в охлаждането на сгради, хранително-вкусовата промишленост или технологичното охлаждане. Независимо дали сте производител на оригинално оборудване (OEM) или системен интегратор, нашата усъвършенствана хладилна технология ви позволява да проектирате вашите приложения ефективно и гъвкаво.

  • Охлаждане на сгради: Мощни системи за търговски и промишлени сгради – дори при високи температури на околната среда.
  • Охлаждане на храни: Надеждно управление на централни хладилни системи в супермаркети и търговски кухни.
  • Центрове за данни: Прецизно охлаждане при 18 °C – идеално за нарастващите ИТ изисквания.
  • Храни и напитки: Процесно охлаждане до -60 °C за съхранение и производство.
  • Индустриално охлаждане: За преработка на пластмаси, машиностроене и химични процеси.
  • Термопомпи: Устойчиви решения за отопление и охлаждане за търговски сгради и промишлени приложения.
  • Специални приложения: Охлаждане на батерии, медицинска технология, ледени пързалки, аеродинамични тунели и много други.

ЧЗВ – Честотни инвертори Lenze за хладилна техника

1. За кои приложения в хладилната техника са подходящи задвижванията Lenze?

Задвижванията Lenze са подходящи за широк спектър от хладилни приложения, като например охлаждане на сгради, хранително-вкусова промишленост, охлаждане на процеси, центрове за данни, промишлено охлаждане, термопомпи и специални приложения като охлаждане на батерии, медицинска технология и ледени пързалки.

2. Какви предимства предлагат задвижванията Lenze за хладилните системи?

Висока енергийна ефективност благодарение на високата ефективност. Компактен дизайн с до 40% икономия на място. Надеждна работа при температури от -30 °C до +60 °C. Висока товароносимост (150% за 60 секунди). Гъвкави възможности за приложение благодарение на класовете на защита IP20 и IP55/66.

3. Кои са техническите акценти, които отличават тези задвижвания?

Вграден PID контролер за прецизен контрол на отрицателното налягане. Вграден EMC филтър, безнапрежено параметризиране чрез USB. Защита от свръхналягане на горещ газ чрез вграден STO модул (i550). Предаване на данни (напр. текущи стойности, работни цикли) към PLC чрез fieldbus интерфейс.

4. В какви диапазони на мощност се предлагат инверторите?

Продуктовата гама обхваща широк спектър от 0,25 до 110 kW и се предлага както в централизирана (IP20), така и в децентрализирана (IP55/66) версия.

5. Как правилното оразмеряване допринася за ефективността?

Оптимално проектираният честотен инвертор минимизира консумацията на енергия, максимизира ефективността и удължава експлоатационния живот на системните компоненти.

6. За кои индустрии и области са особено подходящи инверторите?

Те са идеални за производители на машини(OEM), системни интегратори и крайни потребители в области като търговски и промишлени сгради, супермаркети, търговски кухни, ИТ центрове за данни, хранително-вкусовата промишленост, преработката на пластмаси, машиностроенето, химикалите и специални приложения.

Контакт