Честотен инвертор i550 protec
Награденият честотен инвертор i550 protec използва същата изпитана и проверена технология, която се използва в нашите инвертори за ел. табло. Различава се само по-високата степен на защита на корпуса и адаптирания дизайн. Ако няма достатъчно място в ел. таблото или инверторите трябва да бъдат монтирани близо до двигателя в различни машинни модули, тогава това гъвкаво и надеждно устройство е правилното решение. Благодарение на разширителната кутия могат да се използват прекъсвач и елементи за управление.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Област на приложение: Задвижвания на транспортьор, линейно движение, задвижвания за навиване, подемна техника, екструдери, опаковъчни машини, помпи, вентилатори, ...
Акценти
- Децентрализирано задвижване с интерфейс IO-Link V1.1
- Вграден диагностичен интерфейс (micro USB) за сервизни цели
- Версии с или без прекъсвач за ремонт, с клавиатура или WLAN модул за лесно пускане в експлоатация
- По избор с „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ със SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) и ниво на изпълнение e (EN ISO 13849-1))
Технически данни и характеристики
| Technical data | 0.37 ... 75 kW |
|---|---|
| Connections | 1 AC 120 V |
| Communication | CANopen |