Превъзходна вентилация с Lenze VFDs

Вентилационно оборудване с честотни инвертори Lenze

Оптимизирайте дизайна на оборудването и намалете разходите

Lenze е вашият компетентен партньор за честотни инвертори (VFD) от промишлени инсталации до търговски сгради. Усъвършенстваните задвижвания са проектирани да оптимизират производителността на вашето оборудване за обработка на въздух, предлагайки несравним контрол и икономии на енергия. Чрез регулиране на скоростта на двигателя, за да отговаря на точните изисквания на вашите вентилационни нужди, честотните инвертори на Lenze намаляват консумацията на енергия и подобряват надеждността на системата.

Независимо дали надграждате или започвате на чисто, честотните инвертори на Lenze предлагат несравнима гъвкавост по отношение на захранването, комуникацията и монтажа – идеални за производители на оригинално оборудване (OEM), търсещи персонализирани решения.


Ръководство за бърз старт: Вентилационно оборудване с честотни инвертори Lenze
            

 

Липса на квалифициран персонал?

Бързият монтаж и лесното боравене са гарантирани с честотните инвертори Lenze, като по този начин времето за монтаж се намалява с поне 30 минути на честотен преобразувател. Функции като модул с памет за параметризиране, кабелни конектори и интуитивният интерфейс правят въвеждането в експлоатация лесно и ефективно. С внедряването на тези иновативни и надеждни честотни инвертори ще наблюдавате значителна трансформация в оперативните характеристики.

Различни изисквания за монтаж?

Серията честотни регулатори предлага широка гама от решения от 0,25 до 132 kW (0,33 до 180 к.с.). Те се предлагат в защита IP20 или децентрализирани за стенен монтаж или монтаж на мотор в защита IP55/66.

Изправени ли сте пред високи разходи за автоматизация и задвижвания?

Надеждната децентрализирана защита i550 с адаптивна разширителна кутия намалява разходите за проектиране на електрически шкафове. Максимална интеграция на функционалност предлага i650 motec с вграден PLC и IO-Link Master.

Ограничен диапазон на мощност за VFD, монтирани на мотор?

i550 motec с IP66 защита е много компактен, от 0,37 до 45 kW (0,5 до 60 к.с.), например i550 motec с 45 kW тежи само 14 kg.

Напълно мащабируемо: Перфектното задвижване за вашето приложение

Честотните инвертори Lenze предлагат компактен размер, интегрирани функции на вентилатора и регенерация на енергия за контрол на температурата, пневматичен транспорт и чисти среди, което е чудесно за промишлени вентилатори, въздушни компресори и вакуумни помпи.

За извличане на вредни частици от дърво, металообработка, заваряване и пръскане с помощта на филтриращо оборудване, честотните преобразуватели Lenze позволяват работа без PLC с секвенсорно управление и компактен дизайн.​

Критични условия на околната среда се прилагат за вентилаторни пакети за охладителни кули, чилъри и кондензатори. Те изискват здрави честотни инвертори (VFD) с динамично спиране, размразяване и функции за бърз монтаж.

Вентилаторите на промишлените горелки се възползват от гъвкав монтаж, динамично спиране и регенерация на енергия.

Вентилацията в селското стопанство осигурява комфортен климат в складовете за добитък и продукция. Тук функциите на задвижването, като откриване на загуба на лента и честота на пропускане, добавят реална стойност.

За вентилация на сгради/HVLS в големи търговски сгради, честотните преобразуватели Lenze предлагат нисък шум от двигателя и PID контрол на температурата с режим на заспиване.

i550 шкаф

IP20 | NEMA 250 отворен тип

Проектиран да пести място, шкафът i550 предлага гъвкава конфигурация – наличен като цялостен модул или в модулни части, според нуждите. Той също така поддържа функцията за безопасност STO (Safe Torque Off).

Прочетете повече

i550 motec/i650 motec

IP66 | NEMA 4X

i550 motec е символ на изключителна енергийна ефективност, включително възможности за регенеративна енергия, и лесен монтаж. Здравият VFD с конектори и защита IP66 се използва най-вече за децентрализирани инсталации, предимно за монтаж на мотори, но също така и за стенен монтаж.

Прочетете повече

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

i550 protec опростява монтажа, като премества доказаната технология на шкафа по-близо до двигателя, поддържайки гъвкав децентрализиран монтаж на различни типове машини – дори при тежки условия.

Прочетете повече

Индустриални вентилатори, въздушни компресори и вакуумни помпи

Въздушно оборудване, инсталирано в промишлени машини или процеси за контрол на температурата, пневматичен транспорт, позициониране на детайлите, чиста околна среда и др.

Защо честотни регулатори Lenze?

  • Поддържа асинхронни двигатели и двигатели с постоянни магнити
  • Интегрирани функции на вентилатора, като PID контрол, превключване при загуба на захранване и рестартиране по време на работа
  • Компактен размер: Често задаващите честоти на Lenze са средно с 40% по-малки
  • i550 motec за монтаж на двигател до 45 kW (60 к.с.) с рекуперация на мощност и опционален пакет за задвижване на двигателя Lenze IE5

Филтриращо оборудване

Извличане на неприятни или вредни влакна, прах, изпарения, маслена мъгла или частици от въздуха, типични за дървообработване, металообработване, заваряване, пръскане, процеси и др.

Защо честотни инвертори Lenze?

  • Компактен размер: Често задаващите честоти на Lenze са средно с 40% по-малки
  • Интегрирани функции на вентилатора, като PID управление, секвенсорно управление и др., за да се позволи работа без PLC
  • i550 motec за монтаж на двигател до 45 kW (60 к.с.) с рекуперация на енергия

Вентилаторни пакети за охладителни кули, чилъри и кондензатори

Вентилаторните пакети с висока мощност или критичните за процеса вентилаторни пакети в критични условия на околната среда използват честотни регулатори (VFD) вместо основни EC вентилатори.

Защо честотни инвертори Lenze?

  • Надеждна работа благодарение на динамично спиране с вграден спирачен прекъсвач
  • Екологично чиста и лесна за употреба рекуперация на енергия в мрежата с i550 motec в случай на ефекти от вятърни мелници или бързо намаляване на скоростта
  • Вградена функционалност на вентилатора, като размразяване, рестартиране по време на работа, преминаване през режим на работа при загуба на захранване и пропускане на честоти
  • Конекторизирано решение за по-бързи инсталации

Предимства на енергийната ефективност: как i500 VFD помагат за намаляване на потреблението на енергия и разходите

Потенциалът за пестене на енергия от използването на честотни инвертори (VFD) в сравнение с директното свързване (DoL) често се подценява. Намаляването на скоростта или въздушния поток с 20% може да доведе до 50% икономия на енергия. Това е особено полезно за приложения с променливо търсене. Дори приложенията с фиксирана скорост, които често са прекалено големи, могат да се възползват от използването на VFD с PID контролер, базиран на търсенето. Спестяването на енергия с вентилатор с мощност 11 kW възлиза на 3000 евро (~3300 щатски долара) годишно (@ 0,15 цента/kWh).

Освен това, честотните инвертори на Lenze са проектирани изключително ефективни, отговарят на днешните и бъдещите директиви за екодизайн и допълнително намаляват сметките за енергия. Освен това, намаляването на скоростта на вентилаторите с висока инерция може да се използва за регенериране на енергия в мрежите, за да се спестят енергия и разходи за монтаж на спирачни резистори. И накрая, прилагането на пакет двигател и задвижване Lenze IE5 може допълнително да намали консумацията на енергия с ~25% в сравнение с пакет IE3.

Индустриални горелки

Вентилатори с VFD управление за газови, нафтови, биомаса или водородни горелки за намаляване на разхода на електрическа енергия и гориво.

Защо честотни инвертори Lenze?

  • Поддържа асинхронни и двигатели с постоянни магнити
  • Гъвкав монтаж със същия външен вид и усещане, предлаган като опции за шкаф, стенен монтаж или монтаж с мотор
  • Динамично спиране: с вграден спирачен прекъсвач или екологична и лесна за употреба рекуперация на енергия в мрежата с i550 motec

Вентилация за селско стопанство

Надеждно управление на вентилаторите с комфортен климат при най-ниски разходи за енергия в приложения като отглеждане на крави, свине, птици и люпилни, или за съхранение или узряване на плодове и зеленчуци.

Защо честотни инвертори Lenze?

  • Поддържа асинхронни и двигатели с постоянни магнити
  • Вградени функции на вентилатора, като PID управление, рестартиране по време на работа, задържане на батерията при загуба на мощност, откриване на загуба на ремък, честоти на прескачане и др.
  • Здрава конструкция: IP66 VFD с NEMA 4X клас на външна употреба, за да издържат на сурови натоварвания от околната среда

Вентилация на сгради/HVLS

За промишлени и търговски сгради с взискателно голямо вентилационно оборудване, като например кухненска вентилация или таванни вентилатори HVLS (High-Volume Low-Speed).

Защо честотни инвертори Lenze?

  • Поддържа асинхронни и двигатели с постоянни магнити
  • Най-нисък шум на двигателя: Прескачане на до 3 честотни диапазона или честота на превключване 16 kHz
  • PID – контрол на температурата с режим на заспиване за най-ниска консумация на енергия
Контакт