Честотен инвертор i550 cabinet
Честотният инвертор i550 cabinet е компактно устройство за ел. табло с мащабируема функционалност. Той е универсален, надежден и лесен за използване.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Област на приложение: Задвижвания на транспортьор, линейно движение, задвижвания за навиване, подемна техника, екструдери, опаковъчни машини, помпи, вентилатори, ...
Акценти
- Компактен дизайн: Ширина 60 mm (до 4 kW), дълбочина 130 mm (до 11 kW), с монтаж без луфт за оптимално използване на пространството
- Иновативните възможности за комуникация (напр. чрез WLAN) дават възможност за нови рекордно ниски времена за пускане в експлоатация и много удобна диагностика
- По избор с „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ със SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) и ниво на изпълнение e (EN ISO 13849-1))
- За възможно най-голяма гъвкавост се предлага като цяло устройство или на части (захранващ блок, блок за управление и safety модул).
Технически данни и характеристики
| Technical data | 0.25 ... 132 kW |
|---|---|
| Connections | 1 AC 120 V |
| Communication | CANopen |