Задвижвания за перални агрегати
За автомивки с преобръщане, тунели за перални и самообслужване
Влагата, мръсотията и химикалите създават условия, при които многобройните различни места за миене на автомобили и други превозни средства трябва да функционират надеждно.
Тези системи, както и пречиствателните станции за вода или централните прахосмукачки, изискват електрическа енергия. Икономичното използване на скъпи ресурси е особено важно тук, което прави използването на задвижвания, повече от разумно.
Честотните задвижвания i500 оптимизират скоростта по време на почистване и по този начин осигуряват по-ниска консумация на енергия и по-голяма ефективност. Консумацията на вода също е намалена и времето за обработка в пералните агрегати може да бъде оптимизирано. За да се гарантира надеждността на системите, задвижванията Lenze предлагат някои допълнителни опции, като дистанционно обслужване и превантивна поддръжка.
Портфолиото от мащабируеми задвижвания перфектно отговаря на високите изисквания в технологията за измиване.
Заемат малко място
Най-малките в своя клас отварят нови възможности и по този начин спомагат за спестяване на разходи: Заемайки малко място в контролния шкаф с ширина само 60 мм | 2,36 инча (до 4 kW | 5,0 к.с.) и 130 мм | 5,13 инча дълбочина (до 11 kW | 15 к.с.), няколко задвижвания могат лесно да бъдат интегрирани дори в тънкия контролен шкаф на автомивка. Дори децентрализирано инсталираният вариант с висока степен на защита IP66 /NEMA 4X тежи само 1,8 кг | 4,0 фунта, което го прави леко и компактно решение с размери 190 x 140 x 117 мм | 7,48 x 5,51 x 4,61 инча (В x Ш x Д).
Спестява разходи
Редица малки детайли в задвижванията улесняват работата с тях и значително намаляват времето за монтаж, пускане в експлоатация и обслужване, а оттам и разходите. Усилията се намаляват от: безнапрежното параметризиране, много опростената навигация в менюто и практичните фабрични настройки, както и щепселните връзки и лесните за употреба модули памет.
Гъвкавост
Намерете най-доброто решение за всяка среда:
- IP20 или IP66 (NEMA 4X Indoor & Outdoor)
- Монтаж на стена или мотор
- За различни места за монтаж от 1 фаза/110V до 3 фаза/600V
- Диапазон на мощността от 0,25 до 132 kW (0,33 до 180 к.с.)
Вие избирате между оптимизация на цената или функцията.
Научете повече в раздела за честотни регулатори