Високопроизводителна технология за задвижване с честотни инвертори от Lenze за инсталации за рециклиране и насипни материали

Процесите за рециклиране и обработка на насипни материали поставят изключителни изисквания към технологията за задвижване. Високите пикови натоварвания, абразивните материали, прашната среда и колебанията в потока на материалите изискват системи за задвижване с висок въртящ момент, здрави и надеждни – като същевременно се налага да се намалят разходите за енергия и експлоатация. 

Каква приложение търсите?

Типични предизвикателства

  • Високо механично натоварване на двигателите и редукторите
  • Силно колебаещи се въртящи моменти и чести цикли на пускане
  • Непрекъсната работа с висока консумация на енергия
  • Тежки условия на околната среда на закрито и на открито
  • Ограничения по отношение на пространството и разходите при монтаж и поддръжка


Application Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
           

 


Quick Start Guide:​ Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
                                    Recycling and bulk material plants with Lenze i550 / i650 motec   

 

Вашите предимства с честотните инвертори на Lenze за машини за насипни материали и рециклиране

Нашите честотни инвертори покриват широк диапазон на мощности от 0,25 до 132 kW и се предлагат във версии IP20, IP55 или IP66 за монтаж в шкаф, на стена или върху двигател. Те са проектирани за тежки условия на околната среда в заводи за рециклиране и насипни материали и могат да се използват надеждно при температури от -30 до +60 °C.

550 motec предлага особено компактни решения за монтаж върху двигател до 45 kW – идеални за ограничено монтажно пространство и децентрализирани приложения.

i650 motec интегрира PLC функционалност, IO-Link master и рекуперация на енергия директно в задвижването. Това значително намалява изискванията за пространство в шкафа, окабеляването и инженерните усилия, като по този начин се понижават общите разходи за системата.

Разработени в Швейцария и произведени в Германия, САЩ и Китай, честотните инвертори на Lenze са символ на постоянни стандарти за качество и локална поддръжка по целия свят.

Компактна мощност за вашия шкаф за управление

Шкаф i550

IP20 | NEMA 250 Отворен тип

  • Изисква 40% по-малко пространство: Компактните задвижвания поддържат опростен дизайн на шкафа за управление с монтаж един до друг, без да се намалява производителността
  • Капацитет на претоварване до 200% позволява по-компактен избор на задвижване
  • Плавна работа с S-рампи
  • Поддържа асинхронни и постоянни магнитни двигатели
  • Поддържа IT мрежи за мобилни инсталации
  • Интегрирано управление на задържащата спирачка
  • Динамично спиране с вграден спирачен чопър
  • Потребителски модули с клавиатура [м/с]
  • Конфигурируемо позициониране при изключване като метод за спиране
  • Поддържа ATEX инсталация чрез свързване на външно ATEX реле за температурна защита към модула i550 STO (SIL 3 / PL e)
  • Общи функции за спомагателни задвижвания като помпи, вентилатори и др.: PID управление, режим на работа при отпадане на електрозахранването, автоматично рестартиране и др.

Прочетете повече

Децентрализирани честотни инвертори за тежки условия на експлоатация

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Здрава конструкция: степен на защита IP66 и NEMA 4X, подходящ за външна употреба и способен да издържа на сурови условия на околната среда от -30 до +60 °C
  • С 60% по-компактни от сходни решения на пазара
  • Опция: Настройваема разширителна кутия за монтаж от страна на клиента на индикаторни лампи, превключватели и разединители.

Прочетете повече

i550 / i650 motec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Интегрирано „глобално“ DC захранване за задържащата спирачка, конфигурируемо до 180 VDC/215 VDC, независимо от напрежението на мрежата
  • Динамично спиране с екологично възстановяване на енергия към мрежата, което е лесно за интегриране
  • Разширено спомагателно напрежение: Вътрешно 24 V захранване до 0,4 A; външно 24 или 48 V до 1 A
  • Конектори за лесна инсталация
  • i650 motec с вграден PLC на базата на Codesys и IO-Link master функционалност, разширена безопасност и основно позициониране

Прочетете повече

Мощен и лесен за употреба пакет за задвижване, състоящ се от редуктор и честотен инвертор

Комплектът, състоящ се от мотор редуктор g500 и честотен инвертор i550/i650, е проектиран за високи натоварвания и динамични изисквания в системи за рециклиране и обработка на насипни материали.

Използват се следните:

  • Мотор редуктори
  • Мотор редуктори с цилиндрични зъбни колела
  • Мотор редуктори с цилиндрични зъбни колела, монтирани на вал

Възможни са въртящи моменти до 20 000 Nm.

Моторите се предлагат в енергийни класове IE3, IE5 или IE6 и могат да бъдат конфигурирани като стандартна версия 50/60 Hz или като компактен вариант 87/120 Hz. В сравнение с конвенционалната 50 Hz технология, 120 Hz вариантите позволяват значително по-компактни мотор редуктори, като запазват същата изходна мощност. Това спестява инвестиционни разходи и тегло.

В комбинация с честотния инвертор i550/i650 системата IE5 позволява до 250% претоварване, както и позициониране без сензори.

За прости, децентрализирани приложения, Smart Motor m300 до 1,36 kW, с до пет степени на скорост с фиксирани параметри, допълва портфолиото.

Проектирането се извършва с помощта на Lenze Engineering Tools за конфигурация на задвижването, оптимизирана по отношение на натоварването и енергията.

 

Прочетете повече

Оптимални приложения за задвижваща техника в рециклирането и насипните материали

Честотните инвертори на Lenze са идеално подходящи за използване с голямо разнообразие от материали при обработката на чакъл и камъни, асфалт, бетон, пластмасови гранули, зърно, семена, фуражни технологии, храни или в рециклиращата промишленост, като битови отпадъци, отпадъци от биомаса, строителни отпадъци, пластмасови отпадъци и електронен скрап.

Конвейерна техника

Лентовите, верижните и шнековите транспортьори за насипни материали, отпадъци, камъни и рециклирани материали изискват здрави задвижвания, които са лесни за монтаж и осигуряват надеждна непрекъсната работа. Оптимизираната системна технология може да бъде реализирана благодарение на интегрирани функции като управление на задържащата спирачка, възможност за рекуперация или дори позициониране без сензори с двигатели Lenze IE5/IE6.

Смилане, трошене и пресяване

Шредерните машини, трошачките, барабанните сита и системите за пресяване изискват честотни задвижвания с висока претоварваемост, контролирано пускане и безопасно изключване.

Сортиране, почистване и сушене

Вибрационните двигатели, вентилаторите, духалките и задвижванията на помпи се възползват от ефективното управление на скоростта и гъвкавото внедряване: децентрализирано или в шкаф за управление, с управление чрез прости входове/изходи или мощно управление чрез широка гама от технологии за полеви шини.

Мобилни и открити системи

Мобилните системи за рециклиране и насипни материали в приложения на открито все по-често са електрически, а не хидравлични. Това предлага няколко предимства:

  • По-висока производителност чрез по-прецизно управление
  • С 30 % по-малко шум (2–5 dB)
  • По-ниски разходи за поддръжка и по-малко аварии

Често задавани въпроси

Какви предизвикателства поставят процесите на рециклиране и обработка на насипни материали пред технологията на задвижването?

Процесите на рециклиране и обработка на насипни материали поставят изключителни изисквания към честотните инвертори, тъй като работят с високи пикови натоварвания, силно колебаещи се въртящи моменти, чести пускания и абразивни материали. Освен това прахът, влагата и температурните колебания оказват влияние върху двигателите и инверторите.

За кои задачи на задвижването са подходящи решенията на Lenze в рециклирането?

Решенията за задвижване на Lenze са подходящи за всички основни задачи на задвижването в инсталациите за рециклиране и обработка на насипни материали, по-специално за транспортиране, раздробяване, трошене, пресяване, сортиране, почистване, сушене и мобилни инсталации за рециклиране в открити пространства. Те са проектирани за високи натоварвания, непрекъсната работа и променящи се условия на процеса.

Подходящи ли са честотните инвертори и двигателите на Lenze за прашни и тежки условия на работа?

Да, задвижващата технология на Lenze е специално проектирана за сурови индустриални среди. С степени на защита до IP66, те са подходящи за прашни, влажни и силно натоварени приложения – както на закрито, така и на открито в съоръжения за рециклиране и обработка на насипни материали.

Могат ли хидравличните задвижвания да бъдат заменени с електрически?

Да, хидравличните задвижвания могат да бъдат заменени с електрически задвижващи системи в много съоръжения за рециклиране и насипни материали. Електрическите решения на Lenze предлагат предимства като по-ниска консумация на енергия, намалени разходи за поддръжка, по-тиха работа и по-добра управляемост – особено в мобилните системи.

Как честотните инвертори на Lenze допринасят за енергийната ефективност?

Честотните инвертори на Lenze повишават енергийната ефективност чрез управление на скоростта според нуждите, ефективни двигатели и оптимално съгласувани задвижващи системи. Това значително намалява енергопотреблението и експлоатационните разходи в процесите за рециклиране и обработка на насипни материали.

Lenze предоставя ли поддръжка при проектирането на задвижващи системи?

Да, Lenze подпомага производителите и операторите на машини с инженерни инструменти, експертен опит в приложенията и технически консултации. Целта е да се предостави оптимално проектирано задвижващо решение, съобразено с конкретните изисквания на приложенията за рециклиране и насипни материали. Чрез използване на данни за приложенията, като криви на превишена скорост и въртящ момент, може да се определи оптималното решение по отношение на цена, размер, издръжливост и енергийна ефективност.

Как може да се използва 120 Hz технологията на Lenze за изграждане на по-компактни мотор редуктори?

Размерът на двигателя се определя от въртящия му момент. От друга страна, по-високите скорости не изискват по-голямо монтажно пространство. Например, чрез увеличаване на скоростта от 1500 об/мин (50 Hz) до 3600 об/мин (120 Hz), мощността може да се удвои при почти същия размер и тегло. Чрез регулиране на съотношението на предавателния фактор клиентът получава същите работни характеристики със задвижващ модул, който е два пъти по-малък.

Недостатъкът на това решение е, че работата на 120 Hz мотор е възможна само с инвертор. От друга страна, такъв инвертор предлага и предимствата на значителна икономия на енергия, по-висока работа при претоварване и по-плавно стартиране за механиката.

Как Lenze постига позициониране без сензори с IE5 двигатели?

Конвенционалните методи за управление на PM контролират PM двигателя в по-ниския диапазон на скоростта до приблизително 10 % от номиналната скорост с ток, зависещ от честотата, и едва след това преминават към векторно управление. Това е достатъчно за приложения с помпи и вентилатори, но е по-малко подходящо за миксери и технологии за обработка на материали с високи пускови моменти. Управлението на PM в задвижваща система Lenze IE5/IE6 е различно, тъй като винаги знае точното положение на ротора от скорост „0“ до макс. 4500 об/мин с неточност от няколко градуса и може да предложи до 250 % претоварване при скорост 0. Това води до по-висока производителност с по-малко загуба на енергия.

Контакт