Новата система за моторно задвижване IE5/IE6

Производителност в синхрон с енергийна и икономическа ефективност

Първият синхронен двигател, който е толкова лесен за употреба, колкото асинхронен двигател. Постоянните магнити в мотора са интелигентно проектирани за постигане на високи нива на ефективност и попадат в най-високите класове на енергийна ефективност IE5 и IE6. Задвижващата система, състояща се от двигател m550, редуктори g500 и настоящото поколение честотни инвертори i550 и i650, се представя забележително и в динамични приложения.
Новата система за задвижване с мотор отговаря на настоящите и бъдещите предизвикателства в широк спектър от индустриални приложения:

  • Производителност: 300% въртящ момент на претоварване ускорява двигателя от покой до пълно натоварване
  • Загубите на двигателя: Намаляват се с до 60%
  • Намалени разходи за хардуер: между 20% - 50% в сравнение с конвенционалните решения
  • Устойчивост: високата енергийна ефективност намалява разходите за енергия и CO2 отпечатъка с 10%
  • Лесно проектиране: Спестяваща място инсталация на моторната система благодарение на компактния дизайн

IE5/IE6: Иновативният дизайн на синхронния двигател постига най-висока ефективност в комбинация с честотни инвертори Lenze.

Силна екипна работа – високопроизводителна система, съчетана с компактен дизайн

Безсензорно с честотни
инвертори на Lenze

Научете повече

Дизайнът на мотора е съобразен с иновативния софтуер за честотни регулатори от серията i500. Той използва новия алгоритъм SLSM (Sensorless Synchronous Motor). Точната позиция на ротора се открива при взаимодействието между двигателя и инвертора, което позволява безсензорна работа – без скъпа система за обратна връзка от двигателя.

Конкурентно предимство:
Рентабилност

Научете повече

Нашите нови синхронни двигатели  IE5/IE6 са толкова лесни за работа, колкото асинхронните двигатели и изискват по-малко допълнителен хардуер. Не е необходимо окабеляване на енкодер. Това намалява усилията и сложността при монтаж още от самото начало. Високият въртящ момент на претоварване от 300% позволява прецизно оразмеряване и по този начин се избягва скъпоструващото преоразмеряване.

Спестявайте енергия,
действайте устойчиво

Научете повече

Вместо просто да спазваме текущите спецификации, ние отидохме една крачка напред и разработихме синхронни двигатели с класове на енергийна ефективност IE5 и IE6. Това ни позволява да намалим загубите в двигателя с до 60%. Постигаме висока енергийна ефективност дори при частично натоварване. В дългосрочен план това допълнително пести ресурси и оптимизира въглеродния отпечатък.

В синхрон – със стандартите на утрешния ден

Ефективност, синхронизирана с познания за индустрията

Пълно натоварване от
спряло положение

Научете повече

Тази функция впечатлява операторите на машини в множество приложения: въртящ момент на претоварване от 300%. Синхронният мотор с постоянни магнити ускорява от покой до пълно натоварване и задейства отново конвейери за бутилки или кутии без забавяне.

Доказано възстановяване
на енергия

Научете повече

Регенеративният блок на децентрализираното задвижване се отплаща по няколко начина. Той позволява обратното връщане на спирачната енергия, като по този начин се спестяват разходи за енергия, емисии и работа по окабеляване. Инверторите в ел. таблото могат също да връщат енергия чрез DC мрежата.

Мощен модулен
комплект

Научете повече

В основата на задвижващата система е новият синхронен двигател с постоянни магнити с диапазон на мощност от 0,25 до 11 kW. Редукторите биват спирални, ъглови или конусни. Честотните инвертори i500 във версии за ел. табло, protec или motec, а сега и новият i650 motec, допълват портфолиото.

Запазете своята лична среща.

Contact form