Като надграждане на сервоинвертор i700 cabinet, сервоинвертор i750 cabinet с DC-Link предлага всичко необходимо за прецизно и динамично управление на движението в сложни многоосови приложения и разполага с различни опции за безопасност. Поддръжката на технологията „One Cable Technology“ (OCT) намалява необходимото количество кабели и същевременно предотвратява смущения. 

Независимо дали е едноосен или двуосен серво инвертор i750 cabinet DC-Link, когато се използва заедно със съвместимо захранване, той се интегрира безпроблемно в системи, базирани на EtherCAT или PROFINET, и поддържа стандарти като CiA 402 и PROFIdrive.

За по-високи номинални мощности в диапазона от 45 до 250 kW може да се използва сервоинвертор i950 cabinet.

Акценти

  • Интегрирана връзка за DC шини
  • Малка конструктивна ширина от 50 mm за двойна ос
  • Осови модули, способни да издържат на многократни претоварвания в диапазона на мощността 1.1 … 30 kW
  • Опционална вградена технология за безопасност с широк набор от функции, отговаряща на изискванията до SIL3/PLe Cat.4
  • Система за обратна връзка: Мулти енкодери и резолвери
  • Обратна връзка чрез One Cable Technology (OCT): Hiperface DSL и EnDat 3
  • Функция „autotune” за бърза и лесна настройка на контролера
  • Управление на двигатели без енкодери (поддръжка на режима на управление на двигатели SLSM-PSM и енергийно ефективните серии двигатели Lenze m550 и m650, отговарящи на стандартите)
  • В съответствие с изискванията на CRA, считано от юни 2026 г

Технически данни и характеристики (осеви модули)

Технически данни

Single axis: 1.1 ... 30 kW
Double axis: 1.1 ... 7.5 kW

Технически данни

DC supply range: 260 ... 775 V
(central mains connection via supply modules)
2x digital input
Holding brake control
Motor temperature monitoring
Resolver/multi-encoder input for feedback (motor)

Комуникация

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Шина за безопасност FSoE
Шина за безопасност PROFIsafe в PROFINET
Работа със Safety PLC

Технически данни и характеристики (захранващи модули)

Технически данни

Output voltage: DC
Rated DC-bus current: 30 A and 60 A

Технически данни

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brake resistor
3x digital input (permanently assigned)
2 x digital output (permanently assigned)

Конфигуриране на продукт

Продуктова информация