Честотен инвертор i510 cabinet
Честотен инвертор i510 cabinet е компактно устройство за ел. табло с мащабируема функционалност. Той е универсален, надежден и лесен за използване.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Област на приложение: Задвижвания на транспортьор, линейно движение, помпи, вентилатори, бъркалки, ...
Акценти
- Компактен дизайн: Ширина 60 mm (до 4 kW), дълбочина 130 mm (до 11 kW), с монтаж без луфт за оптимално използване на пространството
- Иновативните възможности за комуникация (напр. чрез WLAN) дават възможност за нови рекордно ниски времена за пускане в експлоатация и много удобна диагностика
- Интуитивно управление
Технически данни и характеристики
| Technical data | 0.25 ... 15 kW |
|---|---|
| Connections | 1 AC 230 V |
| Communication | CANopen |