Сервоинвертор i950 cabinet DC-Link
Интелигентният i950 cabinet DC-Link разширява гамата от серво системи на Lenze с решение за взискателни многоосови приложения, при които прецизността, динамиката, мащабируемостта и лесната интеграция са от решаващо значение. Акцентът е върху интегрирана DC-шина висока плътност на мощността, намалено окабеляване, опростено пускане в експлоатация и гъвкава, модулна архитектура. Работата може да се управлява или централизирано чрез контролер от по-високо ниво, или чрез собствената логика на задвижващия механизъм. Диапазонът на мощността е от 0.55 до 45 kW, с възможност за повишено претоварване до 400 %. i950 cabinet DC-Link предлага различни опции за безопасност. Освен това използването на технологията „One Cable Technology“ (OCT) намалява необходимостта от кабели и предотвратява смущения. В същото време i950 cabinet DC-Link предлага икономично и по-енергийно ефективно решение за многоосови приложения
i950 cabinet DC-Link предлага гъвкава модулност и може да бъде персонализиран за обратна връзка и връзка с полева шина. Това намалява броя на вариантите и понижава разходите за системата.
Благодарение на модулните комуникационни интерфейси като CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP, както и благодарение на целенасочената поддръжка на утвърдени профили за задвижване като PROFIdrive и CiA 402 (зависим от протокола), i950 cabinet може да бъде гъвкаво и безпроблемно интегриран в широк спектър от автоматизационни среди.
Освен гъвкавите си хардуерни конфигурации, i950 cabinet DC-Link се предлага стандартно с вградени технологични функции, които са част от нашия приложен софтуер FAST. Въз основа на предварително конфигурирани технологични приложения в нашия софтуерен набор FAST Application Software Toolbox, той може лесно да се интегрира в модулни машинни решения благодарение на вградения PLC — чрез параметризация, а не чрез програмиране. При необходимост предварително дефиниранитесофтуерни модули могат да бъдат много лесно персонализирани и разширени.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Акценти
- Интегрирана връзка за DC шини
- Осови модули, способни да издържат на многократни претоварвания в диапазона на мощността 0.55 … 45 kW
- Система за обратна връзка: Мулти енкодери и резолвери
- Обратна връзка чрез One Cable Technology (OCT): Hiperface DSL и EnDat 3
- Модулна мащабируемост на системите за обратна връзка и връзки с полеви шини
- Функция „autotune” за бърза и лесна настройка на контролера
- Интегрирана технология за безопасност с широк набор от функции, съответстваща до SIL3/PLe, кат. 4
- Готови технологични приложения, напр. позициониране на маса, електронен редуктор, намотаващо устройство
- Управление на двигатели без енкодери (поддръжка на режима на управление на двигатели SLSM-PSM и енергийно ефективните серии двигатели Lenze m550 и m650, отговарящи на стандартите)
- В съответствие с изискванията на CRA, считано от 2027 г
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.55 … 45 kW |
|---|---|
| Технически данни | 1 AC 230 V |
| Разширителни модули (опция) | Вход за резолвер/мулти енкодер за обратна връзка (от двигател) |
| Комуникация | EtherCAT |