Честотен инвертор i550 motec
Честотен инвертор i550 motec за монтаж на стена и монтаж на двигателя в степен на защита IP66 (UL тип 4X за вътрешно приложение) е оптималното децентрализирано решение за задвижване. Инверторите могат да бъдат разширени за универсална употреба с разширителна кутия с шалтер с/без защита срещу претоварване/късо съединение и елемент за управление на двигателя.
Бърз монтаж и лесно пускане в експлоатация благодарение на удобни за ползване инструменти, както и връзки за стандартни куплунзи, са основните предимства на тези инвертори. Параметрите, поведението на задвижването и използваемостта съответстват на нашите доказани честотни инвертори. Допълнени с висока енергийна ефективност, ние предлагаме модерно и устойчиво решение за задвижване.
Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.
Област на приложение: Задвижвания на транспортьор, линейно движение, задвижвания за навиване, подемна техника, екструдери, опаковъчни машини, помпи, вентилатори, ...
Акценти
- Компактно решение за децентрализирано управление на задвижване, монтирано на стена или монтаж на двигателя, с висока степен на защита IP66 (UL тип 4X за вътрешно приложение)
- Разширяем за монтаж на стена: Разширителна кутия с шалтер с/без защита срещу претоварване/късо съединение и елемент за управление
- Бърз монтаж благодарение на стандартните щепселни връзки (Plug & Play)
- Четири IO-Link порта с ограничена IO-Link master функционалност за лесен обмен на данни между IO-Link сензори и актуатори
- Интегриран регенеративен модул за много висока енергийна ефективност – вече не е необходим спирачен резистор
Технически данни и характеристики
| Technical data | 0.37 ... 45 kW |
|---|---|
| Connections | 3 AC 230 V |
| Communication | EtherCAT |