честотни инвертори ​ i550 motec и i650 motec

Новото поколение децентрализирани честотни инвертори за ефективни, ориентирани към бъдещето концепции за машини

Днес в машиностроенето се залага на компактни архитектури на машините, по-малко усилия за окабеляване и бърза, сигурна интеграция директно в инсталацията. Същевременно нараства нуждата от повече функционалност на място, като интелигентно управление, задачи по позициониране и гаранция за бъдещето – особено с оглед на регулаторни изисквания като Закона за киберустойчивост (CRA).​

​ Освен това i650 motec, като мощен инвертор тип „всичко в едно“, съчетава в себе си вграден Logic PLC, таблично позициониране и Ethernet-базирана система за безопасност в​

в едно компактно устройство. Така се създава ефективно децентрализирано цялостно решение за по-бърза интеграция, по-голяма свобода при проектирането на машините и бъдещоориентирана конструкция. ​

С децентрализираните честотни инвертори i550 motec и i650 motec за монтаж на стена и върху двигателя със степен на защита IP66, Lenze предлага продуктова серия, която отговаря точно на тези изисквания и поддържа машини, готови за бъдещето: намалена сложност, голямо разнообразие от варианти и висока функционална плътност.​

Предимствата на i550 motec и i650 motec накратко: ​ Повече мощност. По-малко сложност.​

  • Децентрализирани честотни инвертори за монтаж на стена и за монтаж на двигателя (инвертор IP66, NEMA/UL тип 4X за вътрешно приложение)
  • Намаляване или премахване на компонентите в електротаблото – функции директно на място​
  • По-малко окабеляване, бърз монтаж, лесно пускане в експлоатация (включително по-нисък риск от електромагнитни смущения)​
  • По-ниски разходи за инсталиране благодарение на намалените външни компоненти
  • Опции за i650 motec: вграден Logic PLC (IEC 61131-3/CODESYS), таблично позициониране и разширени функции за безопасност чрез CIP Safety, PROFIsafe, FsoE
  • Отворена комуникация: поддръжка на разпространени Ethernet протоколи като
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNet/IP​
    • Modbus TCP​
  • Четири IO-Link порта с мастер функционалност за лесен обмен на данни между сензори и актуатори​
  • Възможност за разширение с разширителна кутия за допълнителна гъвкавост при решения за монтаж на стена
  • Енергийнофективен дизайн на системата с обратно подаване на енергия и EASY System Designer
  • Проектирана с оглед на бъдещето – подготвена за машини, отговарящи на CRA, и предстоящи изисквания за киберсигурност

По-малко усилия, по-голяма икономичност – с децентрализирана задвижваща техника от проектирането до експлоатацията ​

i550 motec и i650 motec намаляват сложността през целия жизнен цикъл на машината. Бърз монтаж и лесно пускане в експлоатация са в центъра на вниманието при двете устройства – подпомогнати от удобни за ползване инструменти, Plug & Play благодарение на стандартните за пазара куплунги.

При i650 motec се добавят допълнителни интегрирани функции, които заменят външни компоненти, опростяват инженеринга и намаляват разходите за инсталиране. M12 конектори допълнително ускоряват инсталирането и обслужването. Освен това безсензорното управление на синхронни двигатели в i650 motec отваря допълнителни възможности за икономични и мощни концепции за задвижване.​

Безопасно проектиране на задвижващи решения вместо рисковано оразмеряване​

EASY System Designer подпомага проектирането на децентрализирани честотни инвертори според нуждите – от първоначалния избор на продукт до технически изчистеното оразмеряване. Това осигурява прозрачност при вземането на решения за варианти, намалява рисковете в ранните фази на проекта и подпомага последователната документация през целия жизнен цикъл. Устройствата предоставят основни защитни механизми, които позволяват безопасна употреба и по-нататъшно развитие – като основа за концепции за машини, съответстващи на CRA.​ ​

Научете повече​

Машини, готови за бъдещето – подготвени за Закона за киберустойчивост (CRA)​

i550 motec и i650 motec са подготвени за предстоящи регулаторни изисквания като Закона за киберустойчивост (CRA). Интегрираните функции за киберсигурност ви помагат да защитите систематично вашите машини.​

Какво означава „CRA ready“ при нашите честотни инвертори? ​
Устройствата предоставят основни защитни механизми, които позволяват безопасно използване и по-нататъшно развитие – като основа за концепции за машини, съответстващи на CRA.​

Какви функции ще има?​

  • Управление на потребителите за защита от неоторизиран достъп​
  • Secure Boot за защита срещу манипулиран фърмуер​
  • Допълнителни функции за сигурност ще бъдат добавяни поетапно през третото и четвъртото тримесечие на 2026 г.​

Какви конкретни предимства ще имат машиностроителите от това? ​

  • Подкрепа при изпълнението на бъдещи CRA изисквания​
  • Платформа, готова за бъдещето, благодарение на непрекъснатото развитие​

i550/i650 motec: Устойчива ефективност чрез интегрирано обратно захранване​

И двата инвертора подпомагат икономичната и устойчива работа на машините. Интегрираният модул за обратно подаване връща регенеративната енергия директно в мрежата без допълнителен хардуер и прави спирачния резистор излишен. Това спестява енергия, време за монтаж и разходи. Освен това i550 motec и i650 motec отговарят на изискванията на Директивата за екодизайн съгласно EN IEC 61800-9-2.​

В комбинация с двигателя m550 и редукторите g500 се получава оптимално съгласувана система за възможно най-малък въглероден отпечатък в клас на ефективност IE5/IE6.​

Lenze EASY System Designer подпомага проектирането според нуждите, избягва преоразмеряването и позволява икономия на енергия до 30 %. ​

i650 motec: Повече интелигентност на място благодарение на вградения Logic PLC​

С вградения Logic PLC i650 motec реализира самостоятелни приложения за единични или многократни задвижвания директно на място. Това облекчава по-висшите системи за управление, опростява системната архитектура и поддържа автономни, модулни концепции за машини. ​

Табличното позициониране намалява необходимостта от външен PLC, е изключително подходящо за въртящи се маси, ъглови премествачи и ножични повдигащи маси и разширява обхвата на приложение на инвертора отвъд класическите задачи по транспортиране.​ В същото време i650 motec – както и i550 motec – се възползват от четири IO-Link порта с мастер функционалност за лесен обмен на данни между сензори и актуатори без допълнителни разходи за хардуер.​

This enables the data to be used by higher-level systems, creates transparency, improves diagnostic capabilities, and supports high system availability. ​

For wall-mounted applications, the devices can be expanded with an extension box with a disconnect switch, optional overload or short-circuit protection, and operating elements. This provides additional flexibility for various machine designs and simplifies adaptation to application-specific requirements.​

Разширени функции за безопасност директно в i650 motec​

i650 motec разширява продуктовата гама с интегрирани функции за безопасност за приложения с повишени изисквания към безопасността и системната интеграция. Поддържат се протоколи за безопасност като PROFIsafe, FSoE и CIP Safety. ​

Тъй като безопасността е интегрирана директно в задвижването, могат да се намалят допълнителните компоненти за безопасност, разходите за окабеляване и разходите за инсталиране. Това минимизира източниците на грешки и ускорява пускането в експлоатация – дори в съществуващи системи за автоматизация. Това създава перспективна, базирана на шина архитектура за безопасност за съвременни децентрализирани концепции за машини. ​

Технология на задвижването, разработена за децентрализирани машинно-технически архитектури ​

i550 motec е здрав и ефективен децентрализиран инвертор за класически задачи на задвижване, като транспортна техника, помпи, вентилатори или прости технологични приложения.​

Моделът i650 motec е изключително подходящ за въртящи се маси, ъглови премествачи и ножични повдигащи маси и разширява обхвата на приложение на инверторите отвъд класическите задачи по транспортиране.​

Промишлени помпи

  • Самостоятелен помпен елемент без външен PLC​
  • Икономия на енергия чрез обратно захранване без спирачни резистори​
  • Монтажът на двигателя до 45 kW осигурява спестяване на място в ел. таблото

Ролкови транспортьори​

  • Значително съкратен срок за пускане на пазара при нови инсталации благодарение на автономни машинни модули​
  • 200 % пусков въртящ момент за големи натоварвания
  • Малките рампи на стартиране и спиране гарантират по-голям капацитет​

транспортна техника

  • Лесна инсталация благодарение на технологията с конектори​
  • Автономна работа без ел. табло благодарение на вградения Logic PLC​
  • Лесно пускане в експлоатация благодарение на IO-Link Master

Често задавани въпроси – Децентрализирани честотни инвертори i550 motec и i650 motec​

1. Каква е разликата между i550 motec и i650 motec​

i550 motec е икономичен, здрав децентрализиран честотен инвертор за класически задачи на задвижване, като транспортна техника, помпи, вентилатори и прости технологични приложения.​

i650 motec значително разширява този набор от функции: той интегрира Logic PLC (IEC 61131 3 / CODESYS), таблично позициониране, както и разширени функции за безопасност (STO, SS1 t) и по този начин е проектиран за автономни, модулни концепции на машини.​

2. Защо и къде разширените функции за безопасност са особено важни?​
  • Големи инсталации с много задвижвания​
  • Високи разходи за окабеляване при класическата система за безопасност​
  • Нужда от мащабируеми, лесни за поддръжка решения​
  • Повишени изисквания за безопасност при натиск върху разходите​
3. Какви задачи може да изпълнява интегрираният Logic PLC в i650 motec?​

Интегрираният Logic PLC на базата на CODESYS (IEC 61131-3) позволява самостоятелни приложения директно на място.​ Типични задачи са управлението на процеси, тактове и последователности без надредно ПЛК. По този начин се облекчават централните системи за управление и се улеснява реализацията на модулни концепции за машини.​

5. Има ли нужда Extended Safety от отделно електрозахранване?​

Да. За сигурна обработка на сигнала е необходимо външно 24/48 VDC захранване – изолирано от захранващата верига, за да се гарантират функциите за безопасност дори при прекъсвания в електрозахранването. ​

5. Има ли нужда Extended Safety от отделно електрозахранване?​

Да. За сигурна обработка на сигнала е необходимо външно 24/48 VDC захранване – изолирано от захранващата верига, за да се гарантират функциите за безопасност дори при прекъсвания в електрозахранването. ​

6. За какво служи разширителна кутия и кога трябва да я използвам?​

Разширителна кутия (монтирана на стена) предлага шалтер, опционална защита от претоварване/късо съединение, както и елементи за управление. Тя улеснява обслужването и безопасността на модула, позволява селективно изключване и подобрява съответствието с нормите без допълнителен хардуер в шкафа за управление. ​

7. Как да използвам оптимално рекуперацията в линии с чести спирачни цикли?​

При чести Stop-&-Go профили вграденият модул за рекуперация връща енергията от спирането в мрежата – спирачните резистори отпадат. Проверете изчисленията на мрежата (възможност за рекуперация на захранването) и задайте селективни точки на захранване при дълги вериги, за да се сведе до минимум падането на напрежението. ​

8. ЕМС и монтаж: Какво е особено важно при използване на IP66 (монтаж на стена или на двигателя)?​
  • 360° екраниране и къси екраниращи връзки​
  • Проводима, равна монтажна повърхност (обърнете внимание на отвода на топлината)​
  • Заключете добре M12 конектора, поддържайте уплътнителните повърхности без повреди ​
  • Заземяване под формата на звезда/на равнището на повърхността; избягвайте образуването на вериги​

По този начин ЕМС-характеристиките и херметичността остават стабилни през целия жизнен цикъл.​

9. Могат ли i550 и i650 да се използват заедно в комбиниран модул за експлоатация?​

Да. Използвайте i650 motec там, където се изисква логика/позициониране/безопасност, а i550 motec – за класически задвижвания. И двата могат да се интегрират чрез една и съща полева шина; разширената функционалност остава концентрирана в i650 възлите – без да се усложнява мрежата. ​

Контакт