Skip to content

伺服驱动器
i750 cabinet 柜式直流母线、i950 cabinet 柜式及 i950 cabinet 柜式直流母线

适合您机器的伺服架构

无论是高动态的物料搬运应用、精密的定位任务,还是复杂的多轴运动: 借助i750 cabinet 直流母线、i950 cabinet 和 i950 cabinet 伺服驱动器,您可以实现高性能的运动控制应用——从紧凑型轴系到智能伺服平台。

Lenze 将精密的驱动技术与贯穿始终的工程软件、灵活的系统集成以及全面的应用专业知识相结合。这样,您就能开发出动态性能高、运动控制精准且工程设计与安装工作量更少的机器。

寻找合适的伺服解决方案 比较伺服驱动器

对您的设备设计方案的优势

  • 提升设备性能

    出色的控制精度有助于在要求严苛的运动控制应用中实现精确的定位、轨迹和同步运动。

  • 加速工程进程

    EASY Engineering Tools、自动调谐和预配置的技术应用,可简化系统设计、控制器调试和调试工作。

  • 扩展机器架构

    从集中控制的轴组到智能直流母线系统:该伺服平台涵盖了各种功率、控制和机器设计方案。

  • 以开放和面向未来的方式实现融合

    现场总线、CiA 402 和 PROFIdrive 等成熟的驱动配置文件、集成安全功能以及现代反馈系统,使该产品能够更轻松地集成到各种自动化环境中。

Lenze i750 和 i950 伺服驱动器有哪些突出特点?

Lenzei750 cabinet 直流母线伺服驱动器、i950 cabinet 直流母线伺服驱动器和 i950 cabinet 直流母线伺服驱动器可实现现代机械中精准、动态且同步的运动控制。 它们可满足各种机器架构的需求:从紧凑型、集中控制的多轴系统,到智能单轴驱动器,再到高性能的直流母线平台。

借助 EASY Engineering Tools、自动调谐、FAST 技术应用、单电缆技术以及灵活的通信接口,可高效地设计、集成和运行伺服轴。

哪种伺服驱动器适合您的机器架构?

并非每台机器对驱动技术都有相同的要求。在进行初步筛选时,主要有三个关键问题:有多少个轴协同工作?运动逻辑在何处执行?是否需要一个共用的直流中间电路?

三种适用于不同机器设计理念的伺服平台

  • i750 cabinet DC-Link
    • 对紧凑型多轴系统进行集中控制
    • 若需通过上级控制器对大量伺服轴进行紧凑、快速且同步的控制,请选择 i750 cabinet DC-Link。
    • 单轴和双轴以及集成的直流母线系统支持节省空间的多轴结构。i750 cabinet DC-Link 可集成到基于 EtherCAT 或 PROFINET 的系统中,并支持 CiA 402 或 PROFIdrive 驱动配置文件。
    • 平台作用:集中控制的多轴动态控制
    • 直流母线:是
    • 单轴功率范围:1.1 至 30 kW
    • 双轴功率范围:1.1 至 7.5 kW
  • i950 cabinet
    • 在系统中灵活分配运动控制功能
    • 如果您希望以集中式/分布式或混合式架构部署智能运动控制功能,请选择 i950 cabinet。
    • 该伺服驱动器既可通过上级控制器进行控制,也可利用驱动器自身的逻辑执行运动和机器功能。模块化的通信、反馈和I/O接口,以及FAST技术应用,支持灵活的机器设计理念,并践行“参数化而非编程”的理念。
    • 平台角色:智能且可灵活配置的单驱动器
    • 直流母线:无,单台设备
    • 功率范围:0.37 至 250 kW
  • i950 cabinet DC-Link
    • 将智能与紧凑型直流母线系统相结合
    • 如果您希望将智能驱动功能、高功率密度与紧凑型直流母线架构相结合,请选择 i950 cabinet 型直流母线。
    • 该平台将 i950 的运动控制和工程设计功能与集成式直流母线系统相结合。FAST 技术应用、自动调谐、模块化通信和反馈接口以及单电缆技术,共同为要求苛刻的多轴系统打造了可扩展的基础。
    • 平台定位:适用于紧凑型多轴系统的智能伺服平台
    • 直流母线:是
    • 功率范围:0.55 至 45 kW
    • 过载能力:最高可达400%

哪种伺服平台适合您的应用?

选择合适的伺服驱动器不仅取决于功率和接口。关键因素还包括运动任务、轴数、同步性以及所需的机器架构。

以下示例可作为初步参考。最终的设计需根据具体的负载、运动和过载特性来确定。

  • 包装与拾放
    • 精准且同步的运动,助力高速包装工艺
    • 在包装机中,进料带、送料装置、封口轴和出料装置通常需要在短节拍周期内协同工作。在拾放应用中,抓取、传送和放置动作必须快速、重复精度高,并与输送运动保持同步。
    • 首要推荐:i750 cabinet DC-Link
    • 若需更高驱动智能水平的替代方案:i950 cabinet DC-Link
    • 精确控制材料张力、速度和转矩
    • 在卷绕机中,必须在不同的辊径和工艺阶段下对卷材张力、速度和转矩进行控制。这对实现可重复的工艺和稳定的材料质量至关重要。
    • 针对卷绕机功能预设的技术应用,有助于加快参数设置,并便于在不同机型间重复使用。
    • 主要推荐:i950 cabinet
    • 紧凑型多轴系统的替代方案:i950 cabinet DC-Link
    • 对多个伺服轴进行紧凑且高精度的同步控制
    • 印刷、切割、成形和加工设备对多轴同步提出了极高要求。套准精度、可重复的运动曲线以及快速校正,都会影响产品质量、废品率和设备产量。
    • 首要推荐:i950 cabinet DC-Link
    • 中央控制轴组的替代方案:i750 cabinet DC-Link
  • 内部物流
    • 适用于货架服务设备和物料流的动态驱动系统
    • 货架服务设备需要动态的行走和升降运动、精确定位以及高可用性。其驱动架构必须能够适应不同的有效载荷、轴功率和系统设计方案。
    • 主要推荐方案:i950 cabinet DC-Link
    • 适用于高性能单轴的替代方案:i950 cabinet

i750 cabinet 直流母线、i950 cabinet 与 i950 cabinet 直流母线的对比

标准

i750 cabinet DC-Link

i950 cabinet

i950 cabinet DC-Link

主要平台作用

紧凑型、集中控制的多轴解决方案

智能且可灵活配置的伺服驱动器

适用于紧凑型多轴系统的智能伺服平台

适用于

具有集中式运动控制的多个同步轴

智能单轴以及集中式/分布式或混合式运动控制方案

具备驱动端智能和共用直流总线的复杂多轴系统

控制逻辑

运动逻辑位于上级控制器中

上级控制器或驱动器内置逻辑

上级控制器或驱动器内置逻辑

设备和轴架构

直流网络中的单轴和双轴

独立供电的单台设备

直流联机中的单轴

直流轨道系统

是

否

是

功率范围

1.1 至 30 kW

0.37 至 250 kW

0.55 至 45 kW

双轴

1.1 至 7.5 kW;最小安装宽度 50 mm 起

不属于平台定位系统的一部分

不属于平台定位系统

过载能力

请根据设备型号和负载曲线进行核查

请根据设备型号和负载曲线进行核查

最高可达400%;需核查具体设计参数

通信

EtherCAT 或 PROFINET

CAN、PROFIBUS、PROFINET、EtherCAT 或 EtherNet/IP;取决于模块

CAN、PROFIBUS、PROFINET、EtherCAT 或 EtherNet/IP;取决于模块

驱动配置文件

CiA 402 或 PROFIdrive

CiA 402 或 PROFIdrive;取决于通信配置

CiA 402 或 PROFIdrive;取决于通信配置

工程设计与软件

集成到集中控制的 EtherCAT 或 PROFINET 系统中

FAST 技术应用、自动调谐和可参数化的运动控制功能

FAST技术应用与自动调谐,结合直流母线架构

反馈与单电缆技术

根据设备和电机型号而定的OCT和反馈系统

模块化反馈接口和OCT

模块化反馈接口与OCT

安全

集成安全功能取决于设备型号和配置

集成安全功能取决于设备型号和配置

集成安全功能取决于设备型号和配置

网络安全

设备符合CRA标准**

Gen B
设备支持CRA(2026年第四季度)*
设备符合CRA标准(2027年第二季度)**

设备已做好CRA准备(2026年第四季度)*
符合CRA标准的设备(2027年第二季度)**


该表格仅供初步筛选参考,不能替代技术设计。最终选型还取决于负载曲线、峰值功率、过载持续时间、轴数、电机、反馈、制动方案、通信、安全及控制架构等因素。

*设备已做好CRA准备
设备已具备所需的安全功能,但尚未默认启用。

**设备符合CRA标准
该设备满足所有CRA要求,包括以安全标准配置(默认安全)出厂。

 

 

单线技术:减少线缆、反馈精准、安装简便

什么是“单线技术”?

“单线技术”(简称 OCT)通过一条共用电缆传输电机功率和反馈信号。这减少了伺服驱动器与电机之间的连接数量,从而简化了安装、节省了空间并降低了连接复杂度。

在现代伺服应用中,每一处连接都至关重要。电缆越多,意味着占用空间越大、型号种类越多、连接点越多,潜在的故障源也越多。

借助单线技术,Lenze 伺服驱动器减少了驱动器与电机之间的布线工作量。功率和电机反馈被整合到一个共同的连接方案中。这有助于实现更清晰的机器安装,并可加快安装和调试速度。

HIPERFACE DSL 和 EnDat 3等电机反馈协议可在单电缆方案内实现精确反馈信息的传输。当需要将精确反馈、紧凑的连接技术和简化的布线工作相结合时,OCT 技术尤为重要。

优势一览

  • 减少线缆:功率与反馈集成于单一连接方案
  • 连接点更少:复杂性降低,潜在故障源减少
  • 安装更快捷:减少安装和布线工作量
  • 更紧凑的机器结构:减少布线路径
  • 精准的电机反馈:支持现代反馈协议
  • 维护更简便:故障排查和部件更换时的连接点更少

PROFIdrive:在PROFINET环境中更轻松地集成伺服驱动器

我该将PROFIdrive用于什么场合?

如果您正在基于PROFINET的自动化架构中开发机器,您需要一种能够标准化集成、可靠诊断并可长期重复使用的驱动技术。 PROFIdrive 为此在控制器、驱动器和工程系统之间建立了一种通用语言:该规范定义了如何在 PROFIBUS 和 PROFINET 系统中以统一的方式访问、配置参数和诊断驱动器。

对于您的机器开发而言,这意味着接口工作量减少、控制模块的可复用性更高,以及从项目计划、调试到维护的全流程工程安全性得到提升。 特别是在基于西门子的控制环境中,您既能受益于标准化的连接,又无需牺牲伦茨伺服驱动器的动态性能、精度和可扩展性。

优势一览

  • Lenze 驱动器在开放式运动控制方案中具备更强的互连性
  • 符合 IEC 61800-7 标准的配置文件,可与 PROFIsafe 和 PROFIenergy 等 PROFINET 配置文件组合使用
  • 支持转速调节和定位,可在同步的 PROFINET-IRT 网络中实现高精度控制

直流导轨系统:适用于多轴应用的更紧凑架构

直流母线系统如何降低多轴应用中的工作量?

对于具有多个伺服轴的机器而言,不仅单个轴的性能至关重要,控制柜内的架构同样关键。直流母线系统有助于减少供电线缆数量,使结构布局更加清晰,并能更高效、更经济地实现紧凑型机器布局。

i750 cabinet DC-Link 和 全新的i950 cabinet DC-Link 为此提供了一体化的 直流母线系统。由于这两款设备的直流母线完全相同,因此可以延续现有的架构原则。 这对您而言意味着:减少控制柜设计工作量、降低成本、降低安装风险,并为紧凑型、高性能的机器设计理念腾出更多空间。

优势一览

  • 简化的布线
  • 节省成本和时间
  • 最先进的技术
  • 额定连续电流:200 A 直流
  • 与i750相同的直流母线
  • 通过PE挂钩实现与直流母线系统相同的PE连接
  • 直流适配器(用于在机架之间切换)

无传感器电机控制:在电机选型和型号方面提供更大的灵活性

为什么需要无传感器电机控制?

无传感器电机控制技术拓展了高效驱动方案的设计可能性。 通过支持 SLSM-PSM 电机控制算法以及 Lenze 高效节能电机系列(如 m550、m650 及 IE5/IE6),该技术为电机选型提供了更大的自由度,并有助于降低运行和安装成本。

对于机械制造商而言,这在工程设计、采购、仓储和售后服务方面尤为显著:更少的附加组件、更低的连接复杂度以及更简化的系统架构,不仅简化了规划流程,还为各种运动任务提供了经济高效的解决方案。

优势一览

  • 全面兼容:伺服驱动器不仅可与伺服电机配合使用,还可与标准交流电机配合使用
  • 驱动方案更少:机器设计可更灵活地规划,并减少型号种类
  • 面向未来的设计:通过集成 EnDat 3 等技术以及模块化接口,满足长期机器设计需求

伺服驱动器、电机与工程设计构成一个协调一致的系统

伺服轴的性能源于所有组件的协同作用。Lenze 将伺服驱动器与伺服电机、减速伺服电机、反馈系统、系统电缆、控制器及工程设计工具相结合。

这减少了接口数量,简化了设计,并有助于实现一致的调试。由此,单个产品便组合成了一套适用于具体运动任务的可扩展驱动解决方案。

  • 减速伺服电机
    • 专为紧凑且高性能的车轴设计的匹配电机-减速机组合。
  • 系统电缆
    • 预制电缆,用于可靠连接伺服驱动器、电机和反馈系统。
  • 伺服电机
    • 适用于定位、轨迹和同步运动的高动态、高精度电机。
  • 工程工具
    • 用于产品选型、设计、参数设置、调试和维护的工具。

经实践验证:Lenze伺服解决方案在OEM设备中的应用

来自不同行业的机械制造商纷纷采用Lenze伺服驱动器、运动控制软件以及经过优化的驱动系统。以下案例展示了伺服架构在实际应用中的效果。

  • FOM Industrie:铝材加工中的精度与速度

    FOM Industrie 在闪切锯、FMC 加工中心和 LMX 生产线设备中,采用了由 m850 同步电机以及 i750 和 i950 伺服驱动器组成的运动系统。 这些驱动系统可实现高达125米/分钟的定位速度,并使所有机器的自动化解决方案实现标准化。

  • Weinig Grecon:用于指接机的Delta机器人

    为了实现榫接机的自动进料,Weinig Grecon采用了FAST机器人应用软件、c550控制器、i750伺服驱动器以及MCS伺服电机。 该机器模块的拾取速度可达每分钟 80 次,紧凑的硬件设计减少了安装和布线工作量。

  • PAYPER:适用于装袋和码垛设备的标准化运动控制解决方案

    十年来,PAYPER一直采用Lenze的集中式运动控制解决方案:c系列控制器与i550、i950和i700驱动器相结合,并配备预置的技术功能,从而大幅缩短了开发和调试时间。 最新款的 SCARA 码垛机每小时处理量可达 600 袋。

  • Makro Makina:高效的PET吹塑机

    Blowmak品牌的吹塑机配备了c550控制器、MCS伺服电机、伺服驱动器i750 cabinet以及i500变频器。得益于Lenze的产品,这些机器以高效节能和低运行成本而著称。

让我们为您找到适合您机器的伺服系统架构

您正在规划新设备、对现有驱动架构进行现代化改造,还是希望将多个伺服轴以更紧凑、更高效的方式集成起来?

我们的专家将为您提供全程支持,从最初的架构决策、选型与设计,直至为您匹配最优的伺服轴方案。

实现更高效伺服架构的技术

该伺服平台的技术功能可帮助机械制造商加快工程设计进程、减少安装工作量,并构建开放且安全的机器架构。

在什么情况下,伺服驱动器比普通变频器更合适?

当机器需要精确定位、高动态性能、快速扭矩变化或多轴同步时,采用伺服驱动器是明智之选。对于以转速控制为主的简单运动,变频器可能是更经济的解决方案。

哪款Lenze伺服驱动器适用于多轴应用?

i750 cabinet 直流母线适用于紧凑型、集中控制的多轴应用。当需要额外的智能驱动功能、高功率密度和灵活的运动控制功能时,i950 cabinet 直流母线是理想的选择。

直流轨道系统有哪些优势?

直流总线系统通过一个共同的直流中间电路将多个伺服驱动器连接起来。这样可以减少供电线缆,简化控制柜结构,并实现紧凑型多轴系统。

支持哪些电机反馈系统?

根据伺服驱动器和模块配置的不同,支持多种反馈系统。其中包括HIPERFACE DSL和EnDat 3等。具体选择取决于精度、动态性能、电机以及机器架构。

伺服驱动器支持哪些通信系统?

根据产品的不同,伺服驱动器支持EtherCAT、PROFINET、CAN、PROFIBUS和EtherNet/IP等协议。此外,还提供CiA 402和PROFIdrive等驱动配置文件。

有哪些安全功能可用?

根据设备型号的不同,支持最高达SIL 3/PL e 4类的安防功能,以及通过FSoE或PROFIsafe实现的安全通信。

在网络安全和CRA方面需要注意什么?

机械制造商应核查产品中集成了哪些网络安全功能、需要哪些固件、更新如何提供,以及满足哪些CRA要求。相关说明必须针对具体产品、固件及时间进行说明。

如何在PROFINET环境中将伺服驱动器标准化地集成?

PROFIdrive 在控制器、驱动器和工程系统之间建立了标准化的通信机制。该协议规范了在 PROFIBUS 和 PROFINET 系统中如何访问、配置参数以及诊断驱动器。

对于机械制造商而言,这意味着接口开发工作量减少、控制模块的可复用性更高,以及从项目计划到售后服务的工程流程更加一致。

PROFIdrive 已纳入 IEC 61800-7 标准,并可与 PROFIsafe 和 PROFIenergy 等 PROFINET 配置文件结合使用。 i750 cabinet 直流母线、i950 cabinet 和 i950 cabinet 直流母线均支持 PROFIdrive,具体取决于相应的设备和通信配置。

工程工具和自动调优如何加快调试进程?

EASY Engineering Tools 可支持从产品选型和设计到参数设置、调试和维护的全流程操作。

自动调谐功能简化了控制参数的设置,并有助于更快地将伺服轴适应机械结构和负载特性。由此,机械制造商可受益于更少的换刀次数、更快的控制器调试以及一致的工程流程。

了解 EASY Engineering Tools

FAST 应用软件支持哪些机器功能?

FAST 为典型的运动功能提供了预先准备好的软件模块:

  • 转速控制
  • 列表定位
  • 电子减速机
  • 同步运行与标记校正
  • 绕线机功能

在 i950 cabinet 和 i950 cabinet DC-Link 系统中,这些技术应用支持“参数化而非编程”的理念。经过验证的机器功能可在不同型号和后续项目中重复使用。

无传感器电机控制有哪些优势?

无传感器电机控制技术可在无需额外电机反馈系统的情况下对适用的电机进行控制。这不仅能减少组件和连接点,还能在设计经济高效的驱动方案时提供更大的灵活性。

具体适用性取决于电机、应用场景、动态特性、定位要求以及控制方法。因此,无传感器电机控制并非适用于所有伺服应用的合适解决方案。