![]()
Application Guide: Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
![]()
Quick Start Guide: Recycling and bulk material plants with Lenze VFDs
采用伦茨 Lenze 变频器为散装物料和回收设备带来的优势
我们的变频器功率范围广泛,从 0.25 至 132 kW,提供 IP20、IP55 或 IP66 版本,适用于控制柜、壁挂或电机直装。产品专为回收和散装物料工厂的恶劣环境条件而设计,可在 -30 至 +60 °C 的温度范围内可靠运行。
i550 motec 提供功率高达 45 kW 的超紧凑电机直挂式解决方案,非常适合安装空间受限的分布式应用场景。
i650 motec 将 PLC 功能、IO-Link 主站和能量回收功能直接集成于变频器中。这显著减少了控制柜空间需求、布线工作量和工程设计工作量,从而降低系统总体拥有成本 。
Lenze 变频器在瑞士研发,并在德国、美国和中国制造,秉承统一的质量标准,并在全球范围内提供本地化技术支持。
该驱动包由 g500 减速电机和 i550/i650 变频器组成,专为回收和散装物料处理系统中的高负载和动态要求而设计。
采用以下组件:
- 伞齿轮减速电机
- 直齿轮减速电机
- 小侧隙斜齿轮减速电机
最大扭矩可达 20,000 Nm。
这些电机提供IE3、IE5或IE6能效等级,可配置为标准50/60 Hz版本或紧凑型87/120 Hz版本。与传统的50 Hz技术相比,120 Hz版本在保持相同功率输出的同时,可实现减速电机体积大幅缩小,从而节省投资成本与重量。
配合 i550/i650 变频器使用时,IE5 系统可实现高达 250% 的过载能力,并支持无传感器定位。
针对简单的分布式应用,Smart Motor m300(功率最高达1.36 kW,配备多达五个固定参数转速档位)完善了产品阵容。
设计采用 Lenze 工程工具,以实现负载和能耗优化的驱动配置。
输送技术
用于散装物料、废弃物、砂石及回收物料的皮带输送机、链式输送机和螺旋输送机,需要配备坚固耐用、易于安装且能确保可靠连续运行的驱动系统。借助Lenze IE5/IE6电机集成的功能,如保持制动控制、再生制动能力,甚至无传感器定位,可实现优化的系统技术。