为您的制冷技术提供高效驱动方案

探索伦茨变频器在工业制冷技术中的卓越表现。使用i550 cabinet和i550 protec提升制冷压缩机性能。尽管空间有限,我们的变频器随时可投入使用——比同类设备平均紧凑40%。避免系统故障,我们的坚固变频器可在-30°C至+60°C温度范围内可靠运行。产品系列覆盖0.25至110 kW的宽功率范围,可选IP20或分体式IP55/66防护等级。


Flyer:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Application Guide:​ Refrigeration with Lenze VFDs
            

 


Quick Start Guide:​ Refrigeration
 with Lenze VFDs
(EN)
            

 

伦茨驱动器在制冷系统中的技术亮点一览

  • 高效率,实现最大能效
  • 集成PID控制器,适用于制冷技术中的精确真空控制
  • 集成EMC滤波器
  • 通过USB进行简单、轻松的参数设置
  • 凭借i550中集成的STO模块(SIL 3,PL"e"),实现热气过压保护
  • 通过Modbus RS485或其他现场总线接口,向控制器(PLC)传输电流值、占空比等有价值数据

伦茨驱动器的优势

探索我们专为制冷系统开发的驱 动器的多功能性。我们的变频器 具有-30°至+60°C的出色温度范围,无论环境条件如何,都能提供最大的灵活性和可靠性。这使其成为制冷系统最坚固的选择,即使在极端条件下也能确保低故障率。

探索我们变频器的多功能性!功率输出从0.25 kW到110 kW,可根据您的具体要求量身定制,提供IP20和分体式IP55/66两种版本。利用制冷系统专用驱动器优化制冷技术的机会,享受高效与可靠。

体验我们驱动器的革新效率——相比传统型号节省40%空间!您受益于紧凑设计,为其他重要安装腾出宝贵空间。优化系统,提升性能,品质不打折扣。

伦茨驱动器具有高达150%的过载能力,持续60秒;或200%过载能力,持续3秒。这样可以安全地实现制冷压缩机的高过载转矩,例如在启动阶段。因此,伦茨让您可以选择功率更低的驱动器,例如11 kW变频器替代15 kW变频器,节省资金和安装空间。

伦茨变频器的制冷应用

制冷压缩机

无论是涡旋式、活塞式还是螺杆式压缩机——伦茨均可提供合适的解决方案,选用i550 cabinet(IP20)或i550 protec(分体式IP66/55),可配置多种现场总线、安全技术或诊断选项。

循环泵与辅助泵

建议采用变频器控制,实现精确的过程控制,如温度供应(例如电池温控),或高系统效率COP(性能系数)。除i550 cabinet(IP20)或i550 protec(IP66/IP55)外,i550 motec尤其适合电机安装。节省空间,连接简便,功率高达45 kW时可降低安装成本和能耗,搭配伦茨IE5电机可优化能耗表现。

通风技术

对于冷凝器或蒸发器机组,在特定应用中,"风机组件"也可搭配伦茨变频器运行。在坚固性、极端温度条件、扩展功能或易更换性至关重要的场合,配备变频器的交流风机优于EC风机。伦茨变频器特别适用于这些应用,具有出色的耐高温性和安装灵活性。

我们为您解决这些应用

探索我们制冷系统变频器的多功能性。我们的驱动器适用于广泛的制冷应用,无论是建筑冷却、食品工业还是工艺冷却。无论您是OEM还是系统集成商,我们先进的制冷技术都能帮助您高效、灵活地设计应用。

  • 建筑冷却: 为商业和工业建筑提供强劲系统——即使在高温环境下。
  • 食品制冷: 超市和商业厨房中央制冷系统的可靠控制。
  • 数据中心: 18°C精确冷却——满足日益增长的IT需求。
  • 食品饮料: 储存和生产用工艺冷却,低至-60°C。
  • 工业冷却: 适用于塑料加工、机械工程和化工工艺。
  • 热泵: 商业建筑和工业应用的可持续供暖与制冷方案。
  • 特殊应用: 电池冷却、医疗技术、溜冰场、风洞等。

常见问题——伦茨制冷技术变频器

1. 伦茨驱动器适用于制冷技术的哪些 应用?

伦茨驱动器适用于广泛的制冷应用,如建筑冷却、食品工业、工艺冷却、数据中心、工业冷却、热泵,以及电池冷却、医疗技术、溜冰场等特殊应用。

2. 伦茨驱动器为制冷系统提供哪些优势?

高能效设计,高效节能,节省高达40%的空间。可在-30°C至+60°C的温度范围内可靠运行。具备高过载能力(60秒内可承受150%负载)。IP20和IP55/66防护等级,应用灵活多样。

3. 这些驱动器有哪些突出的技术亮点?

集成PID控制器,用于精确负压控制。集成EMC滤波器,通过USB进行无电压参数设置。凭借集成STO模块(i550),实现热气过压保护。通过现场总线接口向PLC传输数据(如电流值、占空比)。

4. 驱动器提供哪些功率范围?

产品系列覆盖0.25至110 kW的广泛范围,提供集中式(IP20)和分体式(IP55/66)两种版本。

5. 正确选型如何提升效率?

优化设计的变频器可最小化能耗、最大化效率,并延长系统部件的使用寿命。

6. 这些驱动器特别适用于哪些行业和应用 领域?

它们是OEM、系统集成商和终端用户的理想选择,适用于商业和工业建筑、超市、商业厨房、IT数据中心、食品饮料行业、塑料加工、机械工程、化工以及特殊应用等领域。

联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1