智能仓储系统

巷道堆垛机定制化解决方案

托盘及箱体的一揽子全面解决方案 巷道堆垛系统

巷道堆垛机是零售及货运行业自动化高层仓储的核心。 传动系统设计中的以下因素将赋予您竞争优势,并具有至关重要的作用:

  • 动态表现
  • 速度与精确性
  • 高度的可靠性与可用性
  • 强大的物料搬运能力
  • 优化空间利用
  • 符合标准的安全理念
  • 智能能量管理

我们的传动解决方案可以解决场内物流领域从一般运行到深冻领域至为严苛的环境条件。


专业性至关重要

伦茨拥有一支具备多年行业经验的国际性专家团队,他们非常熟悉复杂的巷道堆垛机自动化实施过程,旨在助您开发完善的解决方案。我们将随时根据您的要求进行调整——无论是全新设计还是改型改造。

高自动化程度的仓储能手

  • 完整的一揽子解决方案
  • 通过简单的工程设计实现智能化
  • 凭借前沿控制技术,通过优化后的设备性能实现动态性
  • 通过智能能量管理实现高能效
  • 通过集成的安全技术确保安全性
  • 将数字化创新作为面向未来的坚实基础
无惧特殊环境条件
  • 在生鲜货物温度范围32至50 °F(0至+ 10 °C)内优化防腐蚀性能
  • 防锈设计
  • OKS涂层
  • 特殊扭矩储备,且减速箱油与密封件可适应深冻货物温度范围32至-22 °F (0至-30 °C)
联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1