您的创意。
我们的解决方案。
立即投入使用。

EASY System Designer - 面向未来的机器解决方案的智能规划和设计工具

更快地规划。自信地决策。轻松地自动化。

在开发周期越来越短、机器要求越来越复杂的时代,凸显了自主工具的重要性。Lenze EASY System Designer 即是答案:这是一个快速、强大、基于网络的规划工具,用于开发完整的驱动和自动化解决方案 — 从单轴到模块化机器架构。

得益于创新功能、直观的界面和集成的专家逻辑,EASY System Designer 高效精准地将机器创意变为现实 — 即使没有深入的驱动知识。该工具专为机械工程的设计人员、技术人员和项目团队开发,将卓越的技术与真正的易用性相结合。最棒的是:它免费提供,立即可用,并且是全面的 Lenze 工具套件的一部分。

立即免费开始

EASY System Designer 的优势一目了然

 

得益于经过验证的解决方案,规划更有信心

 

得益于集中平台,流程更透明、更具协作性


得益于自动化建议
实施更快


得益于与 Lenze Engineering Suite
的连接,面向未来


得益于模块化结构,
应用更灵活

所有工程工具及其前身产品均可在下载区域下载。

简单的机器设计 — 快速轻松地创建功能机器

您的机器设计功能从未如此简单:只需提供有关应用的几个详细信息,集成的向导程序就会自动建议合适的、功能性的解决方案,且其经过验证并随时可用。这不仅节省了时间,还减少了项目早期阶段的规划风险。需要更多自由选择的使用者可以切换到专家模式,有针对性地调整建议的变体或选择替代选项。

对于特别复杂的要求,机器设计可以提供完整的模块化地映射整个机器结构 — 包括电气、机械和软件相关组件。

这使得无论是标准任务还是高度定制的要求,都能精确高 效地实施 — 无论涉及单轴还是复杂的机器解决方案。

模块化思考-灵活实施

EASY System Designer的一个关键特性是其能够以模块化的方式映射复杂机器。通过将功能区域结构化地划分,即使是复杂的自动化解决方案也可以清晰地规划和灵活地调整 — 无论是新开发还是扩展现有机器概念。

已经规划好的模块的可重用性显著提高了效率:不必从头 开始,而是可以采用、修改和重组现有项目组件。这使得迭代可以更快地进行,调整以适应新要求成为例行过程。

共同规划 — 集中联网

现代机器开发是团队合作。EASY System Designer 通过集中、基于云的平台实现协作。项目可以在部门之间共享、共同处理和随时进一步开发 — 无论您是与自己的团队、客户还是 Lenze 专家合作。

标准化的文档、统一的数据基础和透明的结果日志创建了一个无缝的工作流程,涉及所有参与者并最小化协调工作量。这将工程转变为一个联网的过程,结果明确。

可与现有工程流程无缝集成

EASY System Designer 可与现有工程流程无缝集成。所选产品可直接传输至 EASY Product Finder,用于确定价格或发起订购;完整项目结构亦可传输至 PLC Designer,从而大幅简化软件开发。

补充CAD数据、E-PLAN宏和技术文档即刻可用——从最初规划到调试交付,始终基于同一套完整数据库。这让工程设计不仅更轻松,也更一致、更可靠。

一款工具,多重收益

借助 EASY System Designer,您将在工程数字化转型中迈出下一步。您不仅能更高效地进行规划,还能持续提升解决方案的质量——无需安装、无需授权费用、无需跨越技术障碍。

现在就计划您的驱动和自动化解决方案

EASY System Designer —— 助您成功的教程系列

探索EASY System Designer丰富教程资源!我们提供循序渐进的操作指南,带您全面掌握各项核心功能——从基础的驱动器设计、完整的整机解决方案,到高级专家模式、实用工具以及项目管理。教程采用实操演示方式,详细讲解如何高效创建、编辑和管理项目,并分享EASY System Designer优化使用的宝贵技巧。

教程核心价值:

  • 快速上手,从容应用
  • 实例清晰,省时高效
  • 功能全面,物尽其用
  • 任务覆盖,难题破解

立即开启学习之旅,让您的工程设计流程迈上新台阶!

 

联系人 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1