作为 i700 柜式伺服逆变器的升级版本,i750 柜式直流母线伺服逆变器提供了复杂多轴应用中精确和动态运动控制所需的一切功能,并具备多种安全选项。支持单电缆技术(OCT)减少了所需的布线量,同时也防止了干扰。 

无论配置为单轴还是双轴系统,i750 柜式直流母线在搭配兼容的供电模块时,即可无缝集成到基于 EtherCAT 或 PROFINET 的系统中,并支持 CiA 402 和 PROFIdrive 等标准。

对于介于 45 至 250 kW 范围内的更高功率等级,可以使用 i950 柜式伺服逆变器。

产品亮点

  • 集成式直流母线连接
  • 双轴的总宽度较小,从50 mm起
  • 能够承受多次过载的轴模块,功率范围为 1.1 … 30 kW
  • 可选的集成安全技术,具备广泛的功能,最高符合 SIL3/PLe Cat.4 标准
  • 反馈系统:多圈编码器和旋转变压器
  • 基于单电缆技术(OCT)的反馈:Hiperface DSL 和 EnDat 3
  • 自动调谐功能,可快速、轻松地调节控制器
  • 无传感器电机控制(支持 SLSM-PSM 电机控制模式以及高能效的 Lenze m550 和 m650 电机系列)
  • 自 2026 年 6 月起符合 CRA 要求

技术数据及功能(轴模块)

技术数据

单轴:1.1 ...30 kW
双轴:1.1 ...7.5 kW

连接

直流电源范围:260 ... 775 V
(通过供电模块连接中央电源)
2x数字量输入
握持制动控制
电机温度监测
用于反馈的旋转变压器/多编码器输入(电机)

通信

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
FSoE 安全总线
PROFINET 上的 PROFIsafe 安全总线
使用安全PLC操作

技术数据及功能(供电模块)

技术数据

输出电压:DC
额定直流母线电流:30A和60A

连接

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
制动电阻器
1个数字量输入:制动斩波器控制
1个数字量输出:制动斩波器状态

产品支持