Alta efficienza energetica: soluzioni sostenibili per l'industria e l'ambiente
Perché l’efficienza energetica è necessaria oggi?
La sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente assumono un ruolo sempre più importante nella nostra vita privata. Anche nell’industria cresce l’attenzione verso questi aspetti: per conciliare gli obiettivi climatici con una società orientata al benessere e in continua espansione, l’efficienza energetica rappresenta una leva essenziale per ridurre il fabbisogno energetico e contenere il riscaldamento globale. I sistemi di azionamento sono responsabili di circa il 70% del consumo energetico nell’industria e costituiscono quindi la leva principale per aumentare l’efficienza e ridurre il fabbisogno di energia. I costruttori di macchine devono affrontare requisiti normativi sempre più stringenti, come la Direttiva Ecodesign e il Green Deal europeo, oltre a rispondere al crescente desiderio degli utenti. Lenze offre un supporto concreto e completo nell’ottimizzazione del fabbisogno energetico delle macchine, attraverso 4 fasi e soluzioni di azionamento ad alta efficienza energetica.
Requisiti internazionali in materia di efficienza energetica
La norma IEC 60034-30-1 definisce le classi di efficienza energetica per i motori trifase mediante codici IE. Tuttavia, non stabilisce quali classi di efficienza debbano essere rispettate: questo è determinato dalla legislazione regionale. Di conseguenza, in quasi tutti i mercati esistono requisiti minimi di efficienza per i motori elettrici. Abbiamo raccolto questi requisiti in modo chiaro e li abbiamo resi disponibili per il download.
Scarica i nostri fact sheet
Fact Sheet Panoramica
Fact Sheet Australia e Nuova Zelanda
Fact Sheet Brasile
Fact Sheet Canada
Fact Sheet Cina
Fact Sheet Europa
Fact Sheet Corea del Sud
Fact Sheet Messico
Fact Sheet Svizzera
Fact Sheet Turchia
Fact Sheet UK
Fact Sheet USA
CEMEP guide on ecodesign requirements
1. Soluzioni smart per la progettazione degli azionamenti
- Dimensionamento in base ai requisiti dell'applicazione
- Funzionamento regolato (convertitore di frequenza)
- Controllo del movimento e regolazione efficiente dal punto di vista energetico
2. Componenti ad alta efficienza energetica
- Utilizzo di componenti ad alta efficienza: motori, riduttori e drive
3. Recupero dell'energia di frenatura
- Scambio di energia tra più azionamenti
- Accumulo temporaneo dell'energia di frenatura
- Reimmissione dell'energia di frenatura
4. Ottimizza le performance con gli Smart Data
- Utilizzare i dati energetici provenienti dai convertitori, tramite Drives DataHub, per sviluppare future generazioni di macchine ancora più efficienti.
Dimensionamento efficiente
Lenze System Designer
Un dimensionamento intelligente è essenziale per garantire una configurazione ottimale della soluzione di azionamento con i componenti più adatti. Con il software System Designer è possibile documentare il potenziale risparmio energetico, effettuare un’analisi energetica accurata e confrontare diverse soluzioni in modo trasparente.
System Designer fornisce una panoramica immediata sul dimensionamento e mette a disposizione un solido know-how applicativo, includendo aspetti come la fisica degli azionamenti, le varianti e l’efficienza energetica. Il dimensionamento si basa su calcoli effettuati sui dati di processo e sui profili cinematici specifici dell’applicazione, considerando l’intera struttura dell’azionamento in funzione dei requisiti della macchina.
Componenti ad alta efficienza
Soluzioni ad alte prestazioni
I motori trifase Lenze m550 sono già conformi a tutte le normative di efficienza energetica attuali e future, come le classi di efficienza IE2-IE3 e IE5-IE6. In combinazione con i riduttori g500 e i drive i550/i650 ad alta efficienza, offrono una soluzione di azionamento completa ed efficiente dal punto di vista energetico, per garantire un risparmio immediato e duraturo nel tempo:
I vantaggi dell'energia rigenerativa
Salvaguardiamo le risorse
Anche il recupero dell’energia di frenatura con il convertitore decentralizzato motec ha dato ottimi risultati. Grazie alla funzione di recupero integrata, l’energia non viene dissipata inutilmente, ma reimmessa sotto forma di corrente in altri componenti che consumano energia o direttamente nella rete. Entrambe le soluzioni hanno un impatto positivo immediato a breve termine e consentono di risparmiare risorse nel lungo periodo, contribuendo a ottimizzare l’impronta di CO₂ dell’impianto.
Anche i drive da quadro Lenze i550 possono reimmettere energia nella rete in un sistema DC combinato. Per gli impianti esistenti, l’unità di recupero Lenze r750 può essere installata a posteriori, collegandola direttamente al circuito intermedio DC: un investimento che si ripaga in breve tempo.
Smart Data per ottimizzare i tuoi sistemi
Dati analizzati in tempo reale
Le future generazioni di macchine beneficeranno delle valutazioni dei dati in tempo reale. I dati sul Condition Monitoring e quelli relativi al consumo energetico possono essere forniti, ad esempio, dagli azionamenti VFD tramite la tecnologia IO-Link degli inverter i-Motec.
Con Drives DataHub i dati possono essere condivisi su cloud per ulteriori elaborazioni. Utilizzando gli Smart Data con i servizi digitali è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici tramite il processo di miglioramento continuo.