Ventilazione ad alte prestazioni con azionamenti Lenze VFD

Sistemi per la ventilazione industriale controllata con drive VFD Lenze

Ottimizzare la progettazione delle apparecchiature e ridurre i costi

Lenze è specializzata nella fornitura di sistemi di azionamento VFD per applicazioni di ventilazione industriali e commerciali, inclusi gli impianti HVAC per l’edilizia.
I nostri drive avanzati sono progettati per ottimizzare le prestazioni delle unità di trattamento aria, garantendo un controllo preciso e un’elevata efficienza energetica. Regolando la velocità del motore in funzione delle reali esigenze di ventilazione, i drive Lenze (VFD) riducono il consumo energetico e migliorano l’affidabilità dell’intero sistema.
Per la progettazione di un nuovo impianto o per l’adeguamento delle macchine esistenti, i drive Lenze offrono la massima flessibilità in termini di potenza, comunicazione e flessibilità di installazione, grazie a soluzioni scalabili e personalizzabili.

Una risposta alla mancanza di personale specializzato

Gli azionamenti Lenze (VFD) garantiscono un'installazione rapida e una gestione semplificata, riducendo i tempi di montaggio di almeno 30 minuti per unità. Funzionalità avanzate come la scheda di memoria per la parametrizzazione, connettori precablati e un’interfaccia intuitiva assicurano una messa in servizio efficiente e affidabile.

I Lenze VFD sono adatti a tutte le tipologie d'installazione?

La serie di azionamenti offre un’ampia gamma di applicazioni da 0,25 a 132 kW (0,33 a 180 HP). Sono disponibili in versione IP20 oppure in configurazione decentralizzata, montati a parete o direttamente sul motore, con grado di protezione IP55/66.

Riducono i costi di automazione e gestione degli azionamenti?

Il robusto azionamento decentralizzato i550 protec, con estension box adattabile, contribuisce a contenere i costi di progettazione dei quadri elettrici. L’i650 motec offre il massimo livello di integrazione funzionale grazie al PLC incorporato e alla funzionalità di IO-Link Master.

È ideale per gamme di potenza limitate per i VFD montati sul motore?

L’i550 motec con grado di protezione IP66 è estremamente compatto e disponibile in potenze da 0,37 a 45 kW (0,5–60 HP). Anche nella versione da 45 kW, il peso è di soli 14 kg.

Massima scalabilità: il drive ideale per le tue applicazioni

I drive VFD Lenze sono compatti e offrono funzioni integrate per la gestione dei ventilatori, la rigenerazione dell'energia per il controllo della temperatura, il trasporto pneumatico e la pulizia dell'aria per applicazioni specifiche. Sono ideali per il controllo dei soffiatori industriali, compressori d'aria e pompe per il vuoto.

Sono particolarmente indicati per l'estrazione delle particelle nocive nella lavorazione del legno e dei metalli, nella saldatura e nella verniciatura a spruzzo, con l'ausilio di attrezzature di filtraggio.
I drive Lenze consentono il funzionamento senza l'impiego del PLC, grazie al controllo sequenziale integrato e al design compatto.

Gruppi ventilazione per torri di raffreddamento, chiller e condensatori. Queste applicazioni richiedono azionamenti robusti e rapidi da installare, che siano dotati di frenatura dinamica e funzione di sbrinamento.

I soffiatori per bruciatori industriali traggono vantaggio dalla flessibilità di installazione, dalla frenatura dinamica e dalla rigenerazione dell'energia.

La ventilazione per il settore zootecnico garantisce un microclima ottimale negli allevamenti e nei depositi di prodotti agricoli. In questo ambito, le funzionalità degli azionamenti come il rilevamento della rottura cinghia e il salto delle frequenze offrono un concreto valore aggiunto.

Per la ventilazione HVLS in grandi edifici civili e commerciali, i drive Lenze integrano motori a bassa rumorosità e controllo della temperatura tramite regolazione PID, con funzione sleep.

i550 cabinet

IP20 | NEMA 250 Open Type​

Progettato per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico, il drive i550 cabinet offre una configurazione flessibile: è disponibile sia come unità completa che in versione modulare, in base alle esigenze applicative. Il sistema integra la funzione di sicurezza STO (Safe Torque Off) per garantire i più elevati standard di protezione operativa.

Per saperne di più

i550 motec/i650 motec

IP66 | NEMA 4X

L’i550 motec garantisce un’efficienza energetica eccezionale. È semplice da installare e include la funzione di rigenerazione dell’energia. Grazie alla sua robustezza, è la soluzione ideale per architetture decentralizzate, con opzioni di montaggio sia su motore che a parete.

Per saperne di più

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

L’i550 protec semplifica ulteriormente l’installazione, oltre alla tecnologia da quadro, supporta il montaggio decentralizzato flessibile su diverse tipologie di macchine, anche in condizioni operative gravose.

Per saperne di più

Soffiatori industriali, compressori d'aria e pompe per il vuoto

Apparecchiature per il trattamento dell'aria installate nei macchinari e nei sistemi industriali per il controllo della temperatura, il trasporto pneumatico, il posizionamento e la purificazione degli ambienti, ecc.

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Supportano motori asincroni e a magneti permanenti.
  • Funzioni integrate per ventilatori, quali controllo PID, continuità operativa in caso di interruzioni e riavvio al volo.
  • Dimensioni compatte: i drive Lenze sono in media del 40% più piccoli rispetto a prodotti della stessa tipologia, presenti sul mercato.
  • i550 motec per il montaggio su motore, fino a 45 kW (60 HP) con rigenerazione di energia e Drive Package opzionale con motore Lenze IE5.

Sistemi di filtraggio

Estrazione di fibre, polveri, fumi, nebbie oleose e sostanze irritanti o nocive, tipiche delle lavorazioni del legno, dei metalli, della saldatura e della verniciatura a spruzzo, ecc.

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Dimensioni compatte: i drive Lenze sono in media il 40% più piccoli rispetto ai dispositivi della stessa categoria presenti sul mercato.
  • Funzioni integrate per ventilatori, quali il controllo PID, il controllo con sequenziatore, ecc., per consentire il funzionamento senza PLC.
  • i550 motec, progettato per il montaggio diretto su motore, è disponibile fino a 45 kW (60 HP) ed è dotato di funzione di rigenerazione energetica.

Gruppi ventilazione per torri di raffreddamento, chiller e condensatori

Gruppi ad alte prestazioni, ideali per processi critici e per funzionare in condizioni ambientali gravose, equipaggiati con azionamento (VFD) al posto dei comuni ventilatori EC.

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Massima affidabilità operativa grazie alla frenatura dinamica con chopper integrato
  • Con i550 motec, l’energia rigenerata può essere facilmente reimmessa in rete, anche in condizioni di windmilling — ovvero funzionamento a ruota libera dovuto al vento o a una rapida decelerazione.
  • Funzioni integrate dedicate ai ventilatori, come sbrinamento, riavvio al volo, continuità operativa in caso di microinterruzioni e frequenze di salto.
  • Connettori ad innesto per installazione semplificata

I VFD Lenze i500 sono la scelta ideale per ridurre i consumi energetici e aumentare le performance.

Il potenziale di risparmio energetico derivante dall’impiego di un drive (VFD) rispetto all’avviamento diretto (DoL) è spesso sottovalutato. Ridurre la velocità o la portata del 20% tramite i VFD Lenze può generare un risparmio energetico fino al 50%, un vantaggio strategico per applicazioni in cui la produzione varia in base alla richiesta. Anche i sistemi a velocità fissa, spesso sovradimensionati, possono beneficiare di un drive dotato di controllo PID basato sulla reale esigenza del sistema. Per una pompa da 11 kW, il risparmio energetico può raggiungere i 3.000 € all’anno (considerando un costo dell’energia di 0,15 €/kWh).

I drive Lenze sono progettati in conformità alle direttive EcoDesign attuali e future, garantendo la massima efficienza energetica e costi operativi ridotti. La decelerazione dei ventilatori ad alta inerzia viene sfruttata per il recupero dell’energia in rete, riducendo i consumi ed eliminando la necessità di resistenze di frenatura. L’impiego del Drive Package con motore Lenze in classe IE5 consente di aumentare il risparmio energetico fino al 25% rispetto ai sistemi basati su motori IE3.

Bruciatori industriali

I soffiatori con controllo VFD per bruciatori a gas, olio, biomassa o idrogeno riducono sia il consumo di energia elettrica sia quello di combustibile.

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Supportano i motori asincroni e a magneti permanenti
  • Installazione flessibile e uniforme: l'interfaccia intuitiva è disponibile nelle varianti cabinet, con montaggio a parete o su motore.
  • Con i550 motec la frenatura dinamica con rigenerazione energetica è sostenibile e di semplice implementazione.

Sistemi di ventilazione per il settore agricolo

Controllo preciso e affidabile dei ventilatori per garantire condizioni climatiche ottimali con il minimo consumo energetico. Ideali per applicazioni quali allevamenti di bovini, suini e pollame, incubatoi e per lo stoccaggio o la maturazione di frutta e verdura.

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Supportano i motori asincroni e a magneti permanenti
  • Funzioni integrate per ventilatori, come controllo PID, riavvio al volo, continuità operativa in caso di microinterruzioni, frequenze di salto, ecc.
  • Massima resistenza: drive (VFD) con grado di protezione IP66 e classificazione per esterni NEMA 4X, adatto a condizioni ambientali gravose.

Ventilazione per edifici e sistemi HVLS

Per edifici industriali e commerciali con apparecchiature di ventilazione di grandi dimensioni e soggette a condizioni gravose, come sistemi di ventilazione per cucine industriali o ventilatori a soffitto HVLS (High Volume Low Speed – Alto Volume e Bassa Velocità).

Vantaggi degli azionamenti VFD Lenze

  • Supportano i motori asincroni e a magneti permanenti.
  • Minima rumorosità del motore: possibilità di impostare fino a 3 intervalli di frequenza di skip e frequenza di commutazione fino a 16 kHz.
  • Controllo PID per la temperatura e modalità sleep per il minimo consumo energetico.
Modulo di contatto