Guidiamo le vostre applicazioni vincenti

Lenze​ Drive Packages

Gli azionamenti decentralizzati di Lenze sono la soluzione ideale per sistemi trasporto  semplici e complessi

Gli impianti moderni con architetture decentralizzate garantiscono affidabilità nel tempo, riducono il rischio di fermo macchina ed evitano costi imprevisti. La tecnologia Lenze assicura la massima continuità operativa per sistemi di alimentazione e scarico, magazzini automatici, aeroporti e industria automobilistica.
Le soluzioni di azionamento decentralizzate, ad altissima efficienza energetica, hanno un basso impatto ambientale e riducono i tempi di gestione, soprattutto nei sistemi di grandi dimensioni.
Il Drive Package Lenze, progettato su misura per la vostra applicazione, è disponibile con velocità fisse o variabili, con o senza opzioni di comunicazione.​

Vantaggi della tecnologia di azionamento decentralizzata:

  • Costi ridotti per l'installazione in serie​

  • Le funzioni integrate sono subito disponibili, inclusa la possibilità di acquisire dati direttamente dal luogo di origine

  • Moduli macchina autonomi e tempi ridotti per installazione e messa in servizio 

Il Lenze Drive Package aumenta la tua flessibilità nella produzione delle macchine e delle loro varianti.

 

Lenze Drive Packages

Sono disponibili svariate architetture decentralizzate a seconda delle vostre esigenze.
Voi scegliete la velocità, Lenze fornisce la soluzione.

 

                                                                                                                      

Lenze Smart Motor: semplicemente potenti

  • Velocità regolabile che riduce il numero di varianti
  • Funzionalità di soft start integrata
  • Cablaggio ridotto grazie al contattore elettronico e alla funzione di protezione del motore
  • Programmabile tramite smartphone con App Lenze SMART Motor
  • Elevata capacità di sovraccarico per adattarsi ai sistemi di trasporto


Per saperne di più

8400 motec – Una soluzione imbattibile in termini di qualità e prezzo

  • Regolazione della velocità e funzionalità di comunicazione estesa
  • Disponibili varianti per montaggio su motore o a parete, con interruttore di servizio opzionale
  • Elevata dinamica e range di velocità, in combinazione con i motori serie MF
  • LED di grandi dimensioni con illuminazione differenziata, per una chiara visibilità a distanza e indicazione immediata dello stato operativo
  • Gamma di potenza da 0,37 a 7,5 kW

Per saperne di più

i-series motec – per tutte le soluzioni, semplici e ambiziose

  • Velocità variabile con comunicazione Ethernet-Based e interfacce IIoT
  • Funzioni di sicurezza e posizionamento scalabili e integrate
  • Compatibilità IIoT: i dati vengono raccolti e trasmessi in tempo reale agli altri servizi digitali
  • La funzionalità IO-Link master consente di ridurre i costi hardware
  • Massima efficienza energetica grazie alla funzionalità integrata per il recupero dell'energia in rete

Per saperne di più

Drive Package – un team affiatato

Gli azionamenti Lenze, abbinati ai nostri motori e riduttori, garantiscono prestazioni ottimali per ogni applicazione.

Motors m500

I nostri motori trifase soddisfano tutti i requisiti di efficienza energetica e sono ottimizzati per il funzionamento con drive e riduttori Lenze

Gearboxes g500

I riduttori Lenze si distinguono per l’elevata efficienza, il design compatto e l’ampia gamma di rapporti di riduzione.

Contattaci ora per avere maggiori informazioni sulla tecnologia di azionamento decentralizzata!

Modulo di contatto