L’inverter 8400 motec può essere montato in posizione decentrata sul motore o a parete. Se montato a parete, consente inoltre di utilizzare un interruttore di servizio. Data la disposizione decentrata la lunghezza dei cavi motore si accorcia notevolmente. Questo consente di realizzare ad es. strutture organiche anche per macchine complesse.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.

Ambito di impiego: convogliatori e azionamenti di trazione (intralogistica), avvolgitori, pompe, ventilatori, ecc.

Caratteristiche principali

  • Messa in servizio semplicissima grazie alla tecnologia a innesto (Plug and Drive)
  • Design compatto
  • Elevato grado di protezione IP65, con selettore comandi IP54
  • Switch e potenziometro integrati per adeguare rapidamente la configurazione, la velocità e la rampa
  • Esecuzioni con o senza interruttore di servizio, per montaggio a parete

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.37 ... 7.5 kW

Collegamenti

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1 ingresso digitale

2/5/8 uscite digitali

1 ingresso analogico

0/1/2 uscite analogiche

1 relè NO/NC

Sorveglianza temperatura motore

Comunicazione

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto