Drives i550 e i650 Motec​

La rivoluzione dei drive decentralizzati per macchine più potenti e competitive​

Nel settore dell‘automazione industriale, le architetture compatte che garantiscono un’integrazione rapida e sicura direttamente sull’impianto, con un ridotto impiego di cablaggio, assumono un ruolo strategico. Inoltre, i requisiti di mercato impongono funzionalità avanzate, come il controllo decentralizzato, la gestione del posizionamento e le soluzioni di sicurezza integrate, in conformità alle normative emergenti come il Cyber Resilience Act (CRA). i650 motec, è un drive compatto all-in-one, che integra la Logica PLC, le funzioni di posizionamento e la sicurezza basata su Ethernet.​ ​

Questa soluzione completa, efficiente e decentralizzata garantisce un’integrazione più rapida, maggiore libertà progettuale e una configurazione della macchina a prova di futuro. Con le serie decentralizzate i550 motec e i650 motec, con grado di protezione IP66 per l'installazione a parete o a bordo motore, la produttività a lungo termine e le elevate prestazioni sono alcuni tra i vantaggi assicurati dalla riduzione della complessità e dalla modularità della nuova piattaforma di Lenze.​

I vantaggi con i550 motec e i650 motec: ​ Più potenza. Meno complessità.​

  • Drive decentralizzati per montaggio a parete e a bordo motore (Drive IP66, NEMA/UL tipo 4X indoor)​
  • Riduzione o eliminazione dei componenti dal quadro elettrico, con funzioni disponibili sul campo​
  • Cablaggio ridotto, montaggio rapido, semplice messa in servizio (con minori interferenze elettromagnetiche)​
  • Riduzione dei costi di installazione e ottimizzazione dei componenti esterni​
  • Opzioni i650 motec: Logic PLC integrata (IEC 61131-3/CODESYS), drive con tabella di posizionamento e funzioni di sicurezza avanzate tramite CIP Safety, PROFIsafe, FsoE​
  • Comunicazione aperta: i drive supportano i protocolli Ethernet più diffusi​
    • PROFINET​
    • EtherCAT​
    • EtherNet/IP​
    • Modbus TCP​
  • Quattro porte IO-Link con funzionalità master per il facile scambio di dati tra sensori e attuatori
  • Espandibili con extension box per una maggiore flessibilità nelle applicazioni a parete​
  • Realizza sistemi ad alta efficienza energetica grazie al recupero dell'energia in rete e al softwre EASY System Designer
  • L'uso delle funzioni avanzate di sicurezza informatica integrate nei drive garantisce la conformità delle macchine al Cyber Resilience Act (CRA)​ ​

Massima efficienza dalla progettazione alla messa in servizio con la tecnologia di azionamento decentralizzata​

I drive i550 e i650 motec riducono la complessità della macchina durante l'intero ciclo di vita. Le funzionalità avanzate Plug & Play e i connettori a innesto standard semplificano il montaggio e la messa in servizio. ​ ​

L'intelligenza integrata nel drive i650 motec, riduce i tempi di progettazione e l'impiego di apparecchiature esterne. I connettori M12 accelerano le operazioni di installazione e manutenzione. Inoltre, il controllo senza sensori dei motori sincroni offre una maggiore libertà per realizzare architetture di azionamento più vantaggiose e potenti.​

La progettazione sicura degli azionamenti riduce il rischio di imprevisti​

EASY System Designerti accompagna passo dopo passo, dalla selezione al dimensionamento su misura dei drive decentralizzati. Questo strumento avanzato offre una selezione trasparente delle varianti, riduce il rischio di errori in fase di sviluppo e assicura la gestione coerente della documentazione per l'intero ciclo di vita del sistema. Le funzioni di sicurezza di base sono già integrate nei dispositivi per un utilizzo immediato e anticipano l'evoluzione del sistema, in conformità con i requisiti del CRA.​ ​

Per saperne di più

Future-proof machines – prepared for the Cyber Resilience Act (CRA)​

I modelli i550 motec e i650 motec rispondono ai futuri requisiti normativi previsti dal CRA. Le funzioni di sicurezza informatica integrate proteggono gli impianti.​

Cosa significa "CRA ready" per i drive di Lenze? ​
I meccanismi di protezione integrati garantiscono un utilizzo sicuro e supportano l’evoluzione futura del sistema. L’integrazione di base risulta già conforme ai requisiti del CRA.​

Quali sono le caratteristiche?​

  • Gestione utenti, e protezione dagli accessi non autorizzati​
  • Avvio sicuro e protezione dalla contraffazione del firmware​
  • Ulteriori funzioni di sicurezza saranno implementate nel terzo e nel quarto trimestre 2026​

Quali sono i vantaggi concreti per i costruttori di macchine? ​

  • Supporto per i futuri adeguamenti ai requisiti CRA​
  • Utilizzo di una piattaforma sempre aggiornata​

Per saperne di più

i550/i650 motec: efficienza sostenibile con energy recovery integrata​

I drive ad alta efficienza energetica garantiscono il funzionamento sostenibile delle macchine, tempi brevi per l'installazione e costi ridotti. L'unità di recupero integrata reimmette l'energia rigenerativa nella rete senza la necessità di resistenze di frenatura o apparecchiature aggiuntive. i550 motec e i650 motec soddisfano i requisiti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, secondo la normativa EN IEC 61800-9-2.​

In abbinamento al motore m550 e al riduttore g500, offrono un sistema perfettamente ottimizzato che riduce le emissioni di CO₂ e raggiunge le massime classi di efficienza IE5/IE6.​

Con Lenze EASY System Designer la progettazione su misura degli azionamenti evita il sovradimensionamento e consente un risparmio energetico fino al 30%. ​

i650 motec: logica avanzata a bordo macchina grazie al PLC integrato​

Con i650 motec puoi realizzare applicazioni stand-alone per azionamenti singoli o multipli direttamente in linea. Questo approccio alleggerisce i controlli di livello superiore, semplifica l'architettura di sistema e supporta la realizzazione di macchine autonome e modulari. ​ ​

Il posizionamento integrato riduce la necessità di un PLC esterno, è ideale per tavole rotanti, traslovert e tavole elevatrici a forbice e estende il campo applicativo dei drive oltre le classiche applicazioni di trasporto.​ I drive i650 e i550 motec sono equipaggiati con quattro porte IO-Link con funzionalità Master I/O link, per il facile scambio di dati tra sensori e attuatori, senza dispositivi aggiuntivi.​

​ I dati vengono utilizzati dai sistemi di livello superiore, per garantire una migliore trasparenza, abilitare diagnosi avanzate e aumentare la disponibilità dell’impianto.​ Per le applicazioni a parete, i dispositivi possono essere ampliati con extension box, interruttori di manutenzione, protezioni opzionali da sovraccarico/cortocircuito ed elementi di comando. Questo garantisce una maggiore flessibilità per le diverse architetture di macchina e un migliore adattamento ai requisiti specifici dell'applicazione.​

i650 motec con funzioni di sicurezza estese​

i650 motec amplia la gamma di soluzioni Lenze, integrando funzioni di sicurezza avanzate progettate per soddisfare le applicazioni con i più elevati requisiti di safety e integrazione di sistema. PROFIsafe, FSoE e CIP Safety sono tra i protocolli di sicurezza supportati dai drive.​ ​

La sicurezza integrata nell'azionamento riduce la necessità di componenti esterni, ottimizzando i tempi di cablaggio e riducendo i costi di installazione. Questo approccio riduce al minimo la possibilità di errori e accelera la messa in servizio, anche in caso di impianti esistenti. L 'architettura di sicurezza basata su bus di campo è ideale per i moderni concetti di macchina decentralizzata e per una safety orientata al futuro.​

Alte prestazioni con architetture decentralizzate ​

i550 motec è un azionamento decentralizzato robusto ed efficiente, ideale per applicazioni classiche di movimentazione dei materiali, pompe, ventilatori e semplici applicazioni di processo.​

i650 motec offre funzionalità estese per numerosi ambiti, che vanno oltre le applicazioni di trasporto. Trova un impiego perfetto per il controllo di tavole rotanti, deviatori ortogonali e piattaforme elevatrici a pantografo.​

Pompe industriali​ ​

  • Elemento di pompaggio autonomo senza PLC esterno​
  • Alta efficienza: la funzione di recupero dell'energia non richiede resistenze di frenatura ​
  • Più spazio nel quadro elettrico con il motore fino a 45 kW ​

Trasportatori a rulli​ ​

  • Time-to-market ridotto per i nuovi impianti con i moduli macchina autonomi​
  • Coppia di avviamento del 200% per la gestione di carichi elevati ​
  • Rampe ridotte di avvio e arresto garantiscono una maggiore produttività​

Tecnologia per la movimentazione dei materiali​ ​

  • Installazione rapida con i connettori M12.​
  • Applicazione autonoma (nessun quadro elettrico richiesto) grazie alla Logica PLC integrata​
  • Rapida messa in servizio con​ I/O link Master ​

FAQ – Drive decentralizzati i550/i650 motec​

1. Qual è la differenza tra l'i550 motec e l'i650 motec?​

i550 motec è un drive decentralizzato, economico e robusto, ideale per applicazioni di azionamento classiche come la tecnologia di movimentazione dei materiali, pompe, ventilatori e applicazioni di processo semplici.​

i650 motec offre una gamma estesa di funzioni; integra una Logic PLC (IEC 61131 3 / CODESYS), funzionalità avanzate di posizionamento e di sicurezza (STO, SS1 t) per il motion delle macchine autonome e modulari.​

2. Perché la sicurezza avanzata è un investimento?​
  • Efficientamento dei tempi di installazione e messa in servizio nei grandi impianti, caratterizzati da un elevato numero di azionamenti.​
  • Riduzione dei costi di cablaggio rispetto alle soluzioni di engineering tradizionali​
  • La maggiore scalabilità del sistema semplifica le attività di manutenzione ​
  • Riduzione dei costi di gestione con l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza ​
3. Quali vantaggi offre la Logic PLC integrata nell'i650 motec?​

Il Logic PLC integrato basato su CODESYS (IEC 61131-3), consente di realizzare applicazioni stand-alone direttamente sul campo. Le attività tipiche includono controlli di processo, di ciclo e di sequenza, senza la necessità di un PLC di livello superiore. In questo modo si alleggeriscono i controlli centrali e si semplifica la realizzazione di macchine modulari.​ .​

4. Quali vantaggi offre la funzionalità Master I/O-link integrata nell'i550/i650 motec​

Il Master I/O link collega sensori/attuatori senza hardware aggiuntivo, semplifica il cablaggio e fornisce dati di funzionamento e diagnostica standardizzati ai sistemi di livello superiore. Ciò aumenta la trasparenza e la disponibilità.​

5. Il sistema Extended Safety richiede un'alimentazione separata?​

Sì. Per un'elaborazione sicura dei segnali è necessaria un'alimentazione esterna a 24/48 V CC, separata dal ramo di potenza, al fine di garantire le funzioni di sicurezza anche in caso di interruzione della rete. ​

6. A cosa serve l'extension box e quando si utilizza?​

Nell'extension box (montato a parete) sono inclusi gli interruttori di manutenzione, la protezione opzionale da sovraccarico/cortocircuito e gli elementi di comando. Facilita le operazioni di manutenzione e aumenta la sicurezza del modulo, consentendo lo spegnimento selettivo. Inoltre, semplifica la conformità agli standard senza l’impiego di hardware aggiuntivo.​

7. Come sfruttare al meglio il recupero di energia in rete per le linee con cicli di frenata frequenti?​

Per i profili stop-and-go frequenti, non sono necessarie resistenze di frenatura in quanto l'energia recuperata viene reimmessa nella rete dal modulo integrato. Controllare il calcolo dei parametri di rete (capacità di recupero di energia del modulo di alimentazione) e impostare punti di alimentazione selettivi per i percorsi lunghi e minimizzare le cadute di tensione.​

8. EMC e montaggio: quali fattori sono importanti nell'utilizzo di IP66 (per il montaggio a parete o a bordo motore)?​
  • Verificare i supporti di schermatura a 360° e le connessioni di schermatura corte​
  • Prestare attenzione alla dissipazione del calore nelle superfici di montaggio piane e conduttive​
  • Bloccare correttamente i connettori M12 e mantenere l'integrità delle superfici di tenuta ​
  • Evitare la creazione di anelli nella messa a terra a stella/a livello della superficie; ​

In questo modo, le prestazioni EMC e la tenuta del sistema restano stabili per l'intero ciclo di vita.​

9. i550 e i650 possono funzionare in contemporanea, adoperando un mix di moduli? ​

Sì. Impiegando i650 motec per la logica/posizionamento/sicurezza e i550 motec per gli azionamenti classici. Entrambi possono essere integrati tramite lo stesso bus di campo: le funzionalità avanzate restano concentrate sui nodi i650, senza ostacolare le prestazioni della rete. ​

Contatti