Inverter i550 motec
L’inverter i550 motec nella gamma di potenza 0.37... 45 kW per montaggio su motore o a parete con grado di protezione IP66 è la soluzione di azionamento decentrato ideale.
Caratteristiche salienti di questo modello sono il montaggio rapido, la semplicità di messa in servizio grazie a strumenti di facile uso e gli attacchi per connettori a innesto standard presenti sul mercato. I parametri, il comportamento di azionamento e l’idoneità all’uso sono le stesse dei già comprovati inverter della nostra gamma. Completa il tutto l’elevata efficienza energetica, offrendo così una soluzione di azionamento moderna e sostenibile.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione e di sollevamento, azionamenti per avvolgitore/svolgitore per avvolgitori, estrusori, macchine per confezionamento e imballaggio, pompe, ventilatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Soluzione compatta di azionamento decentrato per montaggio a parete o su motore
- Alto grado di protezione IP66, per impieghi universali in ambienti complessi
- Montaggio rapido grazie a collegamenti a innesto standardizzati (plug and play)
- Funzionalità master IO-link che facilita lo scambio di dati tra i sensori e attuatori IO-link
- Il funzionamento in modo generatore integrato garantisce elevata efficienza energetica. Non è necessaria una resistenza di frenatura
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Collegamenti | 3 AC 230 V |
Comunicazione | EtherCAT |