Lenze è il partner ideale per il controllo di pompe e sistemi di pompaggio con gli azionamenti a variazione di frequenza (VFD) in cui la gestione ottimale è fondamentale.
Tradizionalmente i sistemi di pompaggio funzionavano direttamente dalla rete elettrica. L’impiego dei VFD Lenze, invece, offre vantaggi economici significativi: migliora l’efficienza energetica e consente un controllo più preciso, aprendo la strada a soluzioni applicative più intelligenti e connesse.
Per aggiornare un sistema esistente, o integrare un Lenze VFD in una nuova applicazione che impiega sistemi di pompaggio, Lenze mette a disposizione soluzioni ottimizzate e competenze specialistiche per garantire controllo preciso e la massima efficienza operativa. Scopri come le nostre soluzioni VFD possono trasformare il tuo impianto: contattaci subito!
Una risposta alla mancanza di personale specializzato
Gli azionamenti Lenze (VFD) garantiscono un'installazione rapida e una gestione semplificata, riducendo i tempi di montaggio di almeno 30 minuti per unità. Funzionalità avanzate come la scheda di memoria per la parametrizzazione, connettori precablati e un’interfaccia intuitiva assicurano una messa in servizio efficiente e affidabile.
L’impiego di Lenze VFD, innovativi e affidabili, consente di ottenere un miglioramento sostanziale delle prestazioni operative.
I Lenze VFD sono adatti a tutte le tipologie d'installazione?
La serie di azionamenti offre un’ampia gamma di applicazioni da 0,25 a 132 kW (0,33 a 180 HP). Sono disponibili in versione IP20 oppure in configurazione decentralizzata, montati a parete o direttamente sul motore, con grado di protezione IP55/66.
Riducono i costi di automazione e gestione degli azionamenti?
Il robusto azionamento decentralizzato i550 protec, con estension box adattabile, contribuisce a contenere i costi di progettazione dei quadri elettrici. L’i650 motec offre il massimo livello di integrazione funzionale grazie al PLC incorporato e alla funzionalità di IO-Link Master.
Massima scalabilità: il drive ideale per le tua tua applicazione
Per le pompe mobili nell’industria alimentare e delle bevande, l’i550 protec rappresenta la soluzione ideale: offre protezione IP66/NEMA 4X, massima compattezza e installazione semplificata.
Nei sistemi di dosaggio con pompe, dove lo spazio è limitato, il drive i510 cabinet si distingue per il design compatto e basse perdite di potenza, assicurando una rapida installazione anche in spazi ridotti.
Progettato per l'integrazione con pompe a cavità progressiva nel trattamento acque e fluidi industriali, i550 protec offre affidabilità costante. Con un range di potenza da 11 a 75 kW (15-100 HP), è ottimale per il controllo di moduli autonomi.
Nelle pompe idrauliche per presse e macchine utensili, l'i550 motec massimizza l'efficienza grazie all'installazione decentralizzata a bordo motore.
i550 cabinet
IP20 | NEMA 250 Open Type
Progettato per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico, il drive i550 cabinet offre una configurazione flessibile: disponibile sia come unità completa che in versione modulare, in base alle esigenze applicative. Il sistema integra la funzione di sicurezza STO (Safe Torque Off) per garantire i più elevati standard di protezione operativa.
i550 motec/i650 motec
IP66 | NEMA 4X
L’i550 motec garantisce un’efficienza energetica eccezionale. È semplice da installare e include la funzione di rigenerazione dell’energia. Grazie alla sua robustezza, è la soluzione ideale per architetture decentralizzate, con opzioni di montaggio sia su motore che a parete.
Pompe centrifughe
Pompe centrifughe
Indispensabili in numerose applicazioni civili e industriali, rappresentano la soluzione ideale per il pompaggio di liquidi non critici, come l'acqua.
Modalità operative
Gestiscono con la massima efficienza portate basse, medie ad elevate. Sono caratterizzate da un profilo di carico quadratico: la coppia richiesta (M) varia proporzionalmente al quadrato della velocità (n), secondo la formula M ∝ n².
Applicazioni tipiche
- Pompe di circolazione (riscaldamento/raffreddamento)
- Tecnologia di processo
- Sistemi di filtraggio (settore idrico o Food & Beverage)
- Pompe multistadio ad alta pressione
- Sistemi di irrigazione
- Pompe per piscine
- Trattamento acque e acque reflue
I sistemi di azionamento Lenze sono sinonimo di efficienza energetica, vantando le minime perdite energetiche del settore. Queste prestazioni straordinarie migliorano l'efficienza complessiva e semplificano i processi di raffreddamento all'interno dei quadri elettrici. Inoltre, garantiscono un'elevata affidabilità per la pianificazione sicura, in conformità con gli standard rigorosi della Direttiva Europea Ecodesign.
Ridurre la velocità o la portata del 20% tramite l'impiego dei VFD Lenze può generare un risparmio energetico fino al 50%, un vantaggio strategico per le produzioni che variano in base alla richiesta. Anche i sistemi a velocità fissa, spesso sovradimensionati, possono trarre beneficio da un drive dotato di controllo PID basato sulla attuale richiesta del sistema. Per una pompa da 11 kW, il risparmio sui costi energetici può raggiungere i 3.000 € all'anno (ipotizzando un costo dell'energia di 0,15 €/kWh).
i500
- Controllo motore ad alta efficienza: gestione energetica ottimizzata grazie alla modalità V/f eco, controllo vettoriale per motori asincroni (AM) o motori a magneti permanenti (PM)
- Semplicità di manutenzione: il drive decentralizzato i550 protec è dotato di un interruttore di manutenzione integrato (opzionale)
- Funzioni specifiche per pompe:
- Controllo a cascata (fino a 3 pompe)
- Funzione di rinse/sleep in modalità PID
- Funzione di spurgo (pulizia)
- Portata minima
- Rilevamento di runout della pompa
- Rilevamento rottura tubazione
- Riempimento tubazioni e riduzione colpo d’ariete
- Prevenzione funzionamento a secco e cavitazione
- Unità di misura configurabili da tastiera (es. m³/h)
Pompe volumetriche
Le pompe volumetriche sono utilizzate principalmente per fluidi ad alta viscosità o acidi, per la generazione di pressioni molto elevate o per il controllo preciso del volume. In genere, queste pompe sono più complesse, costose e richiedono una manutenzione maggiore.
L’utilizzo dei Lenze VFD contribuisce a migliorare il controllo del processo, prolungare un funzionamento agevole e incrementare l’efficienza.
Applicazioni
- Apparecchiature per misurazione e dosaggio
- Sistemi di pompaggio per filtrazione
- Trasporto di fanghi da acque industriali o reflue
- Gruppi di pompaggio idraulico
- Pompe volumetriche a cavità progressiva
- Sistemi di raffreddamento e lubrificazione per macchine utensili
Modalità operative
Esiste una grande varietà di pompe alternative o rotative, come pompe a cavità progressiva, a vite, a ingranaggi, a diaframma, a tubo flessibile, a lobi, a pistone e altre tipologie di progettazione.
Massimizzare l’efficienza: come i drive i500 migliorano le prestazioni e prolungano la vita delle apparecchiature industriali
I drive VFD svolgono un ruolo cruciale nel prolungare la longevità delle apparecchiature, in particolare delle pompe, minimizzando l'usura. Grazie al controllo preciso della velocità del motore, i VFD assicurano che le pompe funzionino solo alla velocità necessaria, riducendo lo stress meccanico e prevenendo sollecitazioni eccessive. Questo funzionamento ottimizzato consente di conservare energia, e riduce significativamente il rischio di guasti prematuri. Di conseguenza, i costi di manutenzione diminuiscono e l'efficienza operativa complessiva del sistema aumenta.
i500
- Controllo vettoriale ad alte prestazioni con i tempi di risposta più brevi.
- Controllo ottimale dei motori a magneti permanenti: con sovraccarico del 200% a '0' velocità. Massimo sovraccarico e dosaggio preciso sensorless con i motori Lenze IE5 m550u.
- Funzionalità estese per pompe e processi, con l'i650 motec, dotato di PLC integrato per il controllo sequenziale e l'integrazione diretta di sensori smart, tramite interfaccia IO-Link.
- Un pacchetto completo e flessibile: soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo grazie ai drive i550 e ai servoazionamenti i950, per garantire performance di eccellenza.