Inverter i550 cabinet
L’inverter i550 cabinet è un apparecchio compatto per quadro elettrico con funzionalità scalabili. È versatile, affidabile e facile da comandare.
Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN 50598-2.
Ambiti di impiego: convogliatori, azionamenti di trazione e di sollevamento, azionamenti per avvolgitore/svolgitore per avvolgitori, estrusori, macchine per confezionamento e imballaggio, pompe, ventilatori, ecc.
Caratteristiche principali
- Design salvaspazio con 60 mm di larghezza (fino a 4 kW) e 130 mm di profondità (fino a 11 kW), occupa poco spazio nel quadro elettrico
- Innovative opzioni di interazione (ad es. via WLAN) consentono nuovi tempi record di messa in servizio e una diagnostica particolarmente agevole
- Disponibile l’opzione “Funzione sicura Safe Torque Off (STO)” con SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) e Performance Level e (EN ISO 13849-1)
- Disponibile come unità completa o in singole parti (Power Unit, Control Unit e Safety Unit), per garantire massima flessibilità
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Collegamenti | 1 AC 120 V |
Comunicazione | CANopen |