Effiziente Umrichterlösungen für Ihre Kältetechnik

Entdecken Sie die Effizienz von Lenze Frequenzumrichtern für Ihre industrielle Kältetechnik. Steigern Sie die Leistung Ihrer Kältekompressoren mit dem i550 cabinet und i550 protec. Trotz begrenztem Platz sind unsere Frequenzumrichter für Sie im Einsatz, denn sie sind im Schnitt 40% kompakter als ähnliche Geräte. Vermeiden Sie Systemausfälle mit unseren robusten Umrichtern, die zuverlässig bei Temperaturen von -30 bis +60 °C arbeiten. Unsere Produktreihe deckt ein breites Leistungsspektrum von 0,25 bis 110 kW ab und ist in IP20 oder dezentral in IP55/66 erhältlich.


Application Guide:​ Kältetechnik mit Lenze Frequenzumrichtern
            

 


Quick Start Guide:​ Kältetechnik
 mit Lenze Frequenzumrichtern
 
             

 

Technische Highlights von Lenze-Umrichtern in Ihrer Kälteanlage auf einen Blick

  • Maximale Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad
  • Ingerierter PID-Regler, ideal für präzise Unterdruckregelung in der Kältetechnik
  • integrierter EMV-Filter 
  • einfache und spannungsfreie Parametrierung über USB
  • Heißgas-Überdruckschutz dank integriertem STO-Modul (SIL 3, PL”e”) im i550
  • Übermittlung wertvoller Daten wie Stromwerte, Einsatzzyklen etc. über Modbus RS485 oder eine andere Feldbusschnittstelle an die Steuerung (SPS)

Ihre Vorteile mit Lenze Umrichtern

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer Umrichter, die speziell für Kälteanlagen entwickelt wurden. Mit einer beeindruckenden Temperaturspanne von -30° bis +60° Celsius bieten unsere Frequenzumrichter höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit, egal unter welchen Bedingungen. Damit sind sie die robusteste Option für ihre Kälteanlage und bieten eine geringe Störanfälligkeit auch unter extremen Bedingungen.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer Frequenzumrichter! Mit einer Leistung von 0,25 kW bis 110 kW passen sie sich ideal an Ihre Bedürfnisse an und sind sowohl in IP20 als auch in den dezentralen Versionen IP55/66 erhältlich. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Kältetechnik mit einem Umrichter für Kälteanlagen zu optimieren und profitieren Sie von Effizienz und Zuverlässigkeit.

Erleben Sie die revolutionäre Effizienz unserer Umrichter mit beeindruckender 40% Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Modellen! Sie profitieren von einem kompakten Design, das wertvollen Raum für andere wichtige Installationen freigibt. Optimieren Sie Ihre Systeme und steigern Sie die Leistung, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die Lenze Umrichter haben eine hohe Überlastfähigkeit von 150% für 60 Sekunden oder von 200% für 3 Sekunden. Damit lassen sich für Kältekompresoren hohe Überlastmomente, z.B. während der Anlaufphase, sicher realisieren. In Folge kann bei Lenze daher ein Umrichter mit kleinerer Motor-Leistung gewählt werden, z.B. statt eines 15 kW Frequenzumrichter nur ein 11 kW Frequenzumrichter. Das spart Geld und Bauraum.

Anwendungen in der Kältetechnik mit Lenze Frequenzumrichter

Kältekompressoren

Ob Scroll-, Kolben- oder Schraubenkompressoren – Lenze bietet mit dem i550 cabinet (IP20) oder i550 protec (dezentral in IP66/55) die richtigige Lösung mit einer Auswahl an diversen Feldbussen, Sicherheitstechnik oder Diagnosemöglichkeiten.

Umwälz- und Hilfspumpen

Für die präzise Prozessregelung wie Temperaturbereitstellung (z.B. in der Batterie-Temperierung) oder aber auch für eine hohe Anlageneffizinez COP (Coefficient of Performance) empfiehlt sich eine Frequenzumrichter-Regelung. Neben dem i550 cabinet (IP20) oder i550 portec (IP66/IP55) bietet sich hier vor allem der i550 motec in der Motormontage an. Platzsparend und einfach anzuschliessend, reduzieren sich die Installationskosten und das bis 45 kW und verbrauchsoptimiert mit einem Lenze IE5 Motor.

Lüftungstechnik

Für Verflüssiger- oder Verdampfer-Einheiten lasen sich die «Fan-Packs» auch mit Lenze Umrichtern in ausgewählten Applikationen betreiben. Überall dort, wo Robustheit, extreme Temperaturbedingungen, erweiterte Funktionalität  oder eine einfache Austauschbarkeit im Vordergrund stehen, werden AC-Lüfter mit Frequenzumrichter gegenüber EC-Lüftern bevorzugt. Lenze Frequenzumrichter sind in diesen Anwendungen besonders gut geeignet, da sie eine hohe Termperaturfestigkeit und Flexibilität im Einbau bieten.

Diese Anwendungen lösen wir für Sie

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer Frequenzumrichter für Kälteanlagen. Unsere Umrichter sind ideal für unterschiedlichste Kälteanwendungen, sei es in der Gebäudekühlung, der Lebensmittelindustrie oder der Prozesskühlung. Ganz gleich, ob Sie als OEM oder Systemintegrator tätig sind – mit unserer fortschrittlichen Kältetechnik können Sie Ihre Anwendungen effizient und flexibel gestalten.

  • Gebäudekühlung: Leistungsstarke Systeme für Gewerbe- und Industriegebäude – auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
  • Lebensmittelkühlung: Zuverlässige Steuerung zentraler Kälteanlagen in Supermärkten und Großküchen.
  • Rechenzentren: Präzise Kühlung bei 18 °C – ideal für wachsende Anforderungen in der IT.
  • Lebensmittel & Getränke: Prozesskühlung bis -60 °C für Lagerung und Produktion.
  • Industrielle Kühlung: Für Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und chemische Prozesse.
  • Wärmepumpen: Nachhaltige Heiz- und Kühllösungen für kommerzielle Gebäude und industrielle Anwendungen.
  • Spezialanwendungen: Batteriekühlung, Medizintechnik, Eisbahnen, Windkanäle u.v.m. 

FAQ – Lenze Frequenzumrichter für Kältetechnik

1. Für welche Anwendungen sind Lenze-Umrichter in der Kältetechnik geeignet?

Lenze-Umrichter eignen sich für vielfältige Kälteanwendungen wie Gebäudekühlung, Lebensmittelindustrie, Prozesskühlung, Rechenzentren, industrielle Kühlung, Wärmepumpen sowie Spezialanwendungen wie Batteriekühlung, Medizintechnik oder Eisbahnen.

2. Welche Vorteile bieten Lenze-Umrichter für Kälteanlagen?

Hohe Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad Kompaktes Design mit bis zu 40% Platzersparnis.   Zuverlässiger Betrieb bei Temperaturen von -30°C bis +60°C. Hohe Überlastfähigkeit (150% für 60 Sekunden). Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Schutzarten IP20 und IP55/66.

3. Welche technischen Highlights zeichnen die Umrichter aus?

Integrierter PID-Regler für präzise Unterdruckregelung. Integrierter EMV-Filter, Spannungsfreie Parametrierung über USB.   Heißgas-Überdruckschutz durch integriertes STO-Modul (i550)   Datenübermittlung (z.B. Stromwerte, Einsatzzyklen) an die SPS über Feldbusschnittstelle. 

4. In welchen Leistungsbereichen sind die Umrichter verfügbar?

Die Produktreihe deckt ein breites Spektrum von 0,25 bis 110 kW ab und ist sowohl zentral (IP20) als auch dezentral (IP55/66) erhältlich. 

5. Wie trägt die richtige Dimensionierung zur Effizienz bei?

Ein optimal ausgelegter Frequenzumrichter minimiert den Energieverbrauch, maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer der Anlagenkomponenten. 

6. Für welche Branchen und Einsatzbereiche sind die Umrichter besonders geeignet?

Sie sind ideal für OEMs, Systemintegratoren und Endanwender in Bereichen wie Gewerbe- und Industriegebäuden, Supermärkten, Großküchen, IT-Rechenzentren, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Chemie, sowie für Spezial-anwendungen.  

Kontakt