Reparatur- und Ersatzteilservice für Ihre Antriebstechnik
Schneller Support, Original-Ersatzteile und zuverlässige Reparaturen
Damit Ihre Maschinen und Anlagen zuverlässig verfügbar bleiben, bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei Reparaturen und der Ersatzteilbeschaffung – ob Frequenzumrichter-Reparatur, Servoregler-Reparatur oder Motor-Reparatur. Von der schnellen Identifikation des passenden Ersatzteils über die fachgerechte Reparatur bis hin zur persönlichen Beratung durch unsere Service-Experten: Wir sorgen dafür, Stillstandszeiten zu minimieren und die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen langfristig zu sichern. Nutzen Sie unseren online Support oder kontaktieren Sie direkt unser Support-Team.
Service Kontakt
Technischer Support
Sales Service
Ansprechpartner gesucht?
Hier geht es zu unserem globalen Netzwerk.
Online Support
Zu Ihren Lenze-Produkten erhalten Sie hier direkt Support: Reparaturen anfragen, Ersatzteile bestellen, technische Daten und Dokumentationen abrufen oder ein Angebot für ein komplettes Ersatzgerät einholen. Einfach die Materialnummer eingeben oder das Typenschild per Scan-Funktion einlesen – schon steht Ihnen alles Nötige auf einen Blick zur Verfügung.
Sie können Ihr Gerät nicht eindeutig identifizieren oder benötigen Unterstützung bei der Auswahl eines Ersatzgeräts? Sprechen Sie gerne Ihre Lenze-Fachleute aus dem Sales Service: +49 5154 82-3000 an.
Persönliche Beratung über die Lenze-Helpline
Sie haben eine Frage zur Elektronik und/oder Mechanik? Sie benötigen einen Serviceeinsatz vor Ort? Oder Sie benötigen zusätzliche Informationen zu unseren Serviceleistungen? Zu diesen und vielen weiteren Anfragen stehen Ihnen unsere Experten im persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.
Unsere Fachleute sind von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr unter dieser Rufnummer für Sie erreichbar: +49 5154 82-1111
Oder Sie senden uns eine Nachricht per E-Mail an: helpline.de(at)lenze.com
Schnelle Hilfe rund um die Uhr – 24/7 Lenze-Experten-Helpline, an 365 Tagen im Jahr
Störungen halten sich nicht an Geschäftszeiten. Deshalb können Sie sich auch im Notfall an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr auf uns verlassen. Über diese Nummer erreichen Sie Lenze-Experten auf der ganzen Welt: 008000 24 46877 (008000 24 hours).
- Für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine
- Weltweit persönlicher Kontakt über unsere 24-Stunden Experten–Helpline
- Koordination aller weiteren Schritte: Ersatzteile, Express-Reparatur oder Vor-Ort-Service
- Ansprechpartner in mehr als 30 Ländern: Details zu Ihren Ansprechpartnern vor Ort finden Sie hier!
Lenze Reparaturservice für maximale Maschinenverfügbarkeit
Die schnelle Reparatur eines hochwertigen Lenze-Antriebs, Frequenzumrichters oder Servoreglers kann in bestimmten Fällen eine qualitativ und auch wirtschaftlich gute Alternative zum Austausch des Geräts sein. So minimieren Sie im Falle des Falles kostenintensive Stillstandszeiten und brauchen keine großen Ersatzteillagerbestände vorzuhalten.
Sie möchten Ihren Lenze Frequenzumrichter, Servoregler oder Motor reparieren lassen?
Die 5 Reparaturleistungen für schnelle Wiederherstellung und langfristige Betriebssicherheit
Mit Lenze Reparaturservices bieten wir verschiedene Leistungen an, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Darunter fallen Inspektion, Basis- oder Premium-Reparatur – mit einer bis zu 24-monatigen Gewährleistung. Sollte eine Basis- oder Premium-Reparatur nicht möglich sein, bieten wir eine Notfallreparatur als Alternative an. Im Rahmen dieser Reparaturleistungen sind selbstverständlich auch Überholung und eventuelle Modifikationen möglich, um eine optimale Anpassung an veränderte Anlagenbedingungen und Umwelteinflüsse zu erreichen. Und wenn es schnell gehen muss, bieten wir alle Reparaturleistungen auf Wunsch als Express-Service an.
Inspektion
Technische Abweichungen frühzeitig erkennen und Folgeschäden vermeiden
Mit einer strukturierten Inspektion überprüfen wir den Zustand Ihres Geräts systematisch – von der visuellen Kontrolle bis zur Fehlerdiagnose. Sie erhalten einen klaren Servicebericht mit Handlungsempfehlungen und damit eine verlässliche Basis für Ihre nächsten Wartungs- und Investitionsentscheidungen.
Basis-Reparatur
Kleinere Störungen schnell beheben – Ihre Anlage schnell wieder einsatzbereit
Bei der Basis-Reparatur beheben wir kleinere, akute Störungen schnell und gezielt, sodass Ihre Anlage rasch wieder einsatzbereit ist. Inspektion und Reparatur erfolgen dabei in einem einzigen Service-Schritt – beschädigte oder verschlissene Komponenten ersetzen wir ausschließlich durch Lenze-Originalteile. Sie profitieren von bis zu 24 Monaten Gewährleistung auf die ersetzten Teile, sparen im Vergleich zu einem Ersatzgerät Kosten und schonen gleichzeitig Ressourcen.
Premium-Reparatur
Vollständige Wiederherstellung – Leistung wie ein Neugerät
Mit der Premium-Reparatur stellen wir die vollständige Funktion Ihres Geräts wieder her und erreichen dabei eine Leistung, die einem Neugerät entspricht. Notwendige Teile werden ausschließlich durch Lenze-Originalteile ersetzt, das gesamte Gerät gründlich gewartet und nach Lenze-Qualitätsstandards geprüft. Sie erhalten den kompletten Reparaturprozess von der Diagnose bis zur Wiederherstellung aus einer Hand – transparent und mit bis zu 24 Monaten Gewährleistung auf das gesamte Gerät.
Modifikation
Ihr Gerät an neue Anforderungen anpassen
Mit einer Modifikation passen wir Ihr Gerät gezielt an neue Anforderungen an oder verbessern seine Leistung, Funktion oder Bauform. Dabei werden Komponenten je nach Bedarf ersetzt, aufgerüstet oder neu ausgelegt – individuell abgestimmt auf Ihre Anwendung und strukturiert nach Lenze-Standards umgesetzt. So verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihrer bestehenden Anlage und erweitern gleichzeitig ihr Einsatzspektrum.
Funktionsreparatur
Schnelle Übergangslösung in kritischen Situationen
Bei einer Funktionsreparatur stellen wir die wichtigste Grundfunktion Ihres Geräts so schnell wie möglich wieder her, um kritische Situationen zu überbrücken. Mit einem pragmatischen Reparaturansatz stabilisieren wir die Leistung Ihrer Anlage und reduzieren Produktionsausfälle. Sie erhalten eine transparente Einschätzung des Zustands sowie klare Kommunikation zu möglichen Einschränkungen – als flexible Basis für eine spätere umfassende Reparatur.
Ihre Vorteile bei einer Reparatur direkt bei Lenze
Eine Reparatur von Lenze bietet im Vergleich zu „freien Werkstätten“ weitere wesentliche Vorteile, auf die Sie nicht verzichten sollten
Sie möchten eine Lenze Reparatur anmelden oder Waren zurücksenden?
RMA-Warenrücksendung mit Voranmeldung
Die Voranmeldung Ihrer Rücksendung mit einer RMA (Return Material Authorization) bietet viele Vorteile. Sie haben schon vor dem Versand oder der Abholung die Möglichkeit, Transportschäden, defekte, falsche oder fehlende Produkte bei uns zu melden. Diese Form der Rücksendeverwaltung ermöglicht es uns, Ware strukturiert zurückzuführen und eine schnelle und problemlose Identifizierung und Verarbeitung von Retouren zu realisieren. So erhalten Sie den schnellst- und bestmöglichen Service, auch wenn einmal etwas schief gegangen ist.
Die Anmeldung Ihrer Warenrücksendung hat viele Vorteile
Klarheit
Ersatzlieferungen können mit Ihnen vorab organisiert werden und direkt mit Ihrer Rücklieferung in Zusammenhang gebracht werden.
Effektivität
Angemeldete Waren werden bei uns direkt in die richtigen Kanäle gesteuert und ersparen so aufwendige Rückfragen.
Planbarkeit
Verbindliche Absprachen über Hol- und Bring-Service bzw. terminierte Zustellung per Kurierdienst, wenn Sie dies wünschen.
Professionalität
Analyse der vorgefundenen Schäden mit Beratungsgespräch, wenn Sie dies wünschen. Nutzen Sie unser Experten-Applikationswissen!
Flexibilität
Falls eine Reparatur nicht möglich oder sinnvoll ist, sind wir in der Lage Ihr Lenze-Produkt individuell nachzufertigen (nach Absprache).
Schnelligkeit
Falls Ihnen die Lenze-Reparatur oder Nachfertigung nicht schnell genug ist, bieten wir diese auch als Express-Service.
Lenze Reparaturbox
Weniger Aufwand rund um Reparaturen
Mit der Lenze Reparaturbox sammeln Sie reparaturbedürftige Komponenten zentral direkt bei Ihnen vor Ort. Die Abholung erfolgt bequem per QR-Code, über Ihren persönlichen Ansprechpartner oder nach einem vereinbarten Turnus.
So reduzieren Sie den Koordinations- und Logistikaufwand, schaffen transparente Prozesse und sorgen für eine reibungslose Abwicklung Ihrer Reparaturen.
Ihre Vorteile:
- Zentrale Sammlung reparaturbedürftiger Komponenten
- Organisation von Abholung und Rücklieferung durch Lenze
- Transparente Reparaturlogistik
- Flexible Abholung nach Bedarf oder vereinbartem Turnus
Besonders geeignet für Unternehmen mit vielen installierten Lenze-Komponenten, regelmäßigem Reparaturbedarf, hoher Produktvielfalt oder gebündelten Reparaturaufträgen.
Sie benötigen Ersatzteile?
Die richtigen Ersatzteile zur richtigen Zeit können ungeplante Stillstände vermeiden. Wir unterstützen Sie bei der Identifikation und Beschaffung passender Original-Ersatzteile und sorgen für eine schnelle und zuverlässige Abwicklung. Sprechen Sie uns an.