Zuverlässige Antriebstechnik für die moderne Landwirtschaft

Wie TOMEXCO mit dem i550 protec von Lenze eine präzise Temperaturregelung, Energieeinsparungen und eine robuste Installation realisiert

Einer der größten Lebensmittel- und Getränkekonzerne Vietnams expandiert in den Bereich der Hightech-Landwirtschaft, und TOMEXCO hilft dabei, dies zu verwirklichen. Ihre neue zentralisierte Milch- und Landwirtschaftsanlage setzt Maßstäbe in Sachen Tierschutz und betrieblicher Effizienz.

TOMEXCO Fan and Blower Company ist ein führender Hersteller in Vietnam, der sich auf industrielle HVLS-Deckenventilatoren (High Volume Low Speed) spezialisiert hat. Diese Ventilatoren sind weltweit für ihre flexible Installation, ihre effiziente Kühlleistung und ihre Eignung für große Räume bekannt.

Im Mittelpunkt des Projekts: HVLS-Ventilatoren von TOMEXCO, angetrieben von unserem Frequenzumrichter i550 protec. Der i550 protec ist für raue Umgebungen ausgelegt und entspricht der Norm EN IEC 61800-9-2. Er wird direkt in der Nähe der Ventilatoren montiert, sodass keine zusätzlichen Gehäuse erforderlich sind.

Das über Modbus RTU und SPS gesteuerte System gewährleistet eine präzise Temperaturregelung, die auf die Bedürfnisse der Tiere zugeschnitten ist. Das Ergebnis? Effiziente Kühlung, Energieeinsparungen und die vollständige Einhaltung anspruchsvoller Konstruktionsstandards.

Von landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu Restaurants, von Kirchen bis hin zu Messehallen – HVLS-Ventilatoren sind vielseitig einsetzbar. Und dank der starken lokalen Präsenz von Lenze in Vietnam profitiert TOMEXCO von schnellem Service und zuverlässiger Lagerverfügbarkeit.

Unsere starke lokale Präsenz in Vietnam, durch Serviceunterstützung und Lagerverfügbarkeit, hat eine zeitnahe und effiziente Projektabwicklung gewährleistet. Laut Duong Nguyen Trung, Vertriebsleiter Vietnam, stellt die Unterstützung von TOMEXCO eine bedeutende Wachstumschance für Lenze in Vietnam dar und steht im Einklang mit der umfassenden Expansionsstrategie von TOMEXCO in Südostasien.

Erfahren Sie, wie dezentrale Frequenzumrichter HVAC-Anwendungen optimieren

Kontakt