Leistungsstarke Antriebstechnik mit Frequenzumrichtern von Lenze für Recycling- und Schüttgutanlagen

Recycling- und Schüttgutprozesse stellen extreme Anforderungen an die Antriebstechnik. Hohe Lastspitzenabrasive Materialien, staubige Umgebungen und wechselnde Materialströme erfordern drehmomentstarke, robuste und zuverlässige Antriebssysteme – bei gleichzeitigem Druck zur Senkung von Energie- und Betriebskosten.

Welche Anwendung suchen Sie?

Typische Herausforderungen

  • Hohe mechanische Belastung von Motoren und Getrieben
  • Stark schwankende Drehmomente und häufige Anfahrvorgänge
  • Dauerbetrieb mit hohem Energiebedarf
  • Raue Umgebungsbedingungen in Hallen und im Außenbereich
  • Platz- und Kostendruck bei Installation und Wartung


Application Guide:​ Recycling- und Schüttgutanlagen mit Lenze Frequenzumrichtern
            

 


Quick Start Guide:​ Recycling- und Schüttgutanlagen mit Lenze Frequenzumrichtern
            

 

Ihre Vorteile mit Lenze Frequenzumrichtern für Schüttgut- und Recyclingmaschinen

Unsere Frequenzumrichter decken ein breites Leistungsspektrum von 0,25 bis 132 kW ab und sind als IP20‑, IP55‑ oder IP66‑Varianten für Schaltschrank‑, Wand‑ oder Motoranbau verfügbar. Sie sind für raue Umgebungsbedingungen in Recycling‑ und Schüttgutanlagen ausgelegt und zuverlässig einsetzbar bei ‑30 bis +60°C.

Mit dem i550 motec stehen besonders kompakte, motornahe Lösungen bis 45 kW zur Verfügung – ideal bei begrenztem Bauraum und dezentralen Anwendungen.

Der i650 motec integriert PLC-Funktionalität, IO-Link-Master und Energierückspeisung direkt im Umrichter. Das reduziert Schaltschrankbedarf, Verkabelung und Engineering Aufwand erheblich und senkt die Gesamtkosten der Anlage.

Entwickelt in der Schweiz und gefertigt in Deutschland, den USA und China, stehen Lenze Frequenzumrichter für konstante Qualitätsstandards und weltweiten lokalen Support.

Kompakte Power für Ihren Schaltschrank

i550 cabinet

IP20 | NEMA 250 Open Type

  • Braucht 40 % weniger Platz: Kompakte Umrichter unterstützen ein schlankes Schaltschrankdesign mit Side-by-Side-Montage ohne Leistungsreduktion
  • Überlast bis zu 200 % erlaubt kompaktere Umrichterwahl
  • Ruckfreier Betrieb mit S-Rampen
  • Unterstützt Asynchron- und Permanentmagnet-Motoren
  • Unterstützt IT-Netze für mobile Installationen
  • Integrierte Haltebremsensteuerung
  • Dynamisches Bremsen mit integriertem Bremschopper
  • Keypad-Benutzereinheiten [m/s]
  • Parametrierbare Abschaltpositionierung  als Stoppmethode
  • Unterstützt ATEX-Installation durch Anschluss eines externen ATEX-Temperaturschutzrelais an das i550 STO-Modul (SIL 3 / PL e)
  • Generische Funktionalität für Hilfsantriebe wie Pumpen, Lüfter, etc.: PID-Regelung, Überbrückung von Stromausfällen, fliegender Neustart, etc.

Mehr erfahren

Dezentrale Frequenzumrichter für raue Umgebungen

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

  • Robuste Bauweise: Schutzart IP66 mit NEMA 4X auch für den Außenbereich, die rauen Umgebungsbedingungen von -30 bis +60 °C standhalten
  • 60 % kompakter als vergleichbare Lösungen auf dem Markt
  • Optional: Anpassbare Extension Box für die kundenseitige Installation von Betriebsleuchten, Schaltern und Trennschaltern.

Mehr erfahren

i550 / i650 motec

IP66 | NEMA 4X

  • Integrierte "globale" Gleichstromversorgung für die Haltebremse, parametrierbar 180 VDC/ 215 VDC, unabhängig von der Netzspannung
  • Dynamisches Bremsen mit umweltfreundlicher und einfach zu integrierender Rückspeisung ins Netz
  • Erweiterte Hilfsspannung: Interne 24V-Versorgung bis zu 0,4 A; externe 24V oder 48V bis zu 1 A
  • Steckverbinder für einfache Installation
  • i650 motec mit integrierter Codesys-basierter-SPS und IO-Link-Master-Funktionalität, Extended Safety und Basic Positioning

Mehr erfahren

Leistungsstarkes und einfach zu handhabendes Antriebspaket aus Getriebemotor und Frequenzumrichter

Das Paket aus g500 Getriebemotor und i550/i650 Frequenzumrichter ist für hohe Lasten und dynamische Anforderungen in Recycling‑ und Schüttgutanlagen ausgelegt.

Zum Einsatz kommen:

  • Kegelradmotoren
  • Stirnradmotoren
  • Wellenmontierte Stirnrad‑Getriebemotoren

Drehmomente bis 20.000 Nm sind möglich.

Die Motoren sind in den Energieeffizienzklassen IE3, IE5 oder IE6 verfügbar und wahlweise als 50/60‑Hz‑Standardausführung oder als kompakte 87/120‑Hz‑Variante ausgeführt. Verglichen zu klassischer 50 Hz-Technik kann man mit den 120 Hz Varianten wesentlich kompaktere Getriebemotoren bei gleicher Leistung reduzieren. Das spart Investitionskosten und Gewicht.

In Kombination mit dem i550/i650 Frequenzumrichter ermöglicht das IE5‑System bis zu 250 % Überlastfähigkeit sowie sensorlose Positionierung.

Für einfache, dezentrale Anwendungen ergänzt der Smart Motor m300 bis 1,36 kW mit bis zu fünf fest parametrierten Drehzahlstufen das Portfolio.

Die Auslegung erfolgt mit Lenze Engineering Tools für eine last‑ und energieoptimierte Antriebskonfiguration.

Mehr erfahren

Optimale Einsatzgebiete für Antriebstechnik in Recycling & Schüttgut

Lenze Frequenzumrichter eignen sich ideal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Materialien bei der Handhabung von Kies und Steinen, Asphalt, Beton, Kunststoffgranulaten, Getreide, Saatgut, Futtertechnik, Lebensmittel oder in der Recyclingbranche wie Hausmüll, Biomasseabfälle, Bauschutt, Kunststoffabfälle und Elektronikschrott.

Fördertechnik

Band-, Ketten- und Schneckenförderer für Schüttgüter, Abfälle, Steine und Recyclingmaterialien verlangen nach robusten Umrichtern, die mit geringem Aufwand zu installieren sind für einen zuverlässigen Dauerbetrieb. Optimierte Anlagentechnik lässt sich dank integrierter Funktionen wie Haltebremseansteuerung, Rückspeisefähigkeit oder sogar sensorloser Positionierung mit Lenze IE5/IE6 Motoren realisieren.

Zerkleinerung, Brechen & Sieben

Shredder, Crusher, Trommelsiebe und Siebanlagen erfordern Frequenzumrichter mit hoher Überlastfähigkeit, kontrolliertem Anlauf und sicherem Stillsetzen.

Sortieren, Reinigen & Trocknen

Vibrationsmotoren, Ventilatoren, Gebläse und Pumpenantriebe profitieren von effizienter Drehzahlregelung und flexiblem Einsatz: Dezentral oder im Schaltschrank, mit einer Ansteuerung einfach über IOs oder leistungsstark über verschiedenste Feldbustechnik.

Mobile & Open-Field-Anlagen

Mobile Recycling- und Schüttgutanlagen im offenen Feld sind zunehmend elektrisch statt hydraulisch. Dies bietet einige Vorteile:

  • Höhere Produktivität durch präzisere Kontrolle
  • 30 % weniger Geräuschentwicklung (2-5 dB)
  • Niedrigere Wartungskosten und weniger Ausfälle

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Welche Herausforderungen stellen Recycling- und Schüttgutprozesse an die Antriebstechnik?

Recycling- und Schüttgutprozesse stellen extreme Anforderungen an Frequenzumrichter, da sie mit hohen Lastspitzen, stark schwankenden Drehmomenten, häufigen Anfahrvorgängen sowie abrasiven Materialien arbeiten. Zusätzlich wirken Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen auf Motoren und Umrichter ein.

Für welche Antriebsaufgaben eignen sich Lenze Lösungen im Recycling?

Lenze Antriebslösungen eignen sich für alle zentralen Antriebsaufgaben in Recycling- und Schüttgutanlagen, insbesondere für Fördertechnik, Zerkleinerung, Brechen, Sieben, Sortieren, Reinigen, Trocknen sowie mobile Recyclinganlagen im Open Field. Sie sind auf hohe Lasten, Dauerbetrieb und wechselnde Prozessbedingungen ausgelegt.

Sind Lenze Frequenzumrichter und Motoren für staubige und raue Umgebungen geeignet?

Ja, Lenze Antriebstechnik ist speziell für raue Industrieumgebungen ausgelegt. Mit Schutzarten bis IP66 eignen sie sich für staubige, feuchte und stark beanspruchte Einsatzbereiche – sowohl in Hallen als auch im Außenbereich von Recycling- und Schüttgutanlagen.

Können hydraulische Antriebe durch elektrische ersetzt werden?

Ja, hydraulische Antriebe lassen sich in vielen Recycling- und Schüttgutanlagen durch elektrische Antriebssysteme ersetzen. Elektrische Lösungen von Lenze bieten Vorteile wie geringeren Energieverbrauch, reduzierte Wartungskosten, leiseren Betrieb und bessere Regelbarkeit – insbesondere bei mobilen Anlagen.

Wie tragen Lenze Frequenzumrichter zur Energieeffizienz bei?

Lenze Frequenzumrichter steigern die Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Drehzahlregelung, effiziente Motoren und optimal abgestimmte Antriebssysteme. Dadurch lassen sich Energieverbrauch und Betriebskosten in Recycling- und Schüttgutprozessen deutlich senken.

Unterstützt Lenze bei der Auslegung von Antriebssystemen?

Ja, Lenze unterstützt Maschinenbauer und Betreiber mit Engineering‑Tools, Applikations‑Know‑how und technischer Beratung. Ziel ist eine optimal ausgelegte Antriebslösung, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen von Recycling- und Schüttgutanwendungen. Mit Hilfe von Anwendungsdaten wie zeitlichen Drehzahl- und Drehmomentverläufen lässt sich die optimale Lösung hinsichtlich Kosten, Baugröße, Langlebigkeit und Energieeffizienz finden.

Wie kann man mit der Lenze 120 Hz Technik kompaktere Getriebemotoren bauen?

Die Baugröße von Motoren wird über das Drehmoment definiert. Höhere Drehzahlen erfordern hingegen keinen größeren Bauraum. So kann bei nahezu gleicher Baugröße und Gewicht durch die Drehzahlerhöhung von 1‘500 rpm (50 Hz) auf 3‘600 rpm (120 Hz) die Leistung verdoppelt werden. Durch die Anpassung der Übersetzung des Getriebe-Faktors erhält der Kunde mit der halb so großen Antriebseinheit die gleichen Leistungsdaten.

Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der Betrieb eines 120 Hz Motors nur mit einem Frequenzumrichter möglich ist. Auf der anderen Seite bietet ein Frequenzumrichter auch die Vorteile von erheblichen Energieeinsparungen, höherem Überlastbetrieb und sanfterem Anlauf für die Mechanik.

Wie kann Lenze mit IE5 Motoren sensorlos positionieren?

Herkömmliche PM-Regelverfahren steuern den PM-Motor im unteren Drehzahlbereich bis ca. 10 % der Nenndrehzahl mit einem frequenzabhängigen Strom und schalten danach erst in eine Vektorregelung um. Das ist ausreichend für Pumpen- und Lüfter-Anwendungen, eignet sich aber weniger für Mixer und Fördertechnik mit hohen Anlaufmomenten. Anders die PM-Regelung in einem Lenze IE5/IE6 Antriebssystem, die  von Drehzahl „0“ bis max. 4‘500 rpm immer um wenige Grad Ungenauigkeit genau die Rotorposition kennt und bis zu 250 % Überlast bei Drehzahl 0 bieten kann. Das führt zu mehr Performance bei weniger Energieverlusten.

Kontakt