Präzises Schneiden unter Hochdruck – effiziente Antriebstechnik für moderne Wasserstrahlsysteme

Wie BFT mit dem i550 cabinet von Lenze Hochdruckpumpen energieeffizient, präzise und zuverlässig betreibt

3.800 bar – Hochdruckpumpen für das Wasserstrahlschneiden stellen höchste Anforderungen an die eingesetzte Technik.

Genau hier setzt BFT an: Das österreichische Unternehmen mit Sitz in Kapfenberg entwickelt und produziert seit über 40 Jahren Hochdruckpumpen für anspruchsvolle Anwendungen. Die Systeme kommen weltweit zum Einsatz – überall dort, wo Materialien wie Metall, Glas, Stein oder Verbundstoffe präzise und effizient geschnitten werden müssen.

Beim Wasserstrahlschneiden entscheidet die Kombination aus Druck, Präzision und Energieeffizienz über die Leistungsfähigkeit der gesamten Anlage.

Hochdruckpumpen müssen dabei:

  • konstant hohe Drücke von bis zu 3.800 bar bereitstellen
  • gleichzeitig flexibel auf Lastwechsel reagieren
  • energieeffizient im Dauerbetrieb und bei Teillast arbeiten

Höchste Anforderungen an die Antriebstechnik in Hochdrucksystemen

Höchste Anforderungen an die Antriebstechnik in Hochdrucksystemen

  • hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig kompakter Bauweise
  • präzise Regelung für stabile Druckverhältnisse
  • energieeffizienter Betrieb bei wechselnden Lastzuständen
  • Einhaltung elektromagnetischer Verträglichkeitsanforderungen (EMV)
  •  Energieeffizienter Betrieb
    Spart bis zu 25 % Strom durch einen frequenzgeregelten Betrieb – besonders effizient bei Teillast und im Standby
  • Ressourcenschonend und umweltfreundlich
    Kein Hydrauliksystem – keine Ölverluste oder Leckagen, reduzierte Betriebskosten und geringere CO₂-Emissionen
  • Präzise Steuerung der Hochdruckprozesse
    Stabile Druckverhältnisse für exakte Schneidergebnisse
  • Einfache Integration und Inbetriebnahme
    Schnelle Parametrierung und unkomplizierte Inbetriebnahme
  • EMV-konform
    Zuverlässige Einhaltung aller Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit

Wasserstrahlschneiden gehört zu den präzisesten und flexibelsten Trennverfahren in der Industrie. Ob in der Luftfahrt, der Automobilindustrie oder im Maschinenbau – die Anforderungen an Effizienz, Genauigkeit und Umweltverträglichkeit steigen kontinuierlich.

Erfahren Sie, wie Frequenzumrichter Hochdruckpumpen energieeffizient und präzise betreiben

Kontakt